Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZP2-TF40HBNJB25
Référence pièce
|
---|
ZP2-TF40HBNJB25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Spécifications de tampon | Course de tampon (mm) | Type | Direction de sortie de vide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.27 € | 1 | 26 jours | Pivotant / Jeu de supports | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | Rc | Résistant à l'huile | 40 | 1/8 | Tournant, avec douille, Matériau: laiton | 25 | Avec tampon | Type vertical sens |
Loading...
Méthode de montage | Type à fixation | Matériau | Groupe de caoutchouc |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Garniture à rotule pour charges lourdes série ZP2, le numéro d'article est le suivant: ZP2-TF40HBNJB25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZP2-TF40HBNJB25.
Configurer
Propriétés de base
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Type
Type à tampon
Port de sortie du vide
Environnement de fonctionnement
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Spécifications de tampon
Course de tampon(mm)
Type
Direction de sortie de vide
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZP2-TF100HBNJB100 |
ZP2-TF100HBNJB25 |
ZP2-TF100HBNJB50 |
ZP2-TF40HBNJB50 |
ZP2-TF40HBNJB75 |
ZP2-TF40HBNJF25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à tampon | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Spécifications de tampon | Course de tampon (mm) | Type | Direction de sortie de vide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.81 € | 1 | 26 jours | Jeu de supports / Pivotant | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | Rc | Résistant à l'huile | 100 | 1/8 | Tournant, avec douille, Matériau: laiton | 100 | Avec tampon | Type vertical sens | ||
132.81 € | 1 | 26 jours | Jeu de supports / Pivotant | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | Rc | Résistant à l'huile | 100 | 1/8 | Tournant, avec douille, Matériau: laiton | 25 | Avec tampon | Type vertical sens | ||
136.56 € | 1 | 26 jours | Jeu de supports / Pivotant | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | Rc | Résistant à l'huile | 100 | 1/8 | Tournant, avec douille, Matériau: laiton | 50 | Avec tampon | Type vertical sens | ||
95.29 € | 1 | 26 jours | Jeu de supports / Pivotant | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | Rc | Résistant à l'huile | 40 | 1/8 | Tournant, avec douille, Matériau: laiton | 50 | Avec tampon | Type vertical sens | ||
99.77 € | 1 | 26 jours | Jeu de supports / Pivotant | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | Rc | Résistant à l'huile | 40 | 1/8 | Tournant, avec douille, Matériau: laiton | 75 | Avec tampon | Type vertical sens | ||
96.03 € | 1 | 26 jours | Jeu de supports / Pivotant | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | Rc | Résistant à l'huile | 40 | 1/8 | Tournant, avec douille, Matériau: acier de construction | 25 | Avec tampon | Type vertical sens |