Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ASP330F-01-06S-J
Speed Controller With Pilot Check Valve external appearance
Example of drop prevention circuit
JIS symbol
Fluid | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa |
Maximum operating pressure | 1 MPa |
Minimum operating pressure | 0.1 MPa |
Pilot check valve operating pressure | 50% or more of the operating pressure (however, must be 0.1 MPa or more) |
Ambient and fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) |
Applicable tubing material | Nylon, soft nylon, polyurethane |
*Use caution regarding the maximum operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Speed Controller With Pilot Check Valve, dimensional drawing (metric size)
(Units: mm)
Model | d | T1 | T2 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4*1 | L5 | A1*2 | A2*2 | M | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | MIN. | |||||||||||||||||
ASP330F-01-06S | 6 | R 1/8 | M5 ×; 0.8 | 12 | 8 | 11.6 | 14.2 | 11.8 | 14 | 38.4 | 22.9 | 39.6 | 34.6 | 38.6 | 35.2 | 10.5 | 13.7 | 32 |
ASP330F-01-08S | 8 | 15.2 | 15.8 | 44.7 | 28.2 | 38.9 | 33.9 | 18.7 | 35 | |||||||||
ASP430F-02-06S | 6 | R 1/4 | 1/8 | 17 | 12 | 12.8 | 18.5 | 15 | 18 | 43.4 | 25.2 | 41.7 | 36.7 | 48.2 | 42.4 | 10.9 | 16.8 | 65 |
ASP430F-02-08S | 8 | 15.2 | 19.7 | 46.4 | 28.2 | 18.7 | 68 | |||||||||||
ASP530F-03-08S | 8 | R 3/8 | 1/8 | 19 | 12 | 15.2 | 23 | 19.8 | 20.3 | 51.3 | 28.2 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50 | 14.4 | 18.7 | 107 |
ASP530F-03-10S | 10 | 18.5 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 20.8 | 110 | |||||||||||
ASP630F-04-10S | 10 | R 1/2 | 1/4 | 24 | 17 | 18.5 | 28.6 | 26.5 | 25.9 | 64.2 | 32.6 | 64.8 | 57.3 | 69.4 | 61.8 | 18.3 | 20.8 | 212 |
ASP630F-04-12S | 12 | 20.9 | 66 | 34.4 | 21.8 | 215 |
*1: Reference dimensions.
*2: Reference dimensions of R thread after installation.
Speed Controller With Pilot Check Valve dimensional drawing (inch size)
(Units: inches)
Model | d | T1 | T2 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4*1 | L5 | A1*2 | A2*2 | M | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | MIN. | |||||||||||||||||
ASP330F-N01-07S | 1/4 " | NPT 1/8 | 10-32UNF | 1/2 " | 8 | 13.2 | 14.2 | 11.8 | 15.8 | 42.2 | 25.6 | 38.9 | 33.9 | 38.6 | 35.1 | 10.5 | 17 | 35 |
ASP330F-N01-09S | 5/16 " | 15.2 | 44.7 | 28.2 | 18.7 | |||||||||||||
ASP430F-N02-07S | 1/4 " | NPT 1/4 | NPT 1/8 | 11/16 " | 1/2 " | 13.2 | 18.5 | 15 | 18 | 43.9 | 25.6 | 41.7 | 36.7 | 48.2 | 42.6 | 10.9 | 17 | 68 |
ASP430F-N02-09S | 5/16 " | 15.2 | 46.4 | 28.2 | 18.7 | |||||||||||||
ASP530F-N03-09S | 5/16 " | NPT 3/8 | NPT 1/8 | 19 | 1/2 " | 15.2 | 23 | 19.8 | 20.3 | 51.3 | 28.2 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50.3 | 14.4 | 18.7 | 107 |
ASP530F-N03-11S | 3/8 " | 18.5 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 20.8 | 116 | |||||||||||
ASP630F-N04-11S | 3/8 " | NPT 1/2 | NPT 1/4 | 15/16 " | 11/16 " | 18.5 | 28.6 | 26.5 | 25.9 | 64.2 | 32.6 | 64.8 | 57.3 | 69.4 | 61.8 | 18.3 | 20.8 | 220 |
ASP630F-N04-13S | 1/2 " | 21.7 | 26.5 | 66.3 | 34.7 | 21.8 | 230 |
*1: Reference dimensions.
*2: Reference dimensions of NPT thread after installation.
ASP330F Needle Valve: Flow Rate Characteristics
ASP430F Needle Valve: Flow Rate Characteristics
ASP530F Needle Valve: Flow Rate Characteristics
ASP630F Needle Valve: Flow Rate Characteristics
*The flow rate characteristics are representative values.
Référence pièce
|
---|
ASP330F-01-06S-J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du filetage | Option de contre-écrou | Température ambiante et de fluide (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Débit (l/min) | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side | Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.39 € | 1 | 26 jours | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou rond | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 180 | R | M | 6 | - | 1/8 standard | 1/8 | 5 × 0.8 | Aucun |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme du corps principal | Double | Méthode de contrôle | Régulation en sortie / en entrée |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | Filetage mâle + accouplements à simple pression | Matériau du corps principal | PBT | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Type à bouton | Résine |
Vous vous trouvez sur la page de ASP, Limiteur de débit avec clapets pilotés croisés, le numéro d'article est le suivant: ASP330F-01-06S-J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASP330F-01-06S-J.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du filetage
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Type
Option de contre-écrou
Types of Screw Cylinder Side
Types of Screw Tube Side
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side
Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ASP330F-01-06S |
ASP330F-01-06S-X12 |
ASP330F-01-08S |
ASP330F-01-08S-J |
ASP330F-01-08S-X12 |
ASP330F-N01-07S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du filetage | Option de contre-écrou | Température ambiante et de fluide (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Débit (l/min) | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side | Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side | Fabrication conforme aux spécifications de la commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.39 € | 1 | 7 jours | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | R | M | 6 | - | 1/8 standard | 1/8 | 5 × 0.8 | Aucun | ||
41.68 € | 1 | 26 jours | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 180 | R | M | 6 | - | 1/8 standard | 1/8 | 5 × 0.8 | Lubrifiant : Vaseline | ||
38.39 € | 1 | 3 jours | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | R | M | 8 | - | 1/8 standard | 1/8 | 5 × 0.8 | Aucun | ||
38.39 € | 1 | 26 jours | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou rond | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 180 | R | M | 8 | - | 1/8 standard | 1/8 | 5 × 0.8 | Aucun | ||
39.56 € | 1 | 26 jours | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 180 | R | M | 8 | - | 1/8 standard | 1/8 | 5 × 0.8 | Lubrifiant : Vaseline | ||
38.39 € | 1 | 26 jours | [Inox (EN 1.4401 équiv.)] Acier inoxydable | Contre-écrou heaxgonal | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 180 | NPT | UNF | - | 1/4 | 1/8 standard | 1/8 | 10-32 | Aucun |