Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ISE20-N-01-LD
Aspect extérieur du ZSE20 (F)/ISE20 1
Aspect extérieur 2 de ZSE20 (F)/ ISE20
Modèle | ZSE20 (Pression du vide) | ZSE20F (Pression combinée) | ISE20 (Pour une pression positive) | ||
---|---|---|---|---|---|
Liquide | Air, gaz non corrosifs, gaz ininflammable | ||||
Spécifications de pression | Plage de pression nominale | 0,0 à -101,0 kPa | -100,0 à 100,0 kPa | -0,100 à 1,000 MPa | |
Affichage / Plage de pression de consigne | 10,0 à -105,0 kPa | -105,0 à 105,0 kPa | -0,105 à 1,050 MPa | ||
Affichage / Unité minimale de réglage | 0,1 kPa | 0,001 MPa | |||
Résister à la pression | 500 kPa | 1,5 MPa | |||
Spécification de la source d'alimentation | Tension d'alimentation électrique | 12 à 24 V CC ±10 % d'ondulation (pp) 10 % ou moins | |||
Consommation de courant | 25 mA ou moins | ||||
Protection | Protection contre la connexion inversée de sortie | ||||
Précision | Précision d'affichage | ±2 % F.S. ±1 chiffre (à température ambiante de 25 ±3°C) | |||
Répétabilité | ±0.2 % F.S. ±1 chiffre | ||||
Caractéristiques de température | ±2 % F.S. (basé sur 25°C) | ||||
Sortie d’interrupteur | Type de sortie | 1 x sortie de collecteur ouvert NPN ou PNP | |||
Mode de sortie | Mode hystérèse, mode comparateur de fenêtre, sortie d'erreur, sortie désactivée | ||||
Fonctionnement à commutation | Sortie de rotation avant, sortie de rotation inverse | ||||
Courant de crête maximal | 80 mA | ||||
Tension maximale appliquée (NPN uniquement) | 28 V | ||||
Chute de tension interne (Tension résiduelle) | 1 V ou moins (avec courant de charge de 80 mA) | ||||
Temps de retard*1 | 1,5 ms ou moins (Avec la fonction anti-broutage : sélection 20, 100, 500, 1 000, 2 000, 5 000 ms) | ||||
Hystérésis | Mode d’hystérèse | Variable de 0*2 | |||
Mode comparateur de fenêtre | |||||
Protection de court-circuit | Oui | ||||
Affichage | Unité*3 | MPa, kPa, kgf/cm^2,bar, psi, inHg, mmHg | MPa, kPa, kgf/cm², bar, psi | ||
Affichage | LCD | ||||
Exemple d’écran | 3 écrans (Volet principal, sous- Volet × 2) | ||||
Couleur de l'indicateur | 1) Volet principal : Rouge/Vert 2) Sous-volet : Orange | ||||
Chiffres d'affichage | 1) Volet principal : 4 chiffres (7 segments) 2) Sous-volet : 4 chiffres (1 chiffre supérieur 11 segments, 7 autres segments) | ||||
Témoin | S'allume lorsque la sortie de l'interrupteur est activée OUT1 : Orange | ||||
Filtre numérique*4 | 0, 10, 50, 100, 500, 1 000, 5 000 ms | ||||
Environnement | Indice de protection | IP40 | |||
Tension de résistance | 1 000 V AC pour 1 min. entre bornes et boîtier | ||||
Résistance d'isolation | 50 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier | ||||
Plage de températures de fonctionnement | Pendant le fonctionnement : -5 à +50°C, pendant le stockage : -10 à +60°C (Pas de condensation ni de gel) | ||||
Plage d'humidité de fonctionnement | En fonctionnement/stocké : 35 à 85 % HR (pas de condensation) | ||||
Normes | UL/CSA (E216656), CE | ||||
Fil de sortie avec connecteur (longueur : | 2 m |
Section transversale du conducteur. | 0,15 mm^2 (AWG26) | |
---|---|---|
Isolant | Diamètre extérieur | 1.0 mm |
Teinte | Marron, bleu, Noir (3 cœurs) | |
Gaine | Diamètre extérieur de finition | ⌀3,4 (le diamètre extérieur est de 3,4 mm) |
Modèle | M5 | 01 | N01 | |
---|---|---|---|---|
Taille de port | M5 × 0.8 | R1/8 | NPT1/8 | |
Matériau des pièces humides | Zone de réception de la pression du capteur | Silicone | ||
Orifice de tuyauterie (commun) | PBT, CB156, PPS résistant à la chaleur, Joint torique : HNBR | |||
Orifice de tuyauterie | — | C3604 (Nickel électrolytique), SUS304, NBR | ||
Poids | Corps principal | 22 g | 32 g | 34 g |
Fil de sortie avec connecteur | +35 g |
Exemple de circuit interne et de câblage de -N (NPN [1 sortie])
Exemple de circuit interne et de câblage de -P (PNP [1 sortie])
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel M5 (filetage femelle M5)
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel de 01 (R1/8)/ N01 (NPT1/8)
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel A1 (crochet A)
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel A2 (crochet B)
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel de l'adaptateur de montage sur panneau B
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel de l'adaptateur de montage sur panneau D + capot de protection avant
Référence pièce
|
---|
ISE20-N-01-LD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de fluide | Pression nominale (max.) | Pression nominale (min.) | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Normes acquises | IP | Application | Unit Specifications | Lead Wire | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.35 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | 1MPa | -100 kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 35~ 85 | 1 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Pour pression positive (-0,1 à 1 MPa) | Avec fonction de conversion d'unités | - | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 3 conducteurs)/adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant | Yes | Aucun |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Ecran à triple affichage, Pressostat digital de haute précision, ZSE20 (F) / ISE20 Série, le numéro d'article est le suivant: ISE20-N-01-LD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISE20-N-01-LD.
Configurer
Propriétés de base
Capteur, structure du moniteur
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Tension d'alimentation(V)
Lead Wire
Details Type
Type
Type
Type de fluide
Méthode de sortie
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Type d'alimentation
Matériau des pièces en contact avec des liquides
Application
Unit Specifications
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ISE20-N-01-K |
ISE20-N-01-L |
ISE20-N-01-LB |
ISE20-N-M-01 |
ISE20-N-M-01-A1 |
ISE20-N-M-01-K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type de fluide | Pression nominale (max.) | Pression nominale (min.) | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Normes acquises | IP | Application | Unit Specifications | Lead Wire | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.47 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | 1MPa | -100 kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 35~ 85 | 1 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Pour pression positive (-0,1 à 1 MPa) | Avec fonction de conversion d'unités | - | - | Aucun | Yes | Oui | ||
83.18 € | 1 | Devis | Pressostat | Air | 1MPa | -100 kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 35~ 85 | 1 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | - | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie, 3 conducteurs) | Yes | Aucun | ||
85.65 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | 1MPa | -100 kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 35~ 85 | 1 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | Pour pression positive (-0,1 à 1 MPa) | Avec fonction de conversion d'unités | - | - | Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 3 conducteurs)/adaptateur pour montage sur panneau | Yes | Aucun | ||
74.97 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | 1MPa | -100 kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 35~ 85 | 1 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | - | Aucun | Yes | Aucun | ||
78.24 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | 1MPa | -100 kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 35~ 85 | 1 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | - | Support A (montage vertical) | Yes | Aucun | ||
86.47 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | 1MPa | -100 kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif / Incombustible | 35~ 85 | 1 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unité SI fixe | - | - | Aucun | Yes | Oui |