Ecran à triple affichage, Pressostat digital de haute précision, ZSE20 (F) / ISE20 Série (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Ecran à triple affichage, Pressostat digital de haute précision, ZSE20 (F) / ISE20 Série
[Features]
· Visualization of settings
· Simple 3-step setting
· Easy screen switching
· Setting is possible while checking measurement
· Delay time of 1.5 ms or less
· Current consumption of 25 mA or less
· Compatible with IO-Link
· ZSE20 (for vacuum pressure), ZSE20F (for compound pressure), ISE20A (for positive pressure)

(i)Remarque

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ISE20-N-01-B

Spécifications de l'interrupteur numérique haute précision à 3 Volet série ZSE20 (F)/ISE20

Aspect extérieur du ZSE20 (F)/ISE20 1

Aspect extérieur du ZSE20 (F)/ISE20 1

Aspect extérieur 2 de ZSE20 (F)/ ISE20

Aspect extérieur 2 de ZSE20 (F)/ ISE20

ModèleZSE20 (Pression du vide)ZSE20F (Pression combinée)ISE20 (Pour une pression positive)
LiquideAir, gaz non corrosifs, gaz ininflammable
Spécifications de pressionPlage de pression nominale0,0 à -101,0 kPa-100,0 à 100,0 kPa-0,100 à 1,000 MPa
Affichage / Plage de pression de consigne10,0 à -105,0 kPa-105,0 à 105,0 kPa-0,105 à 1,050 MPa
Affichage / Unité minimale de réglage0,1 kPa0,001 MPa
Résister à la pression500 kPa1,5 MPa
Spécification de la source d'alimentationTension d'alimentation électrique12 à 24 V CC ±10 % d'ondulation (pp) 10 % ou moins
Consommation de courant25 mA ou moins
ProtectionProtection contre la connexion inversée de sortie
PrécisionPrécision d'affichage±2 % F.S. ±1 chiffre (à température ambiante de 25 ±3°C)
Répétabilité±0.2 % F.S. ±1 chiffre
Caractéristiques de température±2 % F.S. (basé sur 25°C)
Sortie d’interrupteurType de sortie1 x sortie de collecteur ouvert NPN ou PNP
Mode de sortieMode hystérèse, mode comparateur de fenêtre, sortie d'erreur, sortie désactivée
Fonctionnement à commutationSortie de rotation avant, sortie de rotation inverse
Courant de crête maximal80 mA
Tension maximale appliquée (NPN uniquement)28 V
Chute de tension interne (Tension résiduelle)1 V ou moins (avec courant de charge de 80 mA)
Temps de retard*11,5 ms ou moins (Avec la fonction anti-broutage : sélection 20, 100, 500, 1 000, 2 000, 5 000 ms)
HystérésisMode d’hystérèseVariable de 0*2
Mode comparateur de fenêtre
Protection de court-circuitOui
AffichageUnité*3MPa, kPa, kgf/cm^2,bar, psi, inHg, mmHgMPa, kPa, kgf/cm², bar, psi
AffichageLCD
Exemple d’écran3 écrans (Volet principal, sous- Volet × 2)
Couleur de l'indicateur1) Volet principal : Rouge/Vert
2) Sous-volet : Orange
Chiffres d'affichage1) Volet principal : 4 chiffres (7 segments)
2) Sous-volet : 4 chiffres (1 chiffre supérieur 11 segments, 7 autres segments)
TémoinS'allume lorsque la sortie de l'interrupteur est activée OUT1 : Orange
Filtre numérique*40, 10, 50, 100, 500, 1 000, 5 000 ms
EnvironnementIndice de protectionIP40
Tension de résistance1 000 V AC pour 1 min. entre bornes et boîtier
Résistance d'isolation50 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier
Plage de températures de fonctionnementPendant le fonctionnement : -5 à +50°C, pendant le stockage : -10 à +60°C (Pas de condensation ni de gel)
Plage d'humidité de fonctionnementEn fonctionnement/stocké : 35 à 85 % HR (pas de condensation)
NormesUL/CSA (E216656), CE
Fil de sortie avec connecteur (longueur :2 m
  • *1 : Valeur sans filtre numérique (0 ms).
  • *2 : Si la pression appliquée fluctue autour de la valeur réglée, l'hystérèse doit être réglée sur une valeur supérieure à la largeur fluctuante, sipas des vibrations se produiront.
  • *3 : Ceci peut être réglé lors de l'utilisation d'un produit avec une fonction de changement d'unité. Pour les modèles sans fonction, seuls MPa/kPa peuvent être sélectionnés.
  • *4 : 90 % de temps de réponse à l'entrée étapes à pas.
  • *5 : Même en s'efforçant d'améliorer la qualité, les produits peuvent présenter de petites rayures, des taches ou des variations de couleur et de luminosité d'affichage, etc, qui n'affectent pas les performances, vérifiées comme produits conformes.

Spécifications du câble

Section transversale du conducteur.0,15 mm^2 (AWG26)
IsolantDiamètre extérieur1.0 mm
TeinteMarron, bleu, Noir (3 cœurs)
Gaine Diamètre extérieur de finition⌀3,4 (le diamètre extérieur est de 3,4 mm)

Spécifications et poids de la tuyauterie

ModèleM501N01
Taille de portM5 × 0.8R1/8NPT1/8
Matériau des pièces humidesZone de réception de la pression du capteurSilicone
Orifice de tuyauterie (commun)PBT, CB156, PPS résistant à la chaleur, Joint torique : HNBR
Orifice de tuyauterieC3604 (Nickel électrolytique), SUS304, NBR
PoidsCorps principal22 g32 g34 g
Fil de sortie avec connecteur+35 g

Circuit interne et connexion

Exemple de circuit interne et de câblage de -N (NPN [1 sortie])

Exemple de circuit interne et de câblage de -N (NPN [1 sortie])

Exemple de circuit interne et de câblage de -P (PNP [1 sortie])

Exemple de circuit interne et de câblage de -P (PNP [1 sortie])

de la plaque

Spécifications de tuyauterie : M5 (filetage femelle M5)

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel M5 (filetage femelle M5)

Schéma dimensionnel M5 (filetage femelle M5)

  • * Si le port d'air libre de l'interrupteur peut être exposé à de l’eau ou de la poussière, etc, il est nécessaire d'insérer complètement un tube vendu séparément dans le port d’air libre et d'acheminer l'extrémité opposée vers un endroit sûr, loin d'eau et de la poussière. (Z/ISE20B)
  • * Veuillez utiliser un tube de TU0425 vendu séparément (Matériau : Polyuréthane, ⌀4 [diamètre extérieur : 4 mm], ⌀2,5 [diamètre intérieur : 2,5 mm]).

Spécifications de tuyauterie : 01 (R1/8)/N01 (NPT1/8)

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel de 01 (R1/8)/ N01 (NPT1/8)

Schéma dimensionnel de 01 (R1/8)/ N01 (NPT1/8)

  • Spécifications de la tuyauterie 01 : Taille R1/8, A cote sur plats 10
  • Spécifications de tuyauterie N01 : Orifice de raccordement NPT1/8, A cotes sur plats 12

Schéma dimensionnel A1 avec support (crochet A)

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel A1 (crochet A)

Schéma dimensionnel A1 (crochet A)

  • * Le support peut être installé dans 4 directions.

Schéma dimensionnel A2 avec support (crochet B)

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel A2 (crochet B)

Schéma dimensionnel A2 (crochet B)

  • * Le support peut être installé dans 4 directions.
  • * Lorsque vous utilisez le support B, tenez compte des dimensions de la tuyauterie lors de l'installation.

Adaptateur de montage sur panneau B

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel de l'adaptateur de montage sur panneau B

Schéma dimensionnel de l'adaptateur de montage sur panneau B

Adaptateur pour montage sur panneau D + capot de protection avant

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel de l'adaptateur de montage sur panneau D + capot de protection avant

Schéma dimensionnel de l'adaptateur de montage sur panneau D + capot de protection avant

  • * Voir le catalogue SMC pour des informations autres que celles détaillées ci-dessus.
Référence pièce
ISE20-N-01-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Pression nominale (max.) Pression nominale (min.) Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Matériau des pièces en contact avec des liquides Affichage Composant d'entraînement Lampe Normes acquises IP Application Unit Specifications Lead Wire Details Type Option Instruction Manual Calibration Certificate

77.42 €

1 26 jours PressostatAir1MPa-100 kPa[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPN[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible35~ 8511CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Avec fonction de conversion d'unités--Panel-mount adapterYesAucun

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Ecran à triple affichage, Pressostat digital de haute précision, ZSE20 (F) / ISE20 Série, le numéro d'article est le suivant: ISE20-N-01-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISE20-N-01-B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ISE20-N-01
ISE20-N-01-D
ISE20-N-01-K
ISE20-N-01-L
ISE20-N-01-LB
ISE20-N-01-LD
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Pression nominale (max.) Pression nominale (min.) Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Matériau des pièces en contact avec des liquides Affichage Composant d'entraînement Lampe Normes acquises IP Application Unit Specifications Lead Wire Details Type Option Instruction Manual Calibration Certificate

74.97 €

1 26 jours PressostatAir1MPa-100 kPa[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPN[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible35~ 8511CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Avec fonction de conversion d'unités--AucunYesAucun

83.11 €

1 26 jours PressostatAir1MPa-100 kPa[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPN[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible35~ 8511CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Avec fonction de conversion d'unités--Adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avantYesAucun

86.47 €

1 26 jours PressostatAir1MPa-100 kPa[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPN[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible35~ 8511CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Pour pression positive (-0,1 à 1 MPa)Avec fonction de conversion d'unités--AucunYesOui

83.18 €

1 68 jours PressostatAir1MPa-100 kPa[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPN[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible35~ 8511CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Avec fonction de conversion d'unités--Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil de sortie, 3 conducteurs)YesAucun

85.65 €

1 26 jours PressostatAir1MPa-100 kPa[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPN[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible35~ 8511CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Pour pression positive (-0,1 à 1 MPa)Avec fonction de conversion d'unités--Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 3 conducteurs)/adaptateur pour montage sur panneauYesAucun

91.35 €

1 26 jours PressostatAir1MPa-100 kPa[Type intégré] Forme intégréeCollecteur ouvert NPN[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif / Incombustible35~ 8511CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP40Pour pression positive (-0,1 à 1 MPa)Avec fonction de conversion d'unités--Fil de sortie avec connecteur (longueur du fil 2 m, 3 conducteurs)/adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avantYesAucun

Assistance technique