Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ISE70-02-L2-MLA
Référence pièce
|
---|
ISE70-02-L2-MLA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de fluide | Pression nominale (max.) | Pression nominale (min.) | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Résistance à la pression (MPa) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Matériau du corps principal | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Normes acquises | IP | Unit Specifications | Bracket | Calibration Certificate included | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Output Specification | Plage de pression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.69 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | 1MPa | 0kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP67 | Unité SI fixe | Produit compatible Support A (ISE75 [H]) | - | - | Fil de sortie avec connecteur M12 (angle droit de 5 m) | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Pressostat numérique haute précision pour ISE70/71 Interrupteur série Air, le numéro d'article est le suivant: ISE70-02-L2-MLA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISE70-02-L2-MLA.
Configurer
Propriétés de base
Capteur, structure du moniteur
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Tension d'alimentation(V)
Calibration Certificate included
Details Type
Type
Type
Type de fluide
Méthode de sortie
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Type d'alimentation
Matériau du corps principal
Unit Specifications
Bracket
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Output Specification
Plage de pression
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ISE70-02-L2-LA |
ISE70-02-L2-LAK |
ISE70-02-L2-LK |
ISE70-02-L2-MLY |
ISE70-02-L2-MS |
ISE70-02-L2-MSA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type de fluide | Pression nominale (max.) | Pression nominale (min.) | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Résistance à la pression (MPa) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Matériau du corps principal | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Normes acquises | IP | Unit Specifications | Bracket | Calibration Certificate included | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Output Specification | Plage de pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.69 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | 1MPa | 0kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP67 | Avec fonction de conversion d'unités | Produit compatible Support A (ISE75 [H]) | - | - | Fil de sortie avec connecteur M12 (angle droit de 5 m) | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
231.08 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | 1MPa | 0kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP67 | Avec fonction de conversion d'unités | Produit compatible Support A (ISE75 [H]) | - | - | Fil de sortie avec connecteur M12 (angle droit de 5 m) | Yes | Oui | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
224.68 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | 1MPa | 0kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP67 | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | - | Fil de sortie avec connecteur M12 (angle droit de 5 m) | Yes | Oui | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
213.27 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | 1MPa | 0kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP67 | Unité SI fixe | Aucun | - | - | Fil de sortie avec connecteur M12 (angle droit de 5 m) | Aucun | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
213.27 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | 1MPa | 0kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP67 | Unité SI fixe | Aucun | N/A | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Yes | - | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa | ||
219.69 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air | 1MPa | 0kPa | [Type intégré] Forme intégrée | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosif / Incombustible | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Résine + métal | Numérique | Numérique | Disponible | CE | IP67 | Unité SI fixe | Produit compatible Support A (ISE75 [H]) | - | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m) | Yes | Aucun | IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP) | 0 à 1 MPa |