Pressostat numérique haute précision pour ISE70/71 Interrupteur série Air (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pressostat numérique haute précision pour ISE70/71 Interrupteur série Air
Interrupteur numérique de haute précision qui peut être réglé tout en observant les valeurs mesurées.
[Caractéristiques]
· Pour Air.
· Compatible IO-link.
· L'affichage inclinable a été adopté pour assurer la visibilité à différentes positions de montage.
· L'unité d'affichage peut être tournée de 336° après l'installation en adoptant le mécanisme de rotation de l'unité d'affichage.
· Fonction de réglage du numéro de sécurité.
· La consommation d'énergie peut être réduite en éteignant l'écran (la consommation électrique est réduite d'environ 60 %).
· Lorsque la pression appliquée dépasse une surpression égale ou supérieure à la pression nominale, le nombre d'erreurs de pressurisation est compté.

(i)Remarque

  • ■ Pour la sélection / les informations techniques et les caractéristiques des produits de vérins pneumatiques SMC,
    Vérifier ici.

    ■ Manipulation des produits SMC
    Les pages Web pour les produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées sur une base ad hoc.
    Cliquez ici pour un devis ou pour passer une commande si vous avez un numéro de pièce.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ISE70-N02-L2

Référence pièce
ISE70-N02-L2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Pression nominale (max.) Pression nominale (min.) Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Résistance à la pression
(MPa)
Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Matériau du corps principal Affichage Composant d'entraînement Lampe Normes acquises IP Unit Specifications Bracket Calibration Certificate included Details Type Option Instruction Manual Calibration Certificate Output Specification Plage de pression

178.66 €

1 26 jours PressostatAir1MPa0kPa[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/4] 1/4Non corrosif / Incombustible1.535~ 8512CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP67Avec fonction de conversion d'unitésAucunN/A-AucunYes-IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP)0 à 1 MPa

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Pressostat numérique haute précision pour ISE70/71 Interrupteur série Air, le numéro d'article est le suivant: ISE70-N02-L2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISE70-N02-L2.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ISE70-02-L2-LA
ISE70-02-L2-LAK
ISE70-02-L2-LK
ISE70-N02-L2-L
ISE70-N02-L2-M
ISE70-N02-L2-S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Pression nominale (max.) Pression nominale (min.) Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Résistance à la pression
(MPa)
Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Matériau du corps principal Affichage Composant d'entraînement Lampe Normes acquises IP Unit Specifications Bracket Calibration Certificate included Details Type Option Instruction Manual Calibration Certificate Output Specification Plage de pression

219.69 €

1 26 jours PressostatAir1MPa0kPa[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Non corrosif / Incombustible1.535~ 8512CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP67Avec fonction de conversion d'unitésProduit compatible Support A (ISE75 [H])--Fil de sortie avec connecteur M12 (angle droit de 5 m)YesAucunIO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP)0 à 1 MPa

231.08 €

1 26 jours PressostatAir1MPa0kPa[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Non corrosif / Incombustible1.535~ 8512CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP67Avec fonction de conversion d'unitésProduit compatible Support A (ISE75 [H])--Fil de sortie avec connecteur M12 (angle droit de 5 m)YesOuiIO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP)0 à 1 MPa

224.68 €

1 26 jours PressostatAir1MPa0kPa[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Non corrosif / Incombustible1.535~ 8512CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP67Avec fonction de conversion d'unitésAucun--Fil de sortie avec connecteur M12 (angle droit de 5 m)YesOuiIO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP)0 à 1 MPa

213.27 €

1 26 jours PressostatAir1MPa0kPa[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/4] 1/4Non corrosif / Incombustible1.535~ 8512CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP67Avec fonction de conversion d'unitésAucun--Fil de sortie avec connecteur M12 (angle droit de 5 m)YesAucunIO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP)0 à 1 MPa

178.66 €

1 26 jours PressostatAir1MPa0kPa[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/4] 1/4Non corrosif / Incombustible1.535~ 8512CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP67Unité SI fixeAucunN/A-AucunYes-IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP)0 à 1 MPa

213.27 €

1 26 jours PressostatAir1MPa0kPa[Type intégré] Forme intégréeInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/4] 1/4Non corrosif / Incombustible1.535~ 8512CC[12 à 24] 12 à 24 ±10%Résine + métalNumériqueNumériqueDisponibleCEIP67Avec fonction de conversion d'unitésAucunN/A-Fil de sortie avec connecteur M12 de (droit, 5 m)Yes-IO-link / sortie de Interrupteur 1 + sortie de Interrupteur 2 (Le commutateur de sortie est commutable NPN/PNP)0 à 1 MPa

Assistance technique