PSE570, Capteur de pression pour fluides conventionnels (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

PSE570, Capteur de pression pour fluides conventionnels
[Features]
· Withstand voltage: 500 V AC
· IP65 enclosure
· Wetted parts material
  Piping port: C3604 + nickel plating
  Pressure sensor pressure receiving area: Al2O3 (Alumina 96%)
  O-ring: FKM + Grease (PSE570/573/574)
  Square ring: FKM (PSE575/576/577)

(i)Remarque

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PSE574-01-N

Spécifications du capteur de pression de fluide à usage général série PSE570

Aspect extérieur du capteur de pression de fluide à usage général série PSE570

Aspect extérieur du capteur de pression de fluide à usage général série PSE570

Fil de sortie avec connecteur M12 de (3 m) droit

Fil de sortie avec connecteur M12 de (3 m) droit

Aspect extérieur du fil de sortie avec connecteur M12 (3 m) à angle droit

Aspect extérieur du fil de sortie avec connecteur M12 (3 m) à angle droit

ModèlePSE570PSE573PSE574PSE575PSE576PSE577
LiquideLiquideGaz et liquides qui ne corrodent pas le matériau des pièces en contact avec le fluide
Spécifications de pressionPlage de pression nominale0 à 1 MPa-100 à +100 kPa0 à 500 kPa0 à 2 MPa0 à 5 MPa0 à 10 MPa
Résister à la pression3,0 MPa600 kPa1,5 MPa5,0 MPa12,5 MPa30 MPa
Spécifications électriquesTension d'alimentation électrique12 à 24 V CC ±10 % et ondulation de l'alimentation 10 % ou moins
Consommation de courant10 mA ou moins
ProtectionProtection contre la connexion inversée de sortie
PrécisionPrécision de la sortie analogique (Température ambiante 25°C)±1.0 % F.S.±2.5 % F.S.
Linéarité±0.5 % F.S.
Répétabilité (Température ambiante 25°C)±0.2 % F.S.±0.5 % F.S.
Caractéristiques de température (référence : 25°C)±2 %F.S. (0 à 50℃)
±3 %F.S. (-10 to +60°C)
±3 %F.S. (0 à 50℃)
±4 %F.S. (-10 to +60°C)
±5 %F.S. (-10 to +60°C)
EnvironnementIndice de protectionIP65
Tension de résistance500 V AC pendant 1 minute entre bornes et boîtier
Résistance d'isolation100 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier
Plage de températures de fonctionnementPendant le fonctionnement : -10 à +60°C,pendant le stockage : -20 à +70°C (Pas de condensation ni de gel)
Plage d'humidité de fonctionnementEn fonctionnement/stocké : 35 à 85 % HR (pas de condensation)
NormesCE
Matériau des pièces humidesOrifice de tuyauterie : C3604 + Nickelage
Capteur de pression de pression partie réceptrice de pression : Al2O3 (Alumine 96 %), joint torique : FKM + graisse
Orifice de tuyauterie : C3604 + Nickelage
Capteur de pression de pression partie réceptrice de pression : Al2O3 (Alumine 96 %), anneau carré : FKM
ModèlePSF57□-□PSF57□-□-28
Sortie analogiqueType de sortieSortie de tension : 1 à 5 VSortie courant 4 à 20 mA
ImpédanceImpédance de sortie : Environ 1 kΩImpédance de charge maximale : 500 Ω ou moins (alimentation 24 V) 100 Ω ou moins (Alimentation 12V)

Spécifications du matériau du câble

ConducteurSection transversale nominaleAWG23
Diamètre extérieur0.72 mm
IsolantMatériauPVC réticulé
Diamètre extérieur1.14 mm
TeinteMarron, bleu, noir, blanc
Gaine MatériauChlorure de vinyle résistant à l'huile
Diamètre extérieur de finition⌀4 (Le diamètre extérieur de finition est de 4 mm)
Longueur3 m

Spécifications de tuyauterie

RéférencePSE570/573/574-01PSE570/573/574-02PSE575/576/577-02
Taille de portR1/8
M5 × 0.8
R1/4
M5 × 0.8
R1/4
M5 × 0.8
Matériau des pièces humidesOrifice de tuyauterie : C3604 + Nickelage
Capteur de pression de pression zone de réception de pression : Al_2 O_3 (Alumine 96 %)
Joint torique : FKM + graisse
Orifice de tuyauterie : C3604 + Nickelage
Capteur de pression de pression zone de réception de pression : Al_2 O_3 (Alumine 96 %)
Anneau carré : FKM
PoidsSans fil de sortie avec connecteur M1288 g95 g103 g
Avec fil de sortie avec connecteur M12175 g182 g191 g
 
 

Circuit interne et connexion

Exemple de circuit interne et de câblage du PSE57□-□

Exemple de circuit interne et de câblage du PSE57□-□

Type de tension de sortie : 1 à 5 V
Impédance de sortie : Environ 1 kΩ

* Étant donné que les bornes non connectées sont destinées au fabricant, la connexion doit être évitée.

Exemple de circuit interne et de câblage du PSE57□-□-28

Exemple de circuit interne et de câblage du PSE57□-□-28

Sortie courant : 4 à 20 mA
Impédance de charge admissible : 500 Ω ou moins (avec alimentation 24 V)/ 100 Ω ou moins (A l'alimentation 12 V)

de la plaque

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel capteur de pression pour fluide à usage général série PSE570

Schéma dimensionnel capteur de pression pour fluide à usage général série PSE570

RéférenceABC
PSE570/573/574-018R1/836.5
PSE570/573/574-0212R1/436.5
PSE575/576/577-0212R1/439.7

Fil de sortie avec connecteur M12

Spécifications

  • ZS-37-A : Type droit 3 m
  • ZS-37-B : Type à angle droit 3 m

Code PIN

  • Broche numéro 1 : fil de sortie marron/DC (+)
  • Broche numéro 2 : fil de sortie blanc/NC *
  • Broche numéro 3 : fil de sortie bleu/DC (-)
  • Broche numéro 4 : fil de sortie noir/OUT1

* Étant donné que les bornes non connectées sont destinées au fabricant, la connexion doit être évitée.

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel ZS-37-A

Schéma dimensionnel ZS-37-A

Schéma dimensionnel ZS-37-B

Schéma dimensionnel ZS-37-B

Remarques

  • * Si des fluctuations soudaines de pression telles que des coups de marteau et des surpressions sont attendues, vérifiez les précautions de manipulation dans le manuel d'instructions.
  • * Voir le catalogue SMC pour des informations autres que celles détaillées ci-dessus.
Référence pièce
PSE574-01-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Résistance à la pression
(MPa)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Sortie de courant analogique
(mA)
Matériau des pièces en contact avec des liquides Trou de montage Affichage Lampe Normes acquises IP Application Details Type Option Compatible filetage femelle

104.06 €

1 26 jours Capteur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueTension[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif1.5-10~6035~ 8511[1 à 5VDC] 1 à 5V-AluminiumNANANACEIP65For positive pressure [0 to 500 kPa]-Aucun-

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de PSE570, Capteur de pression pour fluides conventionnels, le numéro d'article est le suivant: PSE574-01-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSE574-01-N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PSE570-01-28N
PSE570-01-L
PSE570-01-N
PSE574-02
PSE574-02-28
PSE574-02-28L
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Résistance à la pression
(MPa)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage d'humidité de fonctionnement
(%)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Sortie de courant analogique
(mA)
Matériau des pièces en contact avec des liquides Trou de montage Affichage Lampe Normes acquises IP Application Details Type Option Compatible filetage femelle

104.06 €

1 26 jours Capteur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueCourant[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif3-10~6035~ 8511-[4-20mA DC] 4 à 20mAAluminiumNANANACEIP65Pour pression positive (0 à 1MPa)-Aucun-

140.94 €

1 26 jours Capteur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueTension[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif3-10~6035~ 8511[1 à 5VDC] 1 à 5V-AluminiumNANANACEIP65Pour pression positive (0 à 1MPa)-Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m à angle droit-

104.06 €

1 26 jours Capteur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueTension[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosif3-10~6035~ 8511[1 à 5VDC] 1 à 5V-AluminiumNANANACEIP65Pour pression positive (0 à 1MPa)-Aucun-

140.94 €

1 26 jours Capteur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueTension[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/4] 1/4Non corrosif----1[1 à 5VDC] 1 à 5V------IP65Pour pression positive [0 à 500 kPa]-Fil de sortie avec connecteur M12 de (3m) rectiligneAvec filetage femelle M5

140.94 €

1 4 jours Capteur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueCourant[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/4] 1/4Non corrosif----1-[4-20mA DC] 4 à 20mA-----IP65Pour pression positive [0 à 500 kPa]-Fil de sortie avec connecteur M12 de (3m) rectiligneAvec filetage femelle M5

140.94 €

1 26 jours Capteur de pression[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctAnalogiqueCourant[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/4] 1/4Non corrosif1.5-10~6035~ 8511-[4-20mA DC] 4 à 20mAAluminiumNANANACEIP65For positive pressure [0 to 500 kPa]-Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m à angle droit-

Assistance technique