Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSE570-02-28L
Aspect extérieur du capteur de pression de fluide à usage général série PSE570
Fil de sortie avec connecteur M12 de (3 m) droit
Aspect extérieur du fil de sortie avec connecteur M12 (3 m) à angle droit
Modèle | PSE570 | PSE573 | PSE574 | PSE575 | PSE576 | PSE577 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquide | Liquide | Gaz et liquides qui ne corrodent pas le matériau des pièces en contact avec le fluide | |||||
Spécifications de pression | Plage de pression nominale | 0 à 1 MPa | -100 à +100 kPa | 0 à 500 kPa | 0 à 2 MPa | 0 à 5 MPa | 0 à 10 MPa |
Résister à la pression | 3,0 MPa | 600 kPa | 1,5 MPa | 5,0 MPa | 12,5 MPa | 30 MPa | |
Spécifications électriques | Tension d'alimentation électrique | 12 à 24 V CC ±10 % et ondulation de l'alimentation 10 % ou moins | |||||
Consommation de courant | 10 mA ou moins | ||||||
Protection | Protection contre la connexion inversée de sortie | ||||||
Précision | Précision de la sortie analogique (Température ambiante 25°C) | ±1.0 % F.S. | ±2.5 % F.S. | ||||
Linéarité | ±0.5 % F.S. | ||||||
Répétabilité (Température ambiante 25°C) | ±0.2 % F.S. | ±0.5 % F.S. | |||||
Caractéristiques de température (référence : 25°C) | ±2 %F.S. (0 à 50℃) ±3 %F.S. (-10 to +60°C) | ±3 %F.S. (0 à 50℃) ±4 %F.S. (-10 to +60°C) | ±5 %F.S. (-10 to +60°C) | ||||
Environnement | Indice de protection | IP65 | |||||
Tension de résistance | 500 V AC pendant 1 minute entre bornes et boîtier | ||||||
Résistance d'isolation | 100 MΩ ou plus (500 V DC mesurés via un testeur de résistance d'isolement) entre les bornes et le boîtier | ||||||
Plage de températures de fonctionnement | Pendant le fonctionnement : -10 à +60°C,pendant le stockage : -20 à +70°C (Pas de condensation ni de gel) | ||||||
Plage d'humidité de fonctionnement | En fonctionnement/stocké : 35 à 85 % HR (pas de condensation) | ||||||
Normes | CE | ||||||
Matériau des pièces humides | Orifice de tuyauterie : C3604 + Nickelage Capteur de pression de pression partie réceptrice de pression : Al2O3 (Alumine 96 %), joint torique : FKM + graisse | Orifice de tuyauterie : C3604 + Nickelage Capteur de pression de pression partie réceptrice de pression : Al2O3 (Alumine 96 %), anneau carré : FKM |
Modèle | PSF57□-□ | PSF57□-□-28 | |
---|---|---|---|
Sortie analogique | Type de sortie | Sortie de tension : 1 à 5 V | Sortie courant 4 à 20 mA |
Impédance | Impédance de sortie : Environ 1 kΩ | Impédance de charge maximale : 500 Ω ou moins (alimentation 24 V) 100 Ω ou moins (Alimentation 12V) |
Conducteur | Section transversale nominale | AWG23 |
---|---|---|
Diamètre extérieur | 0.72 mm | |
Isolant | Matériau | PVC réticulé |
Diamètre extérieur | 1.14 mm | |
Teinte | Marron, bleu, noir, blanc | |
Gaine | Matériau | Chlorure de vinyle résistant à l'huile |
Diamètre extérieur de finition | ⌀4 (Le diamètre extérieur de finition est de 4 mm) | |
Longueur | 3 m |
Référence | PSE570/573/574-01 | PSE570/573/574-02 | PSE575/576/577-02 | |
---|---|---|---|---|
Taille de port | R1/8 M5 × 0.8 | R1/4 M5 × 0.8 | R1/4 M5 × 0.8 | |
Matériau des pièces humides | Orifice de tuyauterie : C3604 + Nickelage Capteur de pression de pression zone de réception de pression : Al_2 O_3 (Alumine 96 %) Joint torique : FKM + graisse | Orifice de tuyauterie : C3604 + Nickelage Capteur de pression de pression zone de réception de pression : Al_2 O_3 (Alumine 96 %) Anneau carré : FKM | ||
Poids | Sans fil de sortie avec connecteur M12 | 88 g | 95 g | 103 g |
Avec fil de sortie avec connecteur M12 | 175 g | 182 g | 191 g |
Exemple de circuit interne et de câblage du PSE57□-□
Type de tension de sortie : 1 à 5 V
Impédance de sortie : Environ 1 kΩ
* Étant donné que les bornes non connectées sont destinées au fabricant, la connexion doit être évitée.
Exemple de circuit interne et de câblage du PSE57□-□-28
Sortie courant : 4 à 20 mA
Impédance de charge admissible : 500 Ω ou moins (avec alimentation 24 V)/ 100 Ω ou moins (A l'alimentation 12 V)
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel capteur de pression pour fluide à usage général série PSE570
Référence | A | B | C |
---|---|---|---|
PSE570/573/574-01 | 8 | R1/8 | 36.5 |
PSE570/573/574-02 | 12 | R1/4 | 36.5 |
PSE575/576/577-02 | 12 | R1/4 | 39.7 |
Spécifications
Code PIN
* Étant donné que les bornes non connectées sont destinées au fabricant, la connexion doit être évitée.
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel ZS-37-A
Schéma dimensionnel ZS-37-B
Référence pièce
|
---|
PSE570-02-28L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Résistance à la pression (MPa) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Trou de montage | Affichage | Lampe | Normes acquises | IP | Application | Details Type | Option | Compatible filetage femelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.94 € | 1 | 26 jours | Capteur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 3 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 1 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | Aluminium | NA | NA | NA | CE | IP65 | Pour pression positive (0 à 1MPa) | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m à angle droit | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de PSE570, Capteur de pression pour fluides conventionnels, le numéro d'article est le suivant: PSE570-02-28L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSE570-02-28L.
Configurer
Propriétés de base
Capteur, structure du moniteur
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Sortie de tension analogique(V)
Details Type
Compatible filetage femelle
Type
Type
Méthode de sortie
Spécification de sortie analogique
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Matériau des pièces en contact avec des liquides
Application
Option
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PSE570-01-28N |
PSE570-01-L |
PSE570-01-N |
PSE570-02-28N |
PSE570-02-L |
PSE570-02-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Résistance à la pression (MPa) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Trou de montage | Affichage | Lampe | Normes acquises | IP | Application | Details Type | Option | Compatible filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.06 € | 1 | 26 jours | Capteur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif | 3 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 1 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | Aluminium | NA | NA | NA | CE | IP65 | Pour pression positive (0 à 1MPa) | - | Aucun | - | ||
140.94 € | 1 | 26 jours | Capteur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif | 3 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | Aluminium | NA | NA | NA | CE | IP65 | Pour pression positive (0 à 1MPa) | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m à angle droit | - | ||
104.06 € | 1 | 26 jours | Capteur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosif | 3 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | Aluminium | NA | NA | NA | CE | IP65 | Pour pression positive (0 à 1MPa) | - | Aucun | - | ||
104.06 € | 1 | 26 jours | Capteur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 3 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 1 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | Aluminium | NA | NA | NA | CE | IP65 | Pour pression positive (0 à 1MPa) | - | Aucun | - | ||
140.94 € | 1 | 26 jours | Capteur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 3 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | Aluminium | NA | NA | NA | CE | IP65 | Pour pression positive (0 à 1MPa) | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m à angle droit | - | ||
104.06 € | 1 | 26 jours | Capteur de pression | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 3 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 1 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | Aluminium | NA | NA | NA | CE | IP65 | Pour pression positive (0 à 1MPa) | - | Aucun | - |