Pressostat de type commutateur à lames gamme IS10 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pressostat de type commutateur à lames gamme IS10
[Features]
· 16% lighter, 11% smaller (compared to IS1000)
· Compatible with 100 V AC/DC
· Set pressure range: 0.1 to 0.4 MPa
· Service life: 5 million cycles
· Can be connected to modular type / F.R.L. combination

(i)Remarque

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IS10-N01-P

Spécifications de l'interrupteur / Interrupteur à fil de sortie série IS10

Dimensions externes de la série IS10

Dimensions externes de la série IS10

Exemple d'utilisation Interrupteur

Exemple d'utilisation Interrupteur

Spécifications

ModèleIS10-01
LiquideAir et gaz inerte
Pression d'épreuve1,0 MPa
Pression de service maximale0,7 MPa
Plage de pression de réglage0,1 à 0,4 MPa
Option : 0,1 à 0,6 MPa
Température ambiante et de fluide-5 à +60°C (Pas de gel)
Contact 1a
Erreur d'échelle±0,05 MPa ou moins
HystérésisFixé à 0,08 ou moins
Précision de répétition±0,05 MPa ou moins
Spécifications du câblageLongueur de fil de sortie de passe-fils : 0,5 m
Option : 3 mètres, 5 mètres
Enceinte de protectionIP40 équivalent
Taille du port de connexion1/8
Poids62 g

Caractéristiques d’interrupteur

Capacité de contact maximale2 V ACA, DC2W
Tension de service AC, DC24 V ou moins48 V48 V
Courant et plage de fonctionnement maximal50 mA40 mA20 mA

Circuit électrique

Circuit électrique de la série IS10 (Jusqu'à 100 V AC/DC)

Circuit électrique de la série IS10 (Jusqu'à 100 V AC/DC)

Symbole JIS

Symbole JIS de la série IS10

Symbole JIS de la série IS10

Plage de pression de réglage

Graphique de la plage de réglage de la pression de la série IS10

Graphique de la plage de réglage de la pression de la série IS10

Dimensions / schéma structurel

 

(Unités : mm)

 

Dimensions de la série IS10 / schéma structurel

Dimensions de la série IS10 / schéma structurel

NbNom de pièceMatériau
1CorpsZDC
2Montage, démontage de l’interrupteur
3Plaque de blindageBande d'acier
4CouvercleBande d'acier
5Vis de réglageLaiton
6Écrou hexagonalLaiton
7Vis mobilePBT
8RessortSUS
9Aimant
10PistonPOM
11Garniture de pistonsNBR
12Plaque d'échelonnementPC

Interrupteur pour connexion modulaire F.R.L.

Interrupteur avec entretoise

 

(Unités : mm)

 

Aspect extérieur de l'IS10M (Interrupteur avec entretoise)

Aspect extérieur de l'IS10M (Interrupteur avec entretoise)

Schéma dimensionnel IS10M (Interrupteur avec entretoise)

Schéma dimensionnel IS10M (Interrupteur avec entretoise)

ModèleABCDModèles compatibles
IS10M-20-A11746428AC20□-A
IS10M-30-A13857130AC25□-A, AC30□-A
IS10M-40-A15937536AC40□-A
IS10M-50-A17977744AC40□-06-A
IS10M-60-A22916753AC50□-B, AC55□-B, AC60□-B

*) Une entretoise séparée est nécessaire pour la connexion modulaire.

Interrupteur avec adaptateur de tuyauterie

 

(Unités : mm)

 

Aspect extérieur de l'IS10E (Interrupteur avec adaptateur de tuyauterie)

Aspect extérieur de l'IS10E (Interrupteur avec adaptateur de tuyauterie)

Schéma dimensionnel IS10E (Interrupteur avec adaptateur de tuyauterie)

Schéma dimensionnel IS10E (Interrupteur avec adaptateur de tuyauterie)

Modèle *1)Taille du port de connexionABCDEModèles compatibles
IS10E-20□01-A1/83066552816AC20□-A
IS10E-20□02-A1/4
IS10E-20□03-A3/8
IS10E-30□02-A1/43273593013AC25□-A, AC30□-A
IS10E-30□03-A3/8
IS10E-30□04-A1/2
IS10E-40□02-A1/43279613713*2) AC40□-A
IS10E-40□03-A3/8
IS10E-40□04-A1/2
IS10E-40□06-A3/4

*1) □ Le numéro de modèle indique le type de filetage de connexion. Il est nécessaire de ne saisir non symbole pour rc, "N" pour NPT ou "F" pour G.
*2) Il ne peut pas être monté sur AC40□-06-A.
* Une entretoise séparée est nécessaire pour la connexion modulaire.
* Lors de l'installation d'un interrupteur sur l'AC40□-06-A, il est possible de visser l'IS10-01S dans l'adaptateur de tuyauterie E500-□06-A-X501 (avec filetage Rc 1/8 sur la surface supérieure). Veuillez contacter le centre d'assistance du fabricant pour les produits assemblés.

* Voir le catalogue SMC pour des informations autres que celles détaillées ci-dessus.

Référence pièce
IS10-N01-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de fluide Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Résistance à la pression
(MPa)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Sens de connexion du tuyau Trou de montage Affichage Lampe Lead Wire Hysteresis
(MPa)
Option Pressure Setting Range Liquid contact parts seal material Unité de pression de plaque d'échelle Taille de corps Position de montage

66.98 €

1 26 jours Air[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/8] 1/8Inerte1-5~ 6011[Inférieur] BASDisponibleNADisponible0,5 mFixé à 0.08 ou moins-0.1 à 0.4MPaSans matériel d'étanchéitéMPa et psi--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pressostat

Vous vous trouvez sur la page de Pressostat de type commutateur à lames gamme IS10, le numéro d'article est le suivant: IS10-N01-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IS10-N01-P.

Variantes de ce produit

Référence pièce
IS10-01-6LP
IS10-01-6P
IS10-01-6PZ
IS10-N01-Z
IS10-N01S
IS10-N01S-6
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type de fluide Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Caractéristiques du fluide Résistance à la pression
(MPa)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Nombre d'entrées Nombre de sorties Sens de connexion du tuyau Trou de montage Affichage Lampe Lead Wire Hysteresis
(MPa)
Option Pressure Setting Range Liquid contact parts seal material Unité de pression de plaque d'échelle Taille de corps Position de montage

85.03 €

1 26 jours Air[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Inerte1-5~ 6011[Inférieur] BASDisponibleNADisponible3 mFixé à 0.08 ou moins-0.1 à 0.6MPaSans matériel d'étanchéitéMPa et psi--

76.53 €

1 26 jours Air[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Inerte1-5~ 6011[Inférieur] BASDisponibleNADisponible0,5 mFixé à 0.08 ou moins-0.1 à 0.6MPaSans matériel d'étanchéitéMPa et psi--

95.81 €

1 26 jours Air[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[Rc (R)] R[1/8] 1/8Inerte1-5~ 6011[Inférieur] BASDisponibleNADisponible5 mFixé à 0.08 ou moins-0.1 à 0.6MPaSans matériel d'étanchéitéMPa et psi--

81.95 €

1 26 jours Air[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/8] 1/8Inerte1-5~ 6011[Inférieur] BASDisponibleNADisponible5 mFixé à 0.08 ou moins-0.1 à 0.4MPaSans matériel d'étanchéitéMPa--

63.05 €

1 26 jours Air[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/8] 1/8Inerte1-5~ 6011[Inférieur] BASDisponibleNADisponible0,5 mFixé à 0.08 ou moins-0.1 à 0.4MPaAvec matériel d'étanchéitéMPa--

72.61 €

1 26 jours Air[Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinctInterrupteur[Filetages] Filetage mâle[NPT] NPT[1/8] 1/8Inerte1-5~ 6011[Inférieur] BASDisponibleNADisponible0,5 mFixé à 0.08 ou moins-0.1 à 0.6MPaAvec matériel d'étanchéitéMPa--

Assistance technique