Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Aspect extérieur de l'interrupteur / Type à membrane
Méthode de connexion du ZSM1-115
Circuit interne du ZSM1-115
Circuit interne du ZSM1-121
Modèle | ZSM1-115 | ZSM1-121 |
---|---|---|
Spécifications de commutateur | État solide | Contact en ampoule |
Liquide | Air et gaz inerte | |
Pression de service maximale | 0,5 MPa | |
Plage de pression de réglage | -27 à -80 kPa | |
Hystérésis | Maximum 15 kPa | Maximum 20 kPa |
Précision de répétition | ±10 % ou moins | |
Température ambiante et de fluide | -5 à +60°C (Pas de gel) | |
Tension d'alimentation | DC4,5 à 28 V | 100 V AC/DC ou moins |
Témoin | TÉMOINS allumés | |
Numéro de fil de sortie | 3 | 2 |
Taille de port | R1/8 | |
Poids | 65 g |
ZSM1-115
ZSM1-121
(Unités : mm)
Schéma dimensionnel Interrupteur / Type à membrane
Schéma dimensionnel ZSM1-115
Schéma dimensionnel ZSM1-121
Circuit interne du boîtier de protection des contacts
Le corps principal doit pas être tourné avec une clé
Référence pièce
|
---|
ZSM1-121 |
ZSM1-T115 |
ZSM1-T115L |
ZSM1-T121 |
ZSM1-T121L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Nombre d'entrées | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Normes acquises | Lead Wire | Hysteresis (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.56 € | 1 | 22 jours | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | AC/DC | 100 | - | 0.5 m | - | ||
86.84 € | 1 | 26 jours | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | -5~ 60 | 1 | CC | 4,5 à 28 | CE | 0,5 m | 0.015 | ||
93.73 € | 1 | 26 jours | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | -5~ 60 | 1 | CC | 4,5 à 28 | CE | 3 m | 0.015 | ||
68.56 € | 1 | 26 jours | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | -5~ 60 | 1 | AC/DC | 100 | CE | 0,5 m | 0.02 | ||
75.45 € | 1 | 26 jours | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | -5~ 60 | 1 | AC/DC | 100 | CE | 3 m | 0.02 |
Loading...
Type | Pressostat | Type de fluide | Air / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Gaz de ville / Gaz méthane / Gaz propane | Capteur, structure du moniteur | Type distinct, pièce de raccordement à connecteur |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de sortie | Interrupteur | Caractéristiques du fluide | Inerte | Nombre de sorties | 1 |
Sens de connexion du tuyau | BAS |
Configurer
Propriétés de base
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Nombre d'entrées
Type d'alimentation
Tension d'alimentation(V)
Lead Wire
Hysteresis(MPa)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles