G#-L, Manomètre avec index de plage, avec zones bicolores

G#-L, Manomètre avec index de plage, avec zones bicolores
  • En promotion
[Features]
· Red and green colored zones improve visibility of the pressure control range
· Indicator range can be adjusted freely

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Se référer au catalogue du fabricant pour plus de détails

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pressure Gauge With Color Zone Limit Indicator G36-L/G46-L Series Specifications

G36-10-01-L external appearance

G36-10-01-L external appearance

G46-10-02-L external appearance

G46-10-02-L external appearance

Indicator with red and green zone segments

Indicator with red and green zone segments

Indicator range can be adjusted freely

Indicator range can be adjusted freely

Standard specification

ModelG36-LG46-L
ShapeBack side thread
Port size*1R 1/8R1/8, R1/4
Fluid*2*3Air
Indication precision*4±3% F.S. (full span)
MaterialCase (surface treatment)Stainless steel (black melamine painted)
Clear coverPolycarbonate (part number: G36-00-00-3)
Nylon (part number: G36-00-00-3N)
Polycarbonate (part number: G46-00-00-3)
Nylon (part number: G46-00-00-3N)
StudBrass
Bourdon tubeBrass
Weight (kg)0.040.05
Attachment:
With cover ring
assembly
C-Part number: 1305104-1A
C1Part number: 1305104-3A
C2Part number: 1305104-9A

*1: When mounting a pressure gauge on products, take care not to over-tighten. Excessive tightening will cause damage. Use pipe tape for sealing.
*2: Before using other fluids, please contact the manufacturer's support center as there may be a corrosion problem.
*3: Take care to avoid freezing. This may result in a malfunction.
*4: The guaranteed temperature range is 23°C ±5°C.

Model

ModelPressure range*Green zone setting rangeIndication unitPort sizeNote
MPaMinimum setting range MPaMaximum setting range MPa
G36-2-01-L□0 to 0.20.010.1MPaR 1/8-
G36-4-01-L□0 to 0.40.020.2
G36-10-01-L□0 to 1.00.050.5
G46-2-01 to 02-L□0 to 0.20.010.1R 1/8
1/4
G46-4-01 to 02-L□0 to 0.40.020.2
G46-10-01 to 02-L□0 to 1.00.050.5

*: Do not exceed the maximum pressure. This may result in a malfunction.

ModelPressure range*1Green zone setting rangeIndication unitPort sizeNote
MPapsiMinimum setting range MPa (psi)Maximum setting range MPa (psi)
G36-P2-01-L□-X300 to 0.20 to 300.01 (2)0.1 (14)MPa
psi
R 1/8-
G36-P4-01-L□-X300 to 0.40 to 600.02 (4)0.2 (28)
G36-P10-01-L□-X300 to 1.00 to 1500.05 (10)0.5 (70)
G46-P2-01 to 02-L□-X300 to 2.00 to 300.01 (2)0.1 (14)R 1/8
1/4
G46-P4-01 to 02-L□-X300 to 0.40 to 600.02 (4)0.2 (28)
G46-P10-01 to 02-L□-X300 to 1.00 to 1500.05 (10)0.5 (70)

*1: Do not exceed the maximum pressure. This may result in a malfunction.
*2: Under new Japanese measurement laws, the products available for sale inside of Japan are the SI unit type.

  • *See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Référence pièce
G36-2-01-L
G36-2-01-LN
G36-4-01-L
G36-4-01-LN
G36-10-01-L
G36-10-01-LN
G36-P2-01-L-X30
G36-P4-01-L-X30
G36-P10-01-L-X30
G46-2-01-L
G46-2-01-LN
G46-2-02-L
G46-2-02-LN
G46-4-01-L
G46-4-01-L-C
G46-4-01-LN
G46-4-02-L
G46-4-02-L-C
G46-4-02-LN
G46-10-01-L
G46-10-01-L-C
G46-10-01-L-C2
G46-10-01-LN
G46-10-02-L
G46-10-02-L-C
G46-10-02-LN
G46-P2-01-L-X30
G46-P2-02-L-X30
G46-P4-01-L-X30
G46-P4-01-LN-X30
G46-P10-01-L-X30
G46-P10-01-LN-X30
G46-P10-02-L-X30
G46-P10-02-LN-X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum Indicated Pressure Connection screw Transparent cover material Special Specification Attachment

12.95 €

1 4 jours 0.2MPaR 1/8Polycarbonate-Sans ensemble bague de couvercle

16.63 €

1 4 jours 0.2MPaR 1/8Nylon-Sans ensemble bague de couvercle

12.21 €

1 7 jours 0.4MPaR 1/8Polycarbonate-Sans ensemble bague de couvercle

16.63 €

1 26 jours 0.4MPaR 1/8Nylon-Sans ensemble bague de couvercle

11.69 €

1 39 jours 1.0MPaR 1/8Polycarbonate-Sans ensemble bague de couvercle

15.76 €

1 26 jours 1,0 MPaR 1/8Nylon-Sans ensemble bague de couvercle

15.58 €

1 26 jours 0,2 MPa / 30 psiR 1/8PolycarbonateMPa et psiSans ensemble bague de couvercle

15.73 €

1 98 jours 0,4 MPa / 60 psiR 1/8PolycarbonateMPa et psiSans ensemble bague de couvercle

27.16 €

18.20 €

1 Jour même

Stock

1,0 MPa / 150 psiR 1/8PolycarbonateMPa et psiSans ensemble bague de couvercle

12.95 €

1 4 jours 0.2MPaR 1/8Polycarbonate-Sans ensemble bague de couvercle

16.63 €

1 4 jours 0.2MPaR 1/8Nylon-Sans ensemble bague de couvercle

12.95 €

1 4 jours 0.2MPaR 1/4Polycarbonate-Sans ensemble bague de couvercle

16.63 €

1 4 jours 0.2MPaR 1/4Nylon-Sans ensemble bague de couvercle

12.95 €

1 4 jours 0.4MPaR 1/8Polycarbonate-Sans ensemble bague de couvercle

15.02 €

1 26 jours 0,4 MPaR 1/8Polycarbonate-Le couvercle transparent ne présente pas de saillie (le couvercle transparent ne peut pas être déposé)

16.63 €

1 4 jours 0.4MPaR 1/8Nylon-Sans ensemble bague de couvercle

12.95 €

1 4 jours 0.4MPaR 1/4Polycarbonate-Sans ensemble bague de couvercle

16.11 €

1 26 jours 0,4 MPaR 1/4Polycarbonate-Le couvercle transparent ne présente pas de saillie (le couvercle transparent ne peut pas être déposé)

16.63 €

1 4 jours 0.4MPaR 1/4Nylon-Sans ensemble bague de couvercle

12.77 €

8.56 €

1 Jour même

Stock

1.0MPaR 1/8Polycarbonate-Sans ensemble bague de couvercle

54.02 €

1 26 jours 1,0 MPaR 1/8Polycarbonate-Le couvercle transparent ne présente pas de saillie (le couvercle transparent ne peut pas être déposé)

17.11 €

1 26 jours 1,0 MPaR 1/8Polycarbonate-Clear a une saillie. (Clear est amovible). Les méplats de la clé dépassent.

16.50 €

1 26 jours 1,0 MPaR 1/8Nylon-Sans ensemble bague de couvercle

12.77 €

8.56 €

1 Jour même

Stock

1.0MPaR 1/4Polycarbonate-Sans ensemble bague de couvercle

54.02 €

1 26 jours 1,0 MPaR 1/4Polycarbonate-Le couvercle transparent ne présente pas de saillie (le couvercle transparent ne peut pas être déposé)

16.50 €

1 26 jours 1,0 MPaR 1/4Nylon-Sans ensemble bague de couvercle

27.11 €

1 26 jours 0,2 MPa / 30 psiR 1/8PolycarbonateMPa et psiSans ensemble bague de couvercle

15.68 €

1 26 jours 0,2 MPa / 30 psiR 1/4PolycarbonateMPa et psiSans ensemble bague de couvercle

15.68 €

1 26 jours 0,4 MPa / 60 psiR 1/8PolycarbonateMPa et psiSans ensemble bague de couvercle

18.98 €

1 26 jours 0,4 MPa / 60 psiR 1/8NylonMPa et psiSans ensemble bague de couvercle

27.11 €

18.16 €

1 Jour même

Stock

1,0 MPa / 150 psiR 1/8PolycarbonateMPa et psiSans ensemble bague de couvercle

19.00 €

1 26 jours 1,0 MPa / 150 psiR 1/8NylonMPa et psiSans ensemble bague de couvercle

27.16 €

18.20 €

1 Jour même

Stock

1,0 MPa / 150 psiR 1/4PolycarbonateMPa et psiSans ensemble bague de couvercle

19.00 €

1 26 jours 1,0 MPa / 150 psiR 1/4NylonMPa et psiSans ensemble bague de couvercle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Filetage au dos

Assistance technique