Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZB0621-K15L-FBMG-C4BK
Compact Vacuum Unit ZB Series external appearance
0: Without exhaust port for vacuum pump system (without silencer)
1: Silencer exhaust (individual exhaust)
2: Port exhaust (individual exhaust)
Operating Temperature Range | -5 to +50°C (no condensation) |
---|---|
Usable Fluids | Air |
Vibration Resistance Note 1: | 30 m/s2 (without sensor/switch, with sensor) 20 m/s2 (with switch) |
Impact Resistance Note 2: | 150 m/s2 (without sensor/switch, with sensor) 100 m/s2 (with switch) |
Note 1: 10 to 500 Hz for 2 hours in each of the X, Y and Z directions (during de-energizing)
Note 2: 3 times in each of the X, Y and Z directions (during de-energizing)
Valve Structure | 3-port direct operated poppet valve | |
---|---|---|
Lubrication | Not required | |
Manual Override Note: | Non-locking push type / locking type (tool required) | |
Enclosure | Dust-proof | |
Coil Rated Voltage | DC | 24 V, 12 V |
Allowable Voltage Fluctuation | ±10% of rated voltage |
Note: Push-lock type only for the latching type.
Model | ZB03 | ZB04 | ZB05 | ZB06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Valve Type | Large flow (N.C.) | Latching type | Large flow (N.C.) | Latching type | Large flow (N.C.) | Large flow (N.C.) |
Nozzle Diameter (mm) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||
Supply Pressure Range Note 2: (MPa) | 0.2 to 0.55 | 0.3 to 0.55 | ||||
Standard Supply Pressure (MPa) | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.5 |
Air Consumption L/min (ANR) | 3.5 | 4 | 6.5 | 8.5 | 10 | 18 |
Maximum Suction Flow Rate L/min (ANR) | 2 | 3.5 | 4.5 | 7 | ||
Maximum Vacuum Pressure (kPa) | -86 | -90 |
Note 1: These values are representative values and may vary depending on the atmospheric pressure (weather, altitude, etc.)
Note 2: The maximum operating pressure is 0.5 MPa when using the product with either a pressure sensor or vacuum pressure switch.
Suction Filter Specifications
(Unit: mm)
ZB□10/11/20/21-K1/Q1□L(O)/M(O)□-□ dimensional drawing
Ejector (ZB□11-K1□□□-□) / Vacuum Pump System (ZB0020-K1□□□-□) circuit diagram
Port Type | A | B |
---|---|---|
C2 | 4.1 | 78.5 |
C4 | 7.5 | 81.9 |
N1 | 7.4 | 81.8 |
N3 | 7.5 | 81.9 |
L2 | 8.4 | 82.8 |
L4 | 8.3 | 82.7 |
LN1 | 8.3 | 82.7 |
LN3 | 8.3 | 82.7 |
(Unit: mm)
ZB□10/11-J1/Q2□L(O)/M(O)□-□ dimensional drawing
Ejector (ZB□11-J1□□□-□) / Vacuum Pump System (ZB0010-J1□□□-□) circuit diagram
Port Type | A | B |
---|---|---|
C2 | 4.1 | 78.5 |
C4 | 7.5 | 81.9 |
N1 | 7.4 | 81.8 |
N3 | 7.5 | 81.9 |
L2 | 8.4 | 82.8 |
L4 | 8.3 | 82.7 |
LN1 | 8.3 | 82.7 |
LN3 | 8.3 | 82.7 |
ZB□10/11/20/21-K1/Q1□L(O)□-P1/3-□ dimensional drawing
Ejector (ZB□21-Q1□L(O)□-P1/3-□) / Vacuum Pump System (ZB0020-K1□L(O)□-P1/3-□) circuit diagram
Port Type | A | B |
---|---|---|
C2 | 4.1 | 92.6 |
C4 | 7.5 | 96 |
N1 | 7.4 | 95.9 |
N3 | 7.5 | 96 |
L2 | 8.4 | 96.9 |
L4 | 8.3 | 96.8 |
LN1 | 8.3 | 96.8 |
LN3 | 8.3 | 96.8 |
*See the manufacturer's catalog for information not detailed above.
Référence pièce
|
---|
ZB0621-K15L-FBMG-C4BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction supplémentaire | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Forme du port de connexion du port de vide | Taille du raccord à simple pression du port de vide | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Application | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge | Entrée électrique | Spécifications de sortie | Spécifications de l'unité | Spécifications du fil de sortie | Type de corps | Options | Neutralisation manuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.89 € | 1 | 26 jours | Silencieux / Filtre / Valve d'élimination du vide | -90 | 18 | Accouplement à simple effet | Ø4) | M5 | Article seul | 7 | 0,6mm | Normalement fermé / Normalement fermé | Connecteur de prise de type L avec fil de sortie | Sorties PNP 2 (-100 à 100kPa) | Unité SI fixe | Câble de 2 m avec connecteur et couvercle de connecteur | Unité simple (PV, ports individuels PD, PV = PD) | Avec support pour unité simple (fourni avec le produit pour l'expédition sans être assemblé) / type d'opération de tournevis (aiguille de réglage du débit de rupture de vide) | Type à poussoir non verrouillable |
Loading...
Type | Unité | Performances | Type à débit élevé | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::50 |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications d'échappement | Silencieux d'échappement (échappement individuel) | Tension nominale | 24VDC |
Vous vous trouvez sur la page de ZB, Unité de vide compacte, À venturi, le numéro d'article est le suivant: ZB0621-K15L-FBMG-C4BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZB0621-K15L-FBMG-C4BK.
Configurer
Propriétés de base
Fonction supplémentaire
Type
Vide limite(kPa)
Débit de consommation d'air(l/min)
Forme du port de connexion du port de vide
Taille du raccord à simple pression du port de vide
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air
Application
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge
Entrée électrique
Spécifications de sortie
Spécifications de l'unité
Spécifications du fil de sortie
Type de corps
Options
Neutralisation manuelle
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZB0311-K15LO-EBP-C4BK |
ZB0311-Q15L-EAG-C4 |
ZB0311-Q15L-EBM-C4 |
ZB0311-Q15L-EBM-C4K |
ZB0321-K15M-C4BK |
ZB0322-K15LO-P1-C4BK |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fonction supplémentaire | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Forme du port de connexion du port de vide | Taille du raccord à simple pression du port de vide | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Application | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge | Entrée électrique | Spécifications de sortie | Spécifications de l'unité | Spécifications du fil de sortie | Type de corps | Options | Neutralisation manuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.69 € | 1 | 26 jours | Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | -86 | 3.5 (N.C.) / 4 (verrouillage) | Accouplement à simple effet | Ø4) | M5 | Article seul | 2 | 0,3mm | Normalement fermé / Normalement fermé | Connecteur de prise de type L, sans connecteur | Sorties PNP 2 (0 à -101kPa) | Avec fonction de commutation d'unité | Sans fil de sortie avec connecteur | Unité simple (PV, port commun PD, PV = PD) | Avec support pour unité simple (fourni avec le produit pour l'expédition sans être assemblé) / type d'opération de tournevis (aiguille de réglage du débit de rupture de vide) | Type à poussoir non verrouillable | ||
304.97 € | 1 | 26 jours | Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | -86 | 3.5 (N.C.) / 4 (verrouillage) | Accouplement à simple effet | Ø4) | M5 | Article seul | 2 | 0,3mm | Verrouillage (commun positif) / normalement fermé | Connecteur de prise de type L avec fil de sortie | Sorties NPN 2 (0 à 101 kPa) | Avec fonction de sélection d'unité | Câble de 2 m avec connecteur et couvercle de connecteur | Unité simple (PV, port commun PD, PV = PD) | Sans option | Type à poussoir non verrouillable | ||
292.19 € | 1 | 26 jours | Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | -86 | 3.5 (N.C.) / 4 (verrouillage) | Accouplement à simple effet | Ø4) | M5 | Article seul | 2 | 0,3mm | Verrouillage (commun positif) / normalement fermé | Connecteur de prise de type L avec fil de sortie | Sorties PNP 2 (0 à -101kPa) | Unité SI fixe | Sans fil de sortie avec connecteur | Unité simple (PV, port commun PD, PV = PD) | Sans option | Type à poussoir non verrouillable | ||
292.19 € | 1 | 26 jours | Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | -86 | 3.5 (N.C.) / 4 (verrouillage) | Accouplement à simple effet | Ø4) | M5 | Article seul | 2 | 0,3mm | Verrouillage (commun positif) / normalement fermé | Connecteur de prise de type L avec fil de sortie | Sorties PNP 2 (0 à -101kPa) | Unité SI fixe | Sans fil de sortie avec connecteur | Unité simple (PV, port commun PD, PV = PD) | Type d'opération de tournevis (aiguille de réglage du débit de rupture de vide) | Type à poussoir non verrouillable | ||
183.92 € | 1 | 26 jours | Valve d'élimination du vide / Filtre / Silencieux | -86 | 3.5 (N.C.) / 4 (verrouillage) | Accouplement à simple effet | Ø4) | M5 | Article seul | 2 | 0,3mm | Normalement fermé / Normalement fermé | Connecteur de prise de type M avec fil de sortie | Sans pressostat de vide | - | - | Unité simple (PV, ports individuels PD, PV = PD) | Avec support pour unité simple (fourni avec le produit pour l'expédition sans être assemblé) / type d'opération de tournevis (aiguille de réglage du débit de rupture de vide) | Type à poussoir non verrouillable | ||
258.85 € | 1 | 26 jours | Valve d'élimination du vide / Filtre | -86 | 3.5 (N.C.) / 4 (verrouillage) | Accouplement à simple effet | Ø4) | M5 | Article seul | 2 | 0,3mm | Normalement fermé / Normalement fermé | Connecteur de prise de type L, sans connecteur | Sortie 1 à 5 V, précision ±2 % FS ou moins (0 à -101 kPa) | - | Sans fil de sortie avec connecteur | Unité simple (PV, ports individuels PD, PV = PD) | Avec support pour unité simple (fourni avec le produit pour l'expédition sans être assemblé) / type d'opération de tournevis (aiguille de réglage du débit de rupture de vide) | Type à poussoir non verrouillable |