Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZA1051-K15L-FP1-M2
Référence pièce
|
---|
ZA1051-K15L-FP1-M2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Application | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | Entrée électrique | Manuel | Fonction | Spécifications de capteur de pression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.81 € | 1 | 26 jours | -74 | 12 | - | - | Collecteur | 4 | 0.5mm | Connecteur de prise L avec fil de sortie, 0,3 m, témoin / suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Type standard (1W pour DC) | Avec capteur de pression (0 à -101 kPa, précision ±2 % FS) |
Loading...
Type | Unité | Fonction supplémentaire | Filtre | Forme du port de connexion du port de vide | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Taille du raccord à simple pression du port de vide | Ø4) | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.2:: 0.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5:: 50 |
Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge | Normalement fermé / Normalement fermé | Spécifications de sortie | Avec filtre d'aspiration | Tension nominale d'électrovanne | 24VDC |
Vous vous trouvez sur la page de Éjecteur à vide compact série ZA (ZA105/ZA107), le numéro d'article est le suivant: ZA1051-K15L-FP1-M2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZA1051-K15L-FP1-M2.
Configurer
Propriétés de base
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Type
Vide limite(kPa)
Débit de consommation d'air(l/min)
Application
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Entrée électrique
Manuel
Fonction
Spécifications de capteur de pression
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZA1051-K15M-FP1-52 |
ZA1071-K1Y5LB-FB-M2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Application | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | Entrée électrique | Manuel | Fonction | Spécifications de capteur de pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.77 € | 1 | 26 jours | -74 | 12 | Raccord coudé à simple pression | Ø4) | Article seul | 4 | 0.5mm | Connecteur de prise M avec fil de sortie, 0,3 m, témoin / suppresseur de surtension | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Type standard (1W pour DC) | Avec capteur de pression (0 à -101 kPa, précision ±2 % FS) | ||
183.65 € | 1 | 26 jours | -78 | 28 | - | - | Collecteur | 8 | 0,7mm | Connecteur de prise L avec fil de sortie, 0,3 m, témoin / suppresseur de surtension | Type de verrouillage (outil requis) | Type de faible puissance DC (0.5W) | Avec capteur de pression |