Module de soufflage d'air (droit/coudé), série LLB1

Module de soufflage d'air (droit/coudé), série LLB1
Module de soufflage pour lequel un montage à pas court est possible.
[Caractéristiques]
· Réduit le temps de travail de la tuyauterie et permet un gain d'espace.
· Intégration compacte de tous les appareils.
· Pièces en contact avec le fluide : sans graisse.
· Peut être combiné en 3 variantes de motifs.
· Filtre à air propre intégré.
· Filtration: 0,01 µm (efficacité de filtration 99,99%).
· Le contrôle centralisé de la pression est réalisé avec une conception compacte.

(i)Remarque

  • Les pages de produits liées aux bouteilles d'air seront publiées sur ce site de manière ponctuelle.
  • Les images ne sont fournies qu'à titre illustratif Consultez le catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LLB1-C4-V5F-X1

Référence pièce
LLB1-C4-V5F-X1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

385.81 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Qualité de l'air comprimé General Dry Air Niveau de filtration 0.01μm
Débit d'air servant au traitement(l/min) 100 Type de connexion Tuyau à simple pression (coude) Environnement de fonctionnement Standard
Matériau de la cuve Métal Protection de cuve NA Plage de pression de fonctionnement(MPa) nul::0.7
Diamètre du tube de raccordement φ4 Type of Connection 2 Droit Pressure Reducing Valve Sans soupape de réduction de pression
ON/OFF Valve 24 V DC / 2.9 W Throttle valve Sans Interrupteur Set Pressure 0,05 à 0,6 MPa

Vous vous trouvez sur la page de Module de soufflage d'air (droit/coudé), série LLB1, le numéro d'article est le suivant: LLB1-C4-V5F-X1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LLB1-C4-V5F-X1.

Assistance technique