Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JCDMB25-50-M9BM
Référence pièce
|
---|
JCDMB25-50-M9BM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans écrou de montage | M5 | M9B | 1 | 2 | Standard (taraudage sur les deux fonds) | Filetage mâle | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 0.7 | Type | Type pneumatique |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins pneumatiques, double effet, simple tige (Séries JCM/JCDM), le numéro d'article est le suivant: JCDMB25-50-M9BM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JCDMB25-50-M9BM.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JCDMB20-110 |
JCDMB20-120F |
JCDMB20-125 |
JCDMB25-50F |
JCDMB25-60 |
JCDMB25-65 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.10 € | 1 | 26 jours | 20 | Aimant intégré | Sans écrou de montage | M5 | Sans commutateur auto | - | - | Standard (taraudage sur les deux fonds) | Filetage mâle | Aucun | ||
71.10 € | 1 | 26 jours | 20 | Aimant intégré | Sans écrou de montage | M5 | Sans commutateur auto | - | - | Standard (taraudage sur les deux fonds) | Filetage intérieur | Aucun | ||
71.10 € | 1 | 26 jours | 20 | Aimant intégré | Sans écrou de montage | M5 | Sans | - | - | Standard (taraudage sur les deux fonds) | Filetage extérieur | - | ||
68.37 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans écrou de montage | M5 | Sans | - | - | Standard (taraudage sur les deux fonds) | Taraudage | - | ||
71.10 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans écrou de montage | M5 | Sans commutateur auto | - | - | Standard (taraudage sur les deux fonds) | Filetage mâle | Aucun | ||
71.10 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans écrou de montage | M5 | Sans | - | - | Standard (taraudage sur les deux fonds) | Filetage extérieur | - |