Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JCDMBZ20-50-M9B |
JCDMBZ20-100-M9B |
JCDMBZ20-250-M9B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.90 € | 1 | 26 jours | 20 | Aimant intégré | Sans écrou de montage | M5 | M9B | 0.5 | 2 | Standard (taraudage sur le fond côté tige) | Filetage extérieur | - | ||
130.39 € | 1 | 26 jours | 20 | Aimant intégré | Sans écrou de montage | M5 | M9B | 0.5 | 2 | Standard (taraudage sur le fond côté tige) | Filetage extérieur | - | ||
146.73 € | 1 | 26 jours | 20 | Aimant intégré | Sans écrou de montage | M5 | M9B | 0.5 | 2 | Standard (taraudage sur le fond côté tige) | Filetage extérieur | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 0.7 | Type | Type pneumatique |
Configurer
Propriétés de base
Type de connecteur
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles