Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CA2WBH63TF-400 |
CDA2WBH100-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.40 € | 1 | Devis | 63 | Sans aimant | G | - | ||
401.90 € | 1 | Devis | 100 | Aimant intégré | Rc | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Cushion | Aucun |
Operating Pressure(MPa) | 0,16 à 1,0 | Type of Mount Support | Type de base | Bellows | Sans soufflet de tige |
Tube Material | Tube en aluminium | Custom-made Specifications | Aucun | Type | Type hydropneumatique |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles