Vérins pneumatiques à faible frottement, Série MB□Q

Vérins pneumatiques à faible frottement, Série MB□Q
* Cette série a été reclassée dans la nouvelle série « Vérins à faible frottement/MBY » qui réunit les modes de fonctionnement bidirectionnel, faible frottement et faible vitesse.

[Caractéristiques]
· Vérin pneumatique allégé jusqu’à 10% en modifiant la forme du fond.
· Choix de supports de montage en fonction des conditions d’installation.
· Plus grande liberté de montage.
· Avec détecteur (MDB□Q)

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBFQ32-50B
MBFQ50-400F
MDBBQ100-100B-M9PSAPC
MDBBQ100-125B
MDBDQ50-50B
MDBLQ32-100F
MDBLQ40-100F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Type

183.85 €

1 26 jours 320,025 à 0,7Sans aimant---Type à bride côté tigeSens du faible frottement : avec pression côté tige

378.32 €

1 26 jours 500,01 à 0,7Sans aimant---Type à bride côté tigeSens du faible frottement : avec pression côté fond

487.35 €

1 26 jours 1000,01 à 0,7Aimant intégréM9P0,5 (connecteur 3 broches APCM8)2Type de baseSens du faible frottement : avec pression côté tige

433.52 €

1 26 jours 1000,01 à 0,7Aimant intégréSans--Type de baseSens du faible frottement : avec pression côté tige

259.58 €

1 26 jours 500,01 à 0,7Aimant intégréSans--Chape en USens du faible frottement : avec pression côté tige

197.06 €

1 26 jours 320,025 à 0,7Aimant intégréSans--Type de pied axialSens du faible frottement : avec pression côté fond

205.44 €

1 26 jours 400,01 à 0,7Aimant intégréSans--Type de pied axialSens du faible frottement : avec pression côté fond

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Faible friction (résistance interne) Cushion Aucun
Port thread type Rc Custom-made Specifications Aucun

Assistance technique