Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MDB1KL32-75Z-M9BL
Référence pièce
|
---|
MDB1KL32-75Z-M9BL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Type of Mount Support | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.90 € | 1 | 26 jours | 32 | Aimant intégré | Rc | M9B | 3 | 2 | Sans support | Type de pied axial | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Cushion | Coussin d'air |
Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 | Rod Tip Metal Fitting | Sans support | Bellows | Sans |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins pneumatiques à corps carré, tige antirotation, double effet, simple tige, Série MB1K, le numéro d'article est le suivant: MDB1KL32-75Z-M9BL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MDB1KL32-75Z-M9BL.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Swinging Receiving Metal
Type of Mount Support
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MB1KB32-40Z |
MB1KB50TF-150Z |
MB1KB63-250Z |
MB1KB63-400Z |
MB1KB63TF-400Z |
MB1KD63-250Z |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Type of Mount Support | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.55 € | 1 | 26 jours | 32 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans | Type de base | - | ||
258.18 € | 1 | 26 jours | 50 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans | Type de base | - | ||
332.31 € | 1 | 26 jours | 63 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans | Type de base | - | ||
379.44 € | 1 | 26 jours | 63 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans support | Type de base | Aucun | ||
379.44 € | 1 | 26 jours | 63 | Sans aimant | G | - | - | - | Sans support | Type de base | Aucun | ||
345.71 € | 1 | 26 jours | 63 | Sans aimant | Rc | - | - | - | Sans | Chape en U | - |