Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDA2KB40TF-150
Composition du numéro de modèle
Aspect extérieur de la Série CA2K
Symbole JIS Série CA2K (amortissement pneumatique)
Diamètre intérieur du tube (mm) | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|
Fluide de service | Air | ||
Pression d'épreuve | 1,5 MPa | ||
Pression de fonctionnement maximale | 1,0 MPa | ||
Pression de fonctionnement minimale | 0,05 MPa | ||
Température ambiante et de fluide | Sans détecteur -10 à 70°C avec détecteur -10 à 60°C* | ||
Vitesse de piston | 50 à 500 mm/s | ||
Amortissement | Amortissement pneumatique | ||
Tolérance de longueur de course | Jusqu’à 250st : (0- à +1,0), 251 à 600st : (0 à +1,4) | ||
Précision d’antirotation de la tige | ±0.8° | ||
Couple admissible | 0,44 N·m max. | ||
Lubrification | Non requis (non lubrifié) | ||
Type de montage | Type standard, type à équerres axiales, type à bride d'extrémité de tige, type à simple chape, type à double chape, type à tourillon central |
(Unité : kg)
Diamètre intérieur du tube (mm) | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|
Poids de base | Type standard | 0.88 | 1.32 | 1.91 |
Type de pied axial | 1.07 | 1.54 | 2.25 | |
Bride | 1.25 | 1.77 | 2.70 | |
Chape simple | 1.11 | 1.66 | 2.54 | |
Type double chape | 1.15 | 1.75 | 2.70 | |
Type à tourillon | 1.24 | 1.80 | 2.71 | |
Poids supplémentaire par 50 mm de course | 0.20 | 0.25 | 0.30 | |
Accessoires | Rotule simple | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
Rotule double (avec goupille) | 0.37 | 0.43 | 0.43 |
Calcul
(Exemple) CA2KL40-100
1,07 + 0,20 x 100/50 = 1,47 kg
Schéma structurel de la Série CA2K
Quantité | Nom | Matériau | Remarques |
---|---|---|---|
1 | Couvercle de tige | Alliage d'aluminium | Revêtement métallique |
2 | Couvercle de fond | Aluminium coulé sous pression | Revêtement métallique |
3 | Tube de cylindre | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé dur |
4 | Tige de piston | Acier au carbone | Chromage dur |
5 | Piston | Alliage d'aluminium | Chromé |
6 | Bague d’amortissement A | Acier laminé | Chromate de zinc |
7 | Bague d’amortissement B | Acier laminé | Chromate de zinc |
8 | Guide d’anti-rotation | Alliage fritté imprégné d'huile | — |
9 | Valve d’amortissement | Fil d’acier | Chromage au zinc trivalent |
10 | Tirant | Acier au carbone | Chromage au zinc trivalent |
11 | Rondelle élastique | Fil d’acier | Chromage au zinc trivalent |
12 | Écrou de piston | Acier laminé | Chromage au zinc trivalent |
13 | Bague de retenue | Acier à ressort | Revêtement phosphate |
14 | Rondelle élastique | Fil d’acier | Chromage au zinc trivalent |
15 | Écrou de tirant | Acier laminé | Chromage au zinc trivalent |
16 | Bague d’usure | Résine | — |
17 | Support du Joint d’amortissement | Alliage d'aluminium | — |
18 | Garniture élastique d’étanchéité | Polyurérthanne | — |
19 | Garniture de tige | NBR | — |
20 | Garniture de piston | NBR | — |
21 | Garniture élastique d’étanchéité de valve | NBR | — |
22 | Joint statique de tube de cylindre | NBR | — |
23 | Joint statique de piston | NBR | Joint torique |
24 | Écrou de tige | Acier laminé | Chromage au zinc trivalent |
(Unité : mm)
Schéma d’encombrement du type standard : CA2KB
(Unité : mm)
Diamètre intérieur du tube (mm) | Plage de course (mm) | A | AL | B | B1 | C | D | E | F | G | H1 | J | KA | M | MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sans soufflet de tige | Avec soufflet | |||||||||||||||
40 | Jusqu’à 500 | 20 à 500 | 30 | 27 | 60 | 22 | 44 | 16 | 32 | 10 | 15 | 8 | M8 × 1.25 | 14 | 11 | M14 × 1.5 |
50 | Jusqu’à 600 | 20 à 600 | 35 | 32 | 70 | 27 | 52 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M8 × 1.25 | 18 | 11 | M18 × 1.5 |
63 | Jusqu’à 600 | 20 à 600 | 35 | 32 | 85 | 27 | 64 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M10 × 1.25 | 18 | 14 | M18 × 1.5 |
(Unité : mm)
Diamètre intérieur du tube (mm) | N | P | S | Sans soufflet de tige | Avec soufflet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ZZ | d | e | F | h | L | ZZ | ||||
40 | 27 | 1/4 | 84 | 51 | 146 | 56 | 43 | 11.2 | 59 | 1/4 course | 154 |
50 | 30 | 3/8 | 90 | 58 | 159 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4 course | 167 |
63 | 31 | 3/8 | 98 | 58 | 170 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4 course | 178 |
Schéma d'installation correct
Schéma d'installation incorrect
Référence pièce
|
---|
CDA2KB40TF-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Type de connecteur | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.74 € | 1 | Devis | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | G | Sans commutateur auto | - | - | Type de base | Sans soufflet de tige | Aucun | Norme |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 |
Custom-made Specifications | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Schéma des vérins pneumatiques, type à tige anti-rotation, double effet, simple tige, Série CA2K, le numéro d'article est le suivant: CDA2KB40TF-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDA2KB40TF-150.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Type de connecteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CA2KB40-175 |
CA2KB40-25 |
CA2KB40-250 |
CDA2KB40TF-75 |
CDA2KB50-100 |
CDA2KB50-125 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Type de connecteur | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.68 € | 1 | Devis | 40 | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | - | - | ||
156.89 € | 1 | Devis | 40 | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | - | - | ||
195.60 € | 1 | Devis | 40 | - | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Type de base | Sans | - | - | ||
169.87 € | 1 | Devis | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | G | Sans | - | - | Type de base | Sans | - | - | ||
238.60 € | 1 | Devis | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Type de base | Sans | - | - | ||
246.15 € | 1 | Devis | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Type de base | Sans | - | - |