Vérins pneumatiques à double tige de la Série CS2W

Vérins pneumatiques à double tige de la Série CS2W
Vérin pneumatique dont l’opérabilité a été améliorée en plaçant l’orifice de tuyauterie et la position de fonctionnement de la vis d’amortissement du même côté.
[Caractéristiques]
· Montage facilité par la réduction de poids.
· Les couvercles avant et arrière sont coulés sous pression pour obtenir une réduction de poids supplémentaire.
· Le diamètre d’alésage de la tige a été modifié pour s’adapter aux applications, ce qui a permis d’obtenir une plus grande réduction de poids.
· Charge latérale admissible égale à celle de la Série CS1.
· Même si le diamètre de la tige est modifié pour s’adapter à divers besoins, la fonctionnalité reste identique à celle de la Série CS1.
· Meilleure opérabilité après l’installation
· Les cotes de montage du vérin et les tailles de filetage d'extrémité de tige sont interchangeables avec celle de la Série CS1
· Maintenance améliorée en rendant les joints d'amortissement remplaçables.
· Possibilité de monter de petits détecteurs.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDS2WB125-300
CDS2WB125TF-25
CDS2WB160TF-430
CDS2WF125-25
CDS2WF140-125
CDS2WF140TF-150JJ
CDS2WF160TF-120
CS2WF160-25
CS2WF160TN-250-XC68
CS2WL160-150JJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Specifications Port thread type Auto Switch Type of Mount Support Bellows Type de connecteur

616.68 €

1 26 jours -------

498.32 €

1 26 jours -------

977.52 €

1 26 jours -------

542.48 €

1 26 jours -------

837.85 €

1 26 jours -------

810.56 €

1 26 jours 140Aimant intégréGSansType à bride côté tigeTissé nylon thermorésistant d’un côté-

794.65 €

1 26 jours -------

849.74 €

1 26 jours -------

1,170.84 €

1 34 jours -------

939.47 €

1 26 jours 160Sans aimantRc-Type piedTissé nylon thermorésistant d’un côtéAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Cushion Coussin d'air
Operating Pressure(MPa) 0,05 à 0,97

Assistance technique