Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDS2YL140TF-600
Référence pièce
|
---|
CDS2YL140TF-600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Environnement, applications | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932.05 € | 1 | 26 jours | 140 | Faible friction (résistance interne) | Sans coussinet | Aimant intégré | G | Sans | Aucun | Type pied | Sans | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.005 à 0.7 |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins à faible frottement Série CS2Y, le numéro d'article est le suivant: CDS2YL140TF-600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDS2YL140TF-600.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDS2YB140-50 |
CDS2YB140TF-100A |
CDS2YB160-1100 |
CDS2YT125-200-XC14A |
CDS2YT160TF-125A |
CDS2YT160TF-150A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Environnement, applications | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596.89 € | 1 | 26 jours | - | Faible vitesse / Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
596.50 € | 1 | 26 jours | - | Faible vitesse / Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,323.35 € | 1 | 26 jours | - | Faible vitesse / Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
637.85 € | 1 | 38 jours | - | Faible vitesse / Standard | - | - | - | - | - | - | - | XC14A | ||
848.66 € | 1 | 26 jours | - | Faible vitesse / Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
848.66 € | 1 | 26 jours | - | Faible vitesse / Standard | - | - | - | - | - | - | - | - |