Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CLK2GA40-75YA-B-P4DWSC
Référence pièce
|
---|
CLK2GA40-75YA-B-P4DWSC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cylinder Dia. (Ø) | Stroke S (mm) | Max. Pressure (MPa) | Operating Temperature Range (℃) | Clamping Force (kN) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Port Screw Type | Largeur de chape (mm) | Raccord de pointe | Base de montage d'interrupteur de fin de course | Support de crabot métallique | Pied | Base | Tige de montage de commutateur | Position de port | Position du tuyau de dérivation | Sens de verrouillage | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Format de montage | Type de connecteur | Support de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566.89 € | 1 | 26 jours | 40 | 75 | 1 | -10~ 60 | 0.63 | P4DWSC | 0.3 | 2 pcs | Aimant standard intégré | Rc | 16.5 | Rotule à double articulation (M6 avec taraud) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Haut | Haut | Gauche | Verrouillage de rétraction | Aucun | Montage sur tige | Aucun | - |
Loading...
Operation Method | Straight Advancing Stroke | Rod Tip Shape | Forme de chape | Support Type | Chape |
---|---|---|---|---|---|
Rod Motion | Double Acting Piece Rod | Additional Function | No (Standard) |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins de bridage avec bloqueur (standard / avec détecteur résistant aux champs magnétiques) Séries CLK2, CLK2G, CLK2P, le numéro d'article est le suivant: CLK2GA40-75YA-B-P4DWSC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CLK2GA40-75YA-B-P4DWSC.
Configurer
Propriétés de base
Support de montage
Type
Cylinder Dia.(Ø)
Stroke S(mm)
Max. Pressure(MPa)
Clamping Force(kN)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Specifications
Port Screw Type
Largeur de chape(mm)
Raccord de pointe
Base de montage d'interrupteur de fin de course
Support de crabot métallique
Pied
Base
Tige de montage de commutateur
Position de port
Position du tuyau de dérivation
Sens de verrouillage
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Format de montage
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CLK2A32-50Y-B |
CLK2A32-75Y-B |
CLK2A32-75Y-F |
CLK2GA50-100-B |
CLK2GA50-100Y-B |
CLK2GA50-100Y-B-P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Cylinder Dia. (Ø) | Stroke S (mm) | Max. Pressure (MPa) | Operating Temperature Range (℃) | Clamping Force (kN) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Port Screw Type | Largeur de chape (mm) | Raccord de pointe | Base de montage d'interrupteur de fin de course | Support de crabot métallique | Pied | Base | Tige de montage de commutateur | Position de port | Position du tuyau de dérivation | Sens de verrouillage | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Format de montage | Type de connecteur | Support de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367.24 € | 1 | 26 jours | 32 | 50 | 1 | -10~ 70 | 0.402 | Sans détecteur / sans tige de montage de détecteur | Aucun | Aucun | Sans aimant | Rc | 12 | Double articulation (M6 sans taraudage) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Haut | Haut | Gauche | Verrouillage de rétraction | Aucun | Montage par collier | Aucun | - | ||
364.90 € | 1 | 26 jours | 32 | 75 | 1 | -10~ 70 | 0.402 | Sans détecteur / sans tige de montage de détecteur | Aucun | Aucun | Sans aimant | Rc | 12 | Double articulation (M6 sans taraudage) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Haut | Haut | Gauche | Verrouillage de rétraction | Aucun | Montage par collier | Aucun | - | ||
376.39 € | 1 | 26 jours | 32 | 75 | 1 | -10~ 70 | 0.402 | Sans détecteur / sans tige de montage de détecteur | Aucun | Aucun | Sans aimant | Rc | 12 | Double articulation (M6 sans taraudage) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Haut | Haut | Gauche | Verrouillage d’extension | Aucun | Montage par collier | Aucun | - | ||
426.77 € | 1 | 26 jours | 50 | 100 | 1 | -10~ 70 | 0.98 | Sans détecteur / sans tige de montage de détecteur | Aucun | Aucun | Aimant standard intégré | Rc | 16.5 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Haut | Haut | Gauche | Verrouillage de rétraction | Aucun | Montage par collier | Aucun | - | ||
445.16 € | 1 | 26 jours | 50 | 100 | 1 | -10~ 70 | 0.98 | Sans détecteur / sans tige de montage de détecteur | Aucun | Aucun | Aimant standard intégré | Rc | 16.5 | Double articulation (M6 sans taraudage) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Haut | Haut | Gauche | Verrouillage de rétraction | Aucun | Montage par collier | Aucun | - | ||
461.23 € | 1 | 26 jours | 50 | 100 | 1 | -10~ 70 | 0.98 | Sans détecteur / avec tige de montage de détecteur | Aucun | Aucun | Aimant standard intégré | Rc | 16.5 | Double articulation (M6 sans taraudage) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Haut | Haut | Gauche | Verrouillage de rétraction | Aucun | Montage sur tige | Aucun | - |