Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CKQPKC50TF-200RAH
Référence pièce
|
---|
CKQPKC50TF-200RAH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Pressure (MPa) | Clamping Force (kN) | Clamp Side Lock | Mounting surface position | Port Screw Type | Guide Pin Diameter | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848.74 € | 1 | 26 jours | 1 | 0.66 | Sans verrouillage | Position C | G | ø 20 | Même direction que l’orifice | Type HAUT (70 mm) |
Loading...
Cylinder Dia.(Ø) | 50 | Stroke S(mm) | 10 | Operation Method | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Rod Tip Shape | Autre | Support Type | Tap | Rod Motion | Double Acting Piece Rod |
Additional Function | No (Standard) | Operating Temperature Range(℃) | -10:: 60 | Auto Switch | Sans détecteur (aimant intégré) |
Lead Wire Length(m) | Aucun | Number of Switches | Aucun | Specifications | Aimant puissant intégré |
Guide Pin Shape | Type arrondi | Shim | Sans cales |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins de bridage et de centrage Série K (CKQ/CLKQ), le numéro d'article est le suivant: CKQPKC50TF-200RAH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKQPKC50TF-200RAH.
Configurer
Propriétés de base
Type
Max. Pressure(MPa)
Clamping Force(kN)
Clamp Side Lock
Mounting surface position
Port Screw Type
Guide Pin Diameter
Clamp Arm Position
Clamp Position Height
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CKQPKC50-149RBL |
CKQPKC50TF-130RAH |
CKQPKC50TF-160RAH |
CKQPKC50TF-248RAH |
CLKQPKE50-149RBH |
CLKQPKE50-149RDL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Max. Pressure (MPa) | Clamping Force (kN) | Clamp Side Lock | Mounting surface position | Port Screw Type | Guide Pin Diameter | Clamp Arm Position | Clamp Position Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777.97 € | 1 | 26 jours | 1 | 0.66 | Sans verrouillage | Position C | Rc | ø 14.9 | 90° de l’orifice | Type BAS (40 mm) | ||
848.74 € | 1 | 26 jours | 0.7 | 0.66 | Sans verrouillage | Position C | G | ø 13 | Même direction que l’orifice | Type HAUT (70 mm) | ||
848.74 € | 1 | 26 jours | 1 | 0.66 | Sans verrouillage | Position C | G | ø 16 | Même direction que l’orifice | Type HAUT (70 mm) | ||
848.74 € | 1 | 26 jours | 1 | 0.66 | Sans verrouillage | Position C | G | ø 24.8 | Même direction que l’orifice | Type HAUT (70 mm) | ||
1,162.19 € | 1 | 26 jours | 1 | 0.577 | Avec verrouillage | Position E | Rc | ø 14.9 | 90° de l’orifice | Type HAUT (70 mm) | ||
1,091.42 € | 1 | 26 jours | 1 | 0.577 | Avec verrouillage | Position E | Rc | ø 14.9 | 270° de l’orifice | Type BAS (40 mm) |