Vérins de bridage et de centrage Série M (CKQ/CLKQ) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérins de bridage et de centrage Série M (CKQ/CLKQ)
La hauteur de la position de bridage peut être sélectionnée en fonction de la pièce à manœuvrer.
[Caractéristiques]
· Possibilité de montage sur 4 faces et de 2 détecteurs sur la même face, pour une meilleure flexibilité de conception de système.
· Saillie du détecteur raccourcie de 5 mm.
· Pour une meilleure maniabilité, possibilité de montage direct sans accessoires de montage.
· 55 types de doigts de guidage.
· Un réglage fin de la hauteur de bridage est possible en sélectionnant le type avec cales.
· Le mécanisme de verrouillage facultatif peut être sélectionné.
· Le détecteur D-P4DW peut également être monté.
· Possibilité de monter 2 détecteurs sur la même face.

(i)Remarque

  • Voir le catalogue pour les spécifications détaillées.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CKQPMC50-160RAH

Référence pièce
CKQPMC50-160RAH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

848.74 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cylinder Dia.(Ø) 50 Stroke S(mm) 10 Operation Method Straight Advancing Stroke
Rod Tip Shape Autre Support Type Tap Rod Motion Double Acting Piece Rod
Additional Function No (Standard) Max. Pressure(MPa) 1 Operating Temperature Range(℃) -10:: 60
Clamping Force(kN) 0.66 Auto Switch Sans détecteur (aimant intégré) Lead Wire Length(m) Aucun
Number of Switches Aucun Clamp Side Lock Sans verrouillage Mounting surface position Position C
Port Screw Type Rc Guide Pin Diameter ø 16 Clamp Arm Position Même direction que l’orifice
Clamp Position Height Type HAUT (70 mm) Shim Sans cales

Vous vous trouvez sur la page de Vérins de bridage et de centrage Série M (CKQ/CLKQ), le numéro d'article est le suivant: CKQPMC50-160RAH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKQPMC50-160RAH.

Assistance technique