Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CKQGB32-159RAH-X2082
Référence pièce
|
---|
CKQGB32-159RAH-X2082 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Pressure (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Clamp Side Lock | Mounting surface position | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724.82 € | 1 | 26 jours | 1 | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Sans verrouillage | Bas | ø 15.9 | Type arrondi | Même direction que l’orifice | Hauteur de bridage type HAUT (long) | - |
Loading...
Cylinder Dia.(Ø) | 32 | Stroke S(mm) | 10 | Operation Method | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Rod Tip Shape | Autre | Support Type | Tap | Rod Motion | Double Acting Piece Rod |
Additional Function | No (Standard) | Operating Temperature Range(℃) | -10:: 60 | Clamping Force(kN) | 0.302 |
Connecting Port Type | Rc |
Configurer
Propriétés de base
Type de connecteur
Type
Max. Pressure(MPa)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Clamp Side Lock
Mounting surface position
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamp Position Height
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles