Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CLKU32-118RAL-X2321
Référence pièce
|
---|
CLKU32-118RAL-X2321 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Clamp Side Lock | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Type de connecteur | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,027.18 € | 1 | 26 jours | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Avec verrouillage | ø 11.8 | Type arrondi | Même direction que l’orifice | Hauteur de bridage type BAS (court) | - | - |
Loading...
Cylinder Dia.(Ø) | 32 | Stroke S(mm) | 10 | Operation Method | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Rod Tip Shape | Autre | Support Type | Tap | Rod Motion | Double Acting Piece Rod |
Additional Function | No (Standard) | Max. Pressure(MPa) | 0.7 | Operating Temperature Range(℃) | -10:: 60 |
Clamping Force(kN) | 0.325 | Connecting Port Type | Rc |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins de bridage et de centrage Série C(L)KU32, le numéro d'article est le suivant: CLKU32-118RAL-X2321.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CLKU32-118RAL-X2321.
Configurer
Propriétés de base
Type de connecteur
Type
Type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Clamp Side Lock
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamp Position Height
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CKU32-080RBL-X2321 |
CKU32-085RAL-X2321 |
CKU32-098RAL-X2321 |
CLKU32-120RAL-X2321 |
CLKU32-127DAL-X2321 |
CLKU32-127RAL-P3DWASC-X2321 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Clamp Side Lock | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Type de connecteur | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710.03 € | 1 | Devis | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Sans verrouillage | ø 8 | Type arrondi | Direction opposée à l’orifice | Hauteur de bridage type BAS (court) | - | - | ||
708.24 € | 1 | 26 jours | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Sans verrouillage | ø 8.5 | Type arrondi | Même direction que l’orifice | Hauteur de bridage type BAS (court) | - | - | ||
710.03 € | 1 | 36 jours | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Sans verrouillage | ø 9.8 | Type arrondi | Même direction que l’orifice | Hauteur de bridage type BAS (court) | - | - | ||
1,029.77 € | 1 | 26 jours | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Avec verrouillage | ø 12 | Type arrondi | Même direction que l’orifice | Hauteur de bridage type BAS (court) | - | - | ||
1,065.90 € | 1 | 26 jours | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Avec verrouillage | ø 12.7 | Type diamant | Même direction que l’orifice | Type BAS (court) | - | Détecteur compact | ||
1,174.37 € | 1 | 26 jours | P3DWASC | 0.3 | 2 pcs | Avec verrouillage | ø 12.7 | Type arrondi | Même direction que l’orifice | Type BAS (court) | Broche M12-3/4 | Détecteur compact |