Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CKQGC40-40A-X2370
Référence pièce
|
---|
CKQGC40-40A-X2370 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cylinder Dia. (Ø) | Stroke S (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Mounting surface position | Diamètre d'orifice de pointe de tige de piston | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.94 € | 1 | Devis | 40 | 40 | Sans détecteur (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aimant standard intégré | 180° de l’orifice | ø 10 |
Loading...
Operation Method | Straight Advancing Stroke | Rod Tip Shape | Autre | Support Type | Tap |
---|---|---|---|---|---|
Rod Motion | Double Acting Piece Rod | Additional Function | No (Standard) | Max. Pressure(MPa) | 1 |
Operating Temperature Range(℃) | -10:: 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins de déplacement CKQG-X2370, CKQP-X2371, le numéro d'article est le suivant: CKQGC40-40A-X2370.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKQGC40-40A-X2370.
Configurer
Propriétés de base
Type
Cylinder Dia.(Ø)
Stroke S(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Specifications
Mounting surface position
Diamètre d'orifice de pointe de tige de piston
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CKQGA40-25A-X2370 |
CKQGA40-40-X2370 |
CKQGB32-25-X2370 |
CKQGC50-30-P4DWSC-X2370 |
CKQGD32-25-X2370 |
CKQGD32-40-X2370 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Cylinder Dia. (Ø) | Stroke S (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Mounting surface position | Diamètre d'orifice de pointe de tige de piston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.79 € | 1 | 26 jours | 40 | 25 | Sans détecteur (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aimant standard intégré | Même direction que l’orifice | ø 10 | ||
283.27 € | 1 | 26 jours | 40 | 40 | Sans détecteur (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aimant standard intégré | Même direction que l’orifice | ø 8 | ||
247.23 € | 1 | 26 jours | 32 | 25 | Sans détecteur (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aimant standard intégré | 90° de l’orifice | ø 8 | ||
648.94 € | 1 | 26 jours | 50 | 30 | P4DWSC | 0.3 | 2 pcs | Aimant standard intégré | 180° de l’orifice | ø 8 | ||
247.23 € | 1 | 26 jours | 32 | 25 | Sans détecteur (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aimant standard intégré | 270° de l’orifice | ø 8 | ||
251.60 € | 1 | 26 jours | 32 | 40 | Sans détecteur (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aimant standard intégré | 270° de l’orifice | ø 8 |