Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MDHR2-10R-M9NV
Nominal size | 10 | 15 | 20 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|
Action | Double acting | ||||
Gripping force (effective value) N at 0.5 MPa*1 | Outer-diameter gripping force | 12 | 24 | 33 | 58 |
Inner-diameter gripping force | 12 | 25 | 34 | 59 | |
Opening/closing stroke (both sides) | Finger closing width (mm) | 10 | 14 | 16 | 19 |
Finger opening width (mm) | 16 | 22 | 28 | 37 | |
Stroke (mm) | 6 | 8 | 12 | 18 | |
Weight g*2 | 100 (95) | 180 (175) | 390 (380) | 760 (740) | |
Connection port | M3 ×; 0.5 | M5 ×; 0.8 | |||
Repeatability | ±0.01 mm | ||||
Fluid | Air | ||||
Operating pressure | 0.2 to 0.6 MPa | 0.15 to 0.6 MPa | |||
Ambient and fluid temperature | 0 to 60°C | ||||
Maximum operating frequency | 180 c.p.m | ||||
Lubrication | Non-lube*3 |
MHR2 structure structure drawing
MDHR2 structure drawing (01)
MDHR2 structure drawing (02)
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Hard anodizing |
2 | Adapter body | Aluminum alloy | Hard anodizing |
3 | Guide holder | Stainless steel | - |
4 | Cam | Cold rolled steel plate | Nitrided |
5 | Finger assembly | Stainless steel | Heat treated |
6 | Guide | Stainless steel | Heat treated |
7 | Pin | Carbon steel | Heat treated Electroless nickel plating |
8 | Pin roller | Stainless steel | Nitrided |
9 | Vane shaft | Stainless steel, NBR | M□HR2-30 uses carbon steel, NBR |
10 | Joint bolt | Chrome molybdenum steel | Zinc chromated |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
11 | Stopper | Resin | - |
12 | Back-up ring | Stainless steel plate | - |
13 | Hex socket head cap screw | Stainless steel | - |
14 | Bearing | High carbon chrome bearing steel | - |
15 | Cylindrical roller | Stainless steel | - |
16 | Magnet | - | - |
17 | Magnet holder | Aluminum alloy | Hard anodizing |
18 | Roller | Stainless steel | - |
19 | "O-ring | NBR | - |
20 | Stopper seal | NBR | - |
(Unit: mm)
No auto switch: MHR2-10R
(Unit: mm)
MHR2-10E port location
(Unit: mm)
With auto switch (built-in magnet): MDHR2-10R
(Unit: mm)
MDHR2-10E port location
Dimensional Differences between MHR and MDHR
Model | A | B | |
---|---|---|---|
MHR2 | -10R | 5 | 14.5 |
-10E | - | 14.5 | |
MDHR2 | -10R | 4.7 | 15.5 |
-10E | - | 15.5 |
Référence pièce
|
---|
MDHR2-10R-M9NV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions en position ouverte (mm) | Dimensions en position fermée (mm) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture) (N) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Diamètre interne du vérin (mm) | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Course (mm) | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince | Emplacement de port de connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.10 € | 1 | 26 jours | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9NV | 2 pcs | 0.5 m | 6 | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps |
Loading...
Type | Corps principal | Mode de préhension | Pincement, type à mandrin / Ouvert, type à mandrin | Nombre de doigts | 2 pièces |
---|---|---|---|---|---|
Forme du corps principal | Forme cylindrique | Méthode de fonctionnement | Double effet | Environnement, applications | Standard / Disponible en environnement de salle blanche |
Fonction supplémentaire | Avec guide linéaire / Support de roulement / Haute précision | Mécanisme de réglage de la course | Non fourni | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de MHR2, Pince pneumatique, 2 doigts, actionneur rotatif, le numéro d'article est le suivant: MDHR2-10R-M9NV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MDHR2-10R-M9NV.
Configurer
Propriétés de base
Type
Dimensions en position ouverte(mm)
Dimensions en position fermée(mm)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N)
Diamètre interne du vérin(mm)
Commutateur auto
Nombre de commutateurs
Longueur du fil de sortie
Course(mm)
Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince
Emplacement de port de connexion
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MDHR2-10R-M9BL |
MDHR2-10R-M9BLS |
MDHR2-10R-M9BVL |
MDHR2-10R-M9P |
MDHR2-10R-M9PV |
MDHR2-10R-M9PZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions en position ouverte (mm) | Dimensions en position fermée (mm) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture) (N) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Diamètre interne du vérin (mm) | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Course (mm) | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince | Emplacement de port de connexion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520.19 € | 1 | 26 jours | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9B | 2 pcs | 3 m | 6 | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
485.48 € | 1 | 26 jours | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9B | 1 pc | 3 m | 6 | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
540.76 € | 1 | 26 jours | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9BV | 2 pcs | 3 m | 6 | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
514.58 € | 1 | 26 jours | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9P | 2 pcs | 0.5 m | 6 | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
522.11 € | 1 | 26 jours | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9PV | 2 pcs | 0.5 m | 6 | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps | ||
529.52 € | 1 | 26 jours | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9P | 2 pcs | 5 m | 6 | Aucun | Direction à partir de la face latérale du corps |