Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHS3-25D-M9PVS
Model Number Notation
Double acting, inner-diameter grip JIS symbol
Double acting, outer-diameter grip JIS symbol
Model | MHS3-16D | MHS3-20D | MHS3-25D | MHS3-32D | MHS3-40D | MHS3-50D | MHS3-63D | MHS3-80D | MHS3-100D | MHS3-125D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylinder inner diameter (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
Applicable fluids | Air | ||||||||||
Operating pressure (MPa) | 0.2 to 0.6 | 0.1 to 0.6 | |||||||||
Ambient and fluid temperature (°C) | -10 to +60 | ||||||||||
Repeatability (mm) | ±0.01 | ||||||||||
Max. operating frequency (c.p.m.) | 120 | 60 | 30 | ||||||||
Lubrication | Non-lube | ||||||||||
Operating method | Double acting type | ||||||||||
Effective gripping force (N)Note) at 0.5 MPa | Outer-diameter grip power | 14 | 25 | 42 | 74 | 118 | 187 | 335 | 500 | 750 | 1,270 |
Inner-diameter grip power | 16 | 28 | 47 | 82 | 130 | 204 | 359 | 525 | 780 | 1,320 | |
Opening/closing stroke (mm) (diameter) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | |
Weight g | 60 | 100 | 140 | 237 | 351 | 541 | 992 | 1,850 | 3,340 | 6,460 |
Note) Values for ø16 to 25 (cylinder inner diameter 16 to 25 mm) are with gripping point L = 20 mm, for ø32 to 63 (cylinder inner diameter 32 to 63 mm) with gripping point L = 30 mm, and for ø80 to 125 (cylinder inner diameter 80 to 125 mm) with gripping point L = 50 mm.
For the gripping force at each gripping location, refer to the data in "Effective Gripping Force" on pp. 587–589 in the manufacturer's catalog.
Closed condition structure drawing
Open condition structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
2 | Piston | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
3 | Cam | Carbon steel | Heat treated, specially treated |
4 | Finger | Carbon steel | Heat treated, specially treated |
5 | Cap | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
6 | End plate | Stainless steel | - |
7 | Piston bolt | Stainless steel | - |
8 | Magnet | - | - |
9 | Type C retaining ring | Carbon steel | Phosphate coated |
10 | Piston Gasket | NBR | - |
11 | Rod Gasket | NBR | - |
12 | Gasket | NBR | - |
13 | Gasket | NBR | - |
14 | Cross-recessed flat-head screw | Carbon steel | Zinc chromate |
Part name | MHS3-16D | MHS3-20D | MHS3-25D | MHS3-32D | MHS3-40D | Principle parts |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasket set | MHS16-PS | MHS20-PS | MHS25-PS | MHS32-PS | MHS40-PS | (10) (11) (12) (13) |
Finger | P3316004 | P3316104 | P3316204 | P3316304 | P3316404 | (4) |
Cam | P3316003 | P3316103 | P3316203 | P3316303 | P3316403 | (3) |
Piston ass’y | MHS-A1601 | MHS-A2001 | MHS-A2501 | MHS-A3201 | MHS-A4001 | (2) (7) (8) |
End plate ass’y | MHS-A1613-3 | MHS-A2013-3 | MHS-A2513-3 | MHS-A3213-3 | MHS-A4013-3 | (6) (14) |
Cap | MHS-A16014 | MHS-A2014 | MHS-A2514 | MHS-A3214 | MHS-A4014 | (5) |
Part name | MHS3-50D | MHS3-63D | MHS3-80D | MHS3-100D | MHS3-125D | Principle parts |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasket set | MHS50-PS | MHS63-PS | MHS80-PS | MHS100-PS | MHS125-PS | (10) (11) (12) (13) |
Finger | P3316504 | P3316604 | P3316704 | P3316804 | P3316904 | (4) |
Cam | P3316503 | P3316603 | P3316703 | P3316803 | P3316903 | (3) |
Piston ass’y | MHS-A5001 | MHS-A6301 | MHS-A8001 | MHS-A10001 | MHS-A12501 | (2) (7) (8) |
End plate ass’y | MHS-A5013-3 | MHS-A6313-3 | MHS-A8013-3 | MHS-A10013-3 | MHS-A12513-3 | (6) (14) |
Cap | MHS-A5014 | MHS-A6314 | MHS-A8014 | MHS-A10014 | MHS-A12514 | (5) |
Replacement part / grease pack part number: MH-G01 (30 g)
(Unit: mm)
MHS3-16D to 25D external dimensional drawing
(Unit: mm)
MHS3-16D
(Unit: mm)
MHS3-20D
(Unit: mm)
MHS3-25D
(Unit: mm)
Model | AA | AB | B | CB | DC | DO | EC | EO | FX | FY | FZ | G | I | J | K | NA | NB | O | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS3-16D | 35 | 32 | 30 | 11 | 15 | 17 | 5 | 7 | 12.5 | 11 | 3 | 25 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5h9 (-0.030 to 0) | 2 | M3 ×; 0.5 | 6 | 25 |
MHS3-20D | 38 | 35 | 36 | 13 | 18 | 20 | 6 | 8 | 14.5 | 13 | 3 | 27 | 5 | 12 | 5 | 10 | 6h9 (-0.030 to 0) | 2.5 | M5 ×; 0.8 | 7 | 29 |
MHS3-25D | 40 | 37 | 42 | 15 | 21 | 24 | 7 | 10 | 17 | 14.5 | 5 | 28 | 5 | 14 | 6 | 12 | 6h9 (-0.030 to 0) | 3 | M5 ×; 0.8 | 8 | 34 |
Model | SA | SB | SC | TB | UA | UB | VA | VB | WA | XA | XB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS3-16D | 3.4 | 6.5 | 8 | 5 | M3 ×; 0.5 | 4.5 | 2H9 (0 to +0.025) | 2 | 17H9 (0 to +0.043) | 2H9 (0 to +0.025) | 2 |
MHS3-20D | 3.4 | 6.5 | 9.5 | 6 | M3 ×; 0.5 | 6 | 2H9 (0 to +0.025) | 2 | 21H9 (0 to +0.052) | 2H9 (0 to +0.025) | 2 |
MHS3-25D | 4.5 | 8 | 10 | 6 | M4 ×; 0.7 | 6 | 3H9 (0 to +0.025) | 3 | 26H9 (0 to +0.052) | 3H9 (0 to +0.025) | 3 |
(Unit: mm)
MHS3-32D to 80D external dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
MHS3-25D-M9PVS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mode de préhension | Méthode de fonctionnement | Dimensions en position ouverte (mm) | Dimensions en position fermée (mm) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture) (N) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Mécanisme de réglage de la course | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Diamètre interne du vérin (mm) | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince | Type de filetage de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549.40 € | 1 | 26 jours | Pincement, type à mandrin / Ouvert, type à mandrin | Double effet | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9PV | 1 pc | 0.5 m | Aucun | Aucun | Aucun |
Loading...
Type | Corps principal | Nombre de doigts | 3 pièces | Forme du corps principal | Forme cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Fonction supplémentaire | Non fourni |
Vous vous trouvez sur la page de MHS3, Pince pneumatique, 3 doigts, serrage en parallèle, le numéro d'article est le suivant: MHS3-25D-M9PVS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHS3-25D-M9PVS.
Configurer
Propriétés de base
Mode de préhension
Dimensions en position ouverte(mm)
Dimensions en position fermée(mm)
Mécanisme de réglage de la course
Type
Méthode de fonctionnement
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N)
Diamètre interne du vérin(mm)
Commutateur auto
Nombre de commutateurs
Longueur du fil de sortie
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince
Type de filetage de port
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MHS3-125D |
MHS3-125D-M9BAL |
MHS3-125D-M9BV |
MHS3-25D-X4 |
MHS3-25D-X5 |
MHS3-25D-X56 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Mode de préhension | Méthode de fonctionnement | Dimensions en position ouverte (mm) | Dimensions en position fermée (mm) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture) (N) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Mécanisme de réglage de la course | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Diamètre interne du vérin (mm) | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince | Type de filetage de port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,786.74 € | 1 | 4 jours | Ouvert, type à mandrin / Pincement, type à mandrin | Double effet | - | - | 1 320 | 1 270 | - | - | 125 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Rc | ||
1,893.94 € | 1 | 26 jours | Ouvert, type à mandrin / Pincement, type à mandrin | Double effet | - | - | 1 320 | 1 270 | - | - | 125 | M9BA | 2 pcs | 3 m | Aucun | Aucun | Rc | ||
1,858.08 € | 1 | 26 jours | Ouvert, type à mandrin / Pincement, type à mandrin | Double effet | - | - | 1 320 | 1 270 | - | - | 125 | M9BV | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Aucun | Rc | ||
527.53 € | 1 | 26 jours | Ouvert, type à mandrin / Pincement, type à mandrin | Double effet | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Thermorésistant (100°C) | Aucun | Aucun | ||
524.29 € | 1 | 26 jours | Ouvert, type à mandrin / Pincement, type à mandrin | Double effet | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Joint en élastomère fluoré | Aucun | Aucun | ||
576.92 € | 1 | 26 jours | Ouvert, type à mandrin / Pincement, type à mandrin | Double effet | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Orifice axial | Aucun | Aucun |