Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pince pneumatique de type parallèle, de type à 3 doigts, course longue, gamme MHSL3

Pince pneumatique de type parallèle, de type à 3 doigts, course longue, gamme MHSL3

Long stroke type that can grip workpieces of different diameters.
[Features]
· Lightweight and compact design with reduced height.
· High repeatability: ±0.01 mm.
· Can be equipped with an auto switch.
· Easy alignment when mounting the main body.
· Can be mounted from 2 directions.
· Utilizes wedge cam construction.
· Can be equipped with a small auto switch.
· Compatible with the mounting pitch for the standard type.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MHSL3 Series 3-Finger Type, Parallel Type, Long Stroke Air Chuck Features

Double acting, inner-diameter grip JIS symbol

Double acting, inner-diameter grip JIS symbol

Double acting, outer-diameter grip JIS symbol

Double acting, outer-diameter grip JIS symbol

Specifications

Model MHSL3-16D MHSL3-20D MHSL3-25D MHSL3-32D MHSL3-40D MHSL3-50D MHSL3-63D MHSL3-80D MHSL3-100D MHSL3-125D
Cylinder inner diameter (mm) 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125
Applicable fluids Air
Operating pressure (MPa) 0.2 to 0.6 0.1 to 0.6
Ambient and fluid temperature (°C) -10 to +60
Repeatability (mm) ±0.01
Max. operating frequency (c.p.m.) 120 60 30
Lubrication Non-lube
Operating method Double acting type
Effective gripping force (N)Note)
at 0.5 MPa
Outer-diameter grip power 14 25 42 74 118 187 335 500 750 1,270
Inner-diameter grip power 16 28 47 82 130 204 359 525 780 1,320
Opening/closing stroke (mm) (diameter) 10 10 12 16 20 28 32 40 48 64
Weight g 80 135 180 370 550 930 1,550 2,850 5,500 11,300

Note) Values for ø16 to 25 (cylinder inner diameter 16 to 25 mm) are with gripping point L = 30 mm, and for ø32 to 63 (cylinder inner diameter 32 to 63 mm) with gripping point L = 50 mm.
For the gripping force at each gripping location, refer to the data in "Effective Gripping Force" on pp. 621–623 in the manufacturer's catalog.

Structural drawing

Closed condition structure drawing

Closed condition structure drawing

Open condition structure drawing

Open condition structure drawing

Component parts

Number Part name Material Note
1 Body Aluminum Alloy Hard anodizing
2 Piston Aluminum Alloy Hard anodizing
3 Cam Carbon steel Heat treated, specially treated
4 Finger Carbon steel Heat treated, specially treated
5 Cap Aluminum Alloy Hard anodizing
6 End plate Stainless steel -
7 Piston bolt Stainless steel -
8 Magnet - -
9 Type C retaining ring Carbon steel Phosphate coated
10 Piston Gasket NBR -
11 Rod Gasket NBR -
12 Gasket NBR -
13 Gasket NBR -
14 Cross-recessed flat-head screw Carbon lead Zinc chromated

Replacement parts

Part name MHSL3-16D MHSL3-20D MHSL3-25D MHSL3-32D MHSL3-40D Principle parts
Gasket set MHSL16-PS MHSL20-PS MHSL25-PS MHSL32-PS MHSL40-PS (10) (11) (12) (13)
Finger P3316034 P3316134 P3316234 P3316334 P3316434 (4)
Cam P3316033 P3316133 P3316233 P3316333 P3316433 (3)
Piston ass’y MHS-A1601 MHS-A2001 MHS-A2501 MHS-A3201 MHS-A4001 (2) (7) (8)
End plate ass’y MHSL-A1613 MHSL-A2013 MHSL-A2513 MHSL-A3213 MHSL-A4013 (6) (14)
Cap MHS-A1614 MHS-A2014 MHS-A2514 MHS-A3214 MHS-A4014 (5)
Part name MHSL3-50D MHSL3-63D MHSL3-80D MHSL3-100D MHSL3-125D Principle parts
Gasket set MHSL50-PS MHSL63-PS MHSL80-PS MHS100-PS MHSL125-PS (10) (11) (12) (13)
Finger P3316534 P3316634 P3316734 P3316834 P3316934 (4)
Cam P3316533 P3316633 P3316733 P3316833 P3316933 (3)
Piston ass’y MHS-A5001 MHS-A6301 MHS-A8001 MHS-A10001 MHS-A12501 (2) (7) (8)
End plate ass’y MHSL-A5013 MHSL-A6313 MHSL-A8013 MHSL-A10013 MHSL-A12513 (6) (14)
Cap MHS-A5014 MHS-A6314 MHS-A8014 MHS-A10014 MHS-A12514 (5)
  • *Order 3 pieces per finger unit.

Replacement part / grease pack part number: MH-G01 (30 g)

Outline dimensional drawing

MHSL3-16D to 25D

 

(Unit: mm)

 

MHSL3-16D to 25D external dimensional drawing

MHSL3-16D to 25D external dimensional drawing

Auto Switch Mounting Groove (2 Locations)

 

(Unit: mm)

 

MHSL3-16D

MHSL3-16D

 

(Unit: mm)

 

MHSL3-20D/25D

MHSL3-20D/25D

Dimensions inside ( ) are for ø25 (cylinder inner diameter 25 mm)

Mounting hole counterbore dimensions

 

(Unit: mm)

 

MHSL3-16D/MHSL3-20D

MHSL3-16D/MHSL3-20D

Note) The counterbore configuration differs only for the mounting hole section
between the auto switch mounting grooves. (ø16 [cylinder inner diameter 16 mm], ø20 (cylinder inner diameter 20 mm] only)

 

(Unit: mm)

 

Model AA AB AD BA BB BC BD CB DO DC EO EC FX FY FZ G H I J K NA NB
MHSL3-16D 43.5 40.5 28 30 40 30.6 12 14 23.5 18.5 13.5 8.5 12.5 11 3 30.5 7 4 10 4 8 5h9 (-0.030 to 0)
MHSL3-20D 46 43 29 36 45 36.6 16 14 26 21 14 9 14.5 13 3 32 8 4 12 5 11 6h9 (-0.030 to 0)
MHSL3-25D 49 46 31.5 42 52 42.6 19 16.5 30 24 16 10 17 14.5 5 34.2 7.8 4.5 14 6 13 6h9 (-0.030 to 0)
Model NC O P Q R SA SB SC TB UA VA VB WA XA XB
MHSL3-16D 5 2 M3 ×; 0.5 6 25 3.4 6.5 5 5 M3 ×; 0.5 2H9 (0 to +0.025) 2 17H9 (0 to +0.043) 2H9 (0 to +0.025) 2
MHSL3-20D 7 2.5 M5 ×; 0.8 7 29 3.4 6.5 8 6 M3 ×; 0.5 2H9 (0 to +0.025) 2 21H9 (0 to +0.052) 2H9 (0 to +0.025) 2
MHSL3-25D 7 3 M5 ×; 0.8 8 34 4.5 8 8 6 M4 ×; 0.7 3H9 (0 to +0.025) 3 26H9 (0 to +0.052) 3H9 (0 to +0.025) 3

MHSL3-32D to 80D

 

(Unit: mm)

 

MHSL3-32D to 80D external dimensional drawing

MHSL3-32D to 80D external dimensional drawing

  • *For other external dimensional drawings, usage, etc., refer to the manufacturer's catalog.
Référence pièce
MHSL3-16D
MHSL3-20D
MHSL3-25D
MHSL3-32D
MHSL3-40D
MHSL3-50D
MHSL3-63D
MHSL3-80D
MHSL3-100D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimensions en position ouverte
(mm)
Dimensions en position fermée
(mm)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)
(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)
(N)
Diamètre interne du vérin
(mm)
Type de filetage de port

435.00 €

Devis 13.58.5161416Aucun

478.54 €

4 jours 149282520Aucun

501.29 €

4 jours 1610474225Aucun

544.78 €

4 jours 2214827432M

569.63 €

4 jours 26.516.513011840M

617.27 €

4 jours 362220418750M

724.94 €

4 jours 422635933563M

1,041.90 €

4 jours 48.528.552550080Rc

1,311.15 €

4 jours 6541780750100Rc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Pincement, type à mandrin / Ouvert, type à mandrin Nombre de doigts 3 pièces
Forme du corps principal Forme cylindrique Méthode de fonctionnement Double effet Environnement, applications Standard
Fonction supplémentaire Haute précision Mécanisme de réglage de la course Non fourni Commutateur auto Sans commutateur auto (aimant intégré)
Nombre de commutateurs Aucun Longueur du fil de sortie Aucun Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun
Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince Aucun

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique