Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHS4-32D-X4
Double acting, internal grip JIS symbol
Double acting, external grip JIS symbol
Model | MHS4-16D | MHS4-20D | MHS4-25D | MHS4-32D | MHS4-40D | MHS4-50D | MHS4-63D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylinder bore size (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
Applicable fluids | Air | |||||||
Operating pressure (MPa) | 0.2 to 0.6 | 0.1 to 0.6 | ||||||
Ambient and fluid temperature (°C) | -10 to +60 | |||||||
Repeatability (mm) | ±0.01 | |||||||
Max. operating frequency (c.p.m.) | 120 | 60 | ||||||
Lubrication | Not required | |||||||
Action | Double acting | |||||||
Effective gripping force (N)Note) at 0.5 MPa | External grip | 10 | 19 | 31 | 55 | 88 | 140 | 251 |
Internal grip | 12 | 21 | 35 | 61 | 97 | 153 | 268 | |
Opening/closing stroke (mm) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | |
Weight g | 66 | 110 | 154 | 300 | 390 | 590 | 1,095 |
Note) Values for ø16 to 25 (cylinder inner diameter 16 to 25 mm) are with gripping point L = 20 mm, and for ø32 to 63 (cylinder inner diameter 32 to 63 mm) with gripping point L = 30 mm.
For the gripping force at each gripping location, refer to the data in "Effective Gripping Force" on pp. 631–632 in the manufacturer's catalog.
Closed condition structure drawing
Open condition structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Hard anodized |
2 | Piston | Aluminum alloy | Hard anodized |
3 | Cam | Carbon steel | Heat treated, specially treated |
4 | Finger | Carbon steel | Heat treated, specially treated |
5 | Cap | Aluminum alloy | Hard anodized |
6 | End plate | Stainless steel | - |
7 | Piston bolt | Stainless steel | - |
8 | Magnet | - | - |
9 | Type C retaining ring | Carbon steel | Phosphate coated |
10 | Piston seal | NBR | - |
11 | Rod seal | NBR | - |
12 | Gasket | NBR | - |
13 | Gasket | NBR | - |
14 | Cross-recessed flat-head screw | Carbon steel | Zinc chromated |
Part name | MHS4-16D | MHS4-20D | MHS4-25D | MHS4-32D | MHS4-40D | MHS4-50D | MHS4-63D | Principle parts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seal kit | MHS16-PS | MHS20-PS | MHS25-PS | MHS32-PS | MHS40-PS | MHS50-PS | MHS63-PS | (10) (11) (12) (13) |
Finger | P3316004 | P3346104 | P3316204 | P3316304 | P3316404 | P3316504 | P3316604 | (4) |
Cam | P3316043 | P3316143 | P3316243 | P3316343 | P3316443 | P3316543 | P3316643 | (3) |
Piston assembly | MHS-A1601 | MHS-A2001 | MHS-A2501 | MHS-A3201 | MHS-A4001 | MHS-A5001 | MHS-A6301 | (2) (7) (8) |
End plate assembly | MHS-A1613-4 | MHS-A2013-4 | MHS-A2513-4 | MHS-A3213-4 | MHS-A4013-4 | MHS-A5013-4 | MHS-A6313-4 | (6) (14) |
Cap | MHS-A1614 | MHS-A2014 | MHS-A2514 | MHS-A3214 | MHS-A4014 | MHS-A5014 | MHS-A6314 | (5) |
Replacement part / grease pack part number: MH-G01 (30 g)
(Unit: mm)
MHS4-16D to 25D external dimensional drawing
(Unit: mm)
MHS4-16D
(Unit: mm)
MHS4-20D
(Unit: mm)
MHS4-25D
(Unit: mm)
Model | AA | AB | B | CB | DC | DO | EC | EO | FX | FY | FZ | G | I | J | K | NA | NB | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS4-16D | 35 | 32 | 30 | 11 | 33 | 37 | 13 | 17 | 12.5 | 11 | 3 | 25 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5h9 (-0.030 to 0) | 2 | M3 × 0.5 | 6 |
MHS4-20D | 38 | 35 | 36 | 13 | 39 | 43 | 15 | 19 | 14.5 | 13 | 3 | 27 | 5 | 12 | 5 | 10 | 6h9 (-0.030 to 0) | 2.5 | M5 × 0.8 | 7 |
MHS4-25D | 40 | 37 | 42 | 15 | 48 | 54 | 20 | 26 | 17 | 14.5 | 5 | 28 | 5 | 14 | 6 | 12 | 6h9 (-0.030 to 0) | 3 | M5 × 0.8 | 8 |
Model | RA | RB | SC | TB | VA | VB | WA | XA | XB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS4-16D | 18 | 16 | 8 | 5 | 2H9 (0 to +0.025) | 2 | 17H9 (0 to +0.043) | 2H9 (0 to +0.025) | 2 |
MHS4-20D | 24 | 18 | 9.5 | 6 | 2H9 (0 to +0.025) | 2 | 21H9 (0 to +0.052) | 2H9 (0 to +0.025) | 2 |
MHS4-25D | 26 | 22 | 10 | 6 | 3H9 (0 to +0.025) | 3 | 26H9 (0 to +0.052) | 3H9 (0 to +0.025) | 3 |
(Unit: mm)
MHS4-50D/63D external dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | AA | AB | AC | B | CA | CB | DC | DO | EC | EO | FX | FY | FZ | G | I | J | K | L | M | NA | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS4-50D | 55 | 52 | 3 | 70 | 9 | 20 | 74 | 86 | 26 | 38 | 31 | 28 | 6 | 37.5 | 9 | 24 | 10 | 4H9 (0 to +0.030) | 2 | 18 | 10h9 (-0.036 to 0) |
MHS4-63D | 66 | 62 | 4 | 86 | 12 | 22 | 91 | 107 | 35 | 51 | 38 | 34.5 | 7 | 44 | 11 | 28 | 11 | 6H9 (0 to +0.030) | 3 | 24 | 12h9 (-0.043 to 0) |
Model | O | Q | RA | RB | SC | VA | VB | WA | WB | XA | XB | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS4-50D | 5 | 14 | 52 | 34 | 12 | 4H9 (0 to +0.030) | 4 | 52H9 (0 to +0.074) | 2 | 4H9 (0 to +0.030) | 4 | 7 |
MHS4-63D | 5.5 | 17 | 66 | 38 | 14 | 5H9 (0 to+0.030) | 5 | 65H9 (0 to +0.074) | 2.5 | 5H9 (0 to+0.030) | 5 | 7.5 |
Référence pièce
|
---|
MHS4-32D-X4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions en position ouverte (mm) | Dimensions en position fermée (mm) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture) (N) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Diamètre interne du vérin (mm) | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
743.02 € | 1 | 26 jours | 34 | 30 | 61 | 55 | 32 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Thermorésistant (100°C) | Aucun |
Loading...
Type | Corps principal | Mode de préhension | Pincement, type à mandrin / Ouvert, type à mandrin | Nombre de doigts | 4 pcs |
---|---|---|---|---|---|
Forme du corps principal | Forme cylindrique | Méthode de fonctionnement | Double effet | Environnement, applications | Standard |
Fonction supplémentaire | Haute précision | Mécanisme de réglage de la course | Non fourni |
Vous vous trouvez sur la page de MHS4, Pince pneumatique, 4 doigts, serrage en parallèle, le numéro d'article est le suivant: MHS4-32D-X4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHS4-32D-X4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Dimensions en position ouverte(mm)
Dimensions en position fermée(mm)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N)
Diamètre interne du vérin(mm)
Commutateur auto
Nombre de commutateurs
Longueur du fil de sortie
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MHS4-16D-M9BZ |
MHS4-16D-M9N |
MHS4-16D-M9NVL |
MHS4-32D-X56 |
MHS4-40D |
MHS4-40D-X4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions en position ouverte (mm) | Dimensions en position fermée (mm) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture) (N) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Diamètre interne du vérin (mm) | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
664.05 € | 1 | 26 jours | 18.5 | 16.5 | 12 | 10 | 16 | M9B | 2 pcs | 5 m | Aucun | Aucun | ||
650.89 € | 1 | 26 jours | 17 | 13 | 12 | 10 | 16 | M9N | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Aucun | ||
677.06 € | 1 | 26 jours | 18.5 | 16.5 | 12 | 10 | 16 | M9NV | 2 pcs | 3 m | Aucun | Aucun | ||
722.89 € | 1 | 26 jours | 34 | 30 | 61 | 55 | 32 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Orifice axial | Aucun | ||
752.68 € | 1 | 4 jours | 32 ~ 37 | 24 ~ 33 | 97 | 88 | 40 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
783.16 € | 1 | 26 jours | 37 | 33 | 97 | 88 | 40 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Thermorésistant (100°C) | Aucun |