Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHT2-32DZ-M9BWSDPC
MHT2 Series JIS symbol (double acting, external gripping)
Model | MHT2-32DZ | MHT2-40DZ | MHT2-50DZ | MHT2-63DZ |
---|---|---|---|---|
Bore size (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 |
Operating method | Double acting type | |||
Applicable fluids | Air | |||
Operating pressure | 0.1 to 0.6 MPa | |||
Ambient temperature and working fluid temperature | 5 to 60°C | |||
Lubrication | Non-lube | |||
Finger opening angle (both sides) | -3° to +28 ° | -3° to 27 ° | -2° to 23 ° | -2° to 23 ° |
Weight (g) | 790 | 1,070 | 1,890 | 2,720 |
Gripping moment (effective value) N· mNote) | 12.4 | 36.0 | 63.0 | 106 |
Note) Value at pressure of 0.5 MPa
(Unit: mm)
MHT2-32DZ dimensional drawing
(Unit: mm)
MHT2-40DZ dimensional drawing
L: Gripping point length dimensional drawing
Finger thrust: F diagram
The effective gripping force shown in the graphs below is expressed as F, which is the thrust of one finger when both fingers and attachments are in full contact with the workpiece as shown in the figure above.
MHT2-32DZ effective gripping force graph
When L = 100 mm
MHT2-40DZ effective gripping force graph
When L = 120 mm
MHT2-50DZ effective gripping force graph
When L = 150 mm
MHT2-63DZ effective gripping force graph
When L = 180 mm
MHT2 Series structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Side plate | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
2 | Finger | Carbon steel | Black zinc chromate |
3 | Lever | Carbon steel | Black zinc chromate |
4 | Joint | Carbon steel | Black zinc chromate |
5 | Shaft | Stainless steel | - |
6 | Joint pin | Stainless steel | - |
7 | Cylinder plate | Soft steel | Black zinc chromate |
8 | Lever pin | Stainless steel | - |
9 | Shaft | - | Steel lined oil-impregnated acetal resin bearing |
10 | Shaft | - | Steel lined oil-impregnated acetal resin bearing |
11 | Cylinder | - | Compact cylinder |
Référence pièce
|
---|
MHT2-32DZ-M9BWSDPC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Diamètre interne du vérin (mm) | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince | Type de filetage de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552.84 € | 1 | 26 jours | 1 240 | 32 | M9BW | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | M12 4 broches | Rc |
Loading...
Mode de préhension | Pincement, type à oscillation | Nombre de doigts | 2 pièces | Forme du corps principal | Forme carrée |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fonctionnement | Double effet | Environnement, applications | Standard | Fonction supplémentaire | Non fourni |
Mécanisme de réglage de la course | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Type
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N)
Diamètre interne du vérin(mm)
Commutateur auto
Nombre de commutateurs
Longueur du fil de sortie
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince
Type de filetage de port
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles