Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHY2-20D-M9B
MHY2 Series JIS symbol (double acting, external gripping)
Finger option: standard tapped mounting external appearance
Finger option: through-holes in opening/closing direction external appearance
Applicable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure | 0.1 to 0.6 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -10 to +60°C |
Repeat accuracy | ±0.2 mm |
Maximum operating frequency | 60 c.p.m |
Lubrication | Non-lube |
Operating method | Double acting |
Auto switch (option)* | Solid state auto switch (3-wire, 2-wire) |
Note) See the manufacturer's catalog for detailed specifications of auto switches.
Model | Cylinder inner diameter (mm) | Gripping moment (effective value) N·mNote 1) | Opening/closing angle (both sides) | Weight (g) Note 2) | |
---|---|---|---|---|---|
Opening side | Closing side | ||||
MHY2-10D | 10 | 0.16 | 180 ° | -3 ° | 70 |
MHY2-16D | 16 | 0.54 | 150 | ||
MHY2-20D | 20 | 1.10 | 320 | ||
MHY2-25D | 25 | 2.28 | 560 |
Note 1) Value at a pressure of 0.5 MPa.
Note 2) Values do not include auto switch weight.
(Unit: mm)
MHY2-10D dimensional drawing: (top right) pin hole positioning dimensional drawing / (bottom right) auto switch mounting groove dimensional drawing
ø10 (cylinder inner diameter 10 mm) structure drawing
ø16 (cylinder inner diameter 16 mm) structure drawing
ø20 (cylinder inner diameter 20 mm), ø25 (cylinder inner diameter 25 mm) structure drawing
ø10 (cylinder inner diameter 10 mm) structure drawing
ø16 (cylinder inner diameter 16 mm) structure drawing
ø20 (cylinder inner diameter 20 mm), ø25 (cylinder inner diameter 25 mm) structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
2 | Piston | ø10 (diameter 10 mm): stainless steel ø16 to 25 (diameter 16 to 25 mm): aluminum alloy | ø16 to 25 (diameter 16 to 25 mm): chromate treatment |
3 | Joint | Stainless steel | Heat treated |
4 | Finger | Stainless steel | Heat treated |
5 | Cap | Resin | - |
6 | Wear ring | Resin | - |
7 | Shaft | Stainless steel | Nitrided |
8 | Bushing A | Sintered alloy steel | - |
9 | Bushing B | Sintered alloy steel | - |
10 | End plate | Stainless steel | - |
11 | Dampers | Urethane rubber | - |
12 | Needle roller | High carbon chrome bearing steel | - |
13 | Joint roller | Carbon steel | Nitrided |
14 | Rubber magnet | Synthetic rubber | - |
15 | Type C retaining ring | Carbon steel | Phosphate coated |
16 | Piston bolt | Stainless steel | - |
17 | Piston Gasket | NBR | - |
18 | Rod Gasket | NBR | - |
19 | Gasket | NBR | - |
20 | Gasket | NBR | - |
Référence pièce
|
---|
MHY2-20D-M9B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'ouverture de griffe A1 (deg) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Diamètre interne du vérin (mm) | Position de doigt / Options | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.08 € | 1 | 26 jours | 180 | 36 | - | 20 | Montage taraudé standard | M9B | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Aucun |
Loading...
Type | Corps principal | Mode de préhension | Pincement, type à oscillation | Nombre de doigts | 2 pièces |
---|---|---|---|---|---|
Forme du corps principal | Forme carrée | Méthode de fonctionnement | Double effet | Angle de fermeture de griffe A2(deg) | -3 |
Environnement, applications | Standard | Fonction supplémentaire | Non fourni | Mécanisme de réglage de la course | Non fourni |
Vous vous trouvez sur la page de MHY2, Pince pneumatique, angle de 180°, modèle à câme, le numéro d'article est le suivant: MHY2-20D-M9B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHY2-20D-M9B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N)
Diamètre interne du vérin(mm)
Position de doigt / Options
Commutateur auto
Nombre de commutateurs
Longueur du fil de sortie
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MHY2-10D-M9BLS |
MHY2-10D-M9BSAPC |
MHY2-10D-M9BV |
MHY2-20D-M9BL |
MHY2-20D-M9BS |
MHY2-20D-M9BSAPC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Angle d'ouverture de griffe A1 (deg) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Diamètre interne du vérin (mm) | Position de doigt / Options | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.52 € | 1 | 26 jours | 180 | 8 | - | 10 | Montage taraudé standard | M9B | 1 pc | 3 m | Aucun | Aucun | ||
352.74 € | 1 | 26 jours | 180 | 8 | - | 10 | Montage taraudé standard | M9B | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | M8 3 broches | ||
345.11 € | 1 | 26 jours | 180 | 8 | - | 10 | Montage taraudé standard | M9BV | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Aucun | ||
405.50 € | 1 | 26 jours | 180 | 36 | - | 20 | Montage taraudé standard | M9B | 2 pcs | 3 m | Aucun | Aucun | ||
367.08 € | 1 | 26 jours | 180 | 36 | - | 20 | Montage taraudé standard | M9B | 1 pc | Aucun | Aucun | Aucun | ||
415.03 € | 1 | 26 jours | 180 | 36 | - | 20 | Montage taraudé standard | M9B | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | M8 3 broches |