Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHW2-40TND1
MHW2 Series JIS symbol (double acting, external gripping)
Finger option: flat finger type (standard) external appearance
Finger option: open/closing finger tap mounting type external appearance
Applicable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure | 0.15 to 0.7 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -10 to +60°C |
Repeat accuracy | ±0.2 mm |
Maximum operating frequency | ø20 (diameter 20 mm), ø25 (diameter 25 mm): 60 c.p.m ø32 to 50 (diameter 32 to 50 mm): 30 c.p.m |
Lubrication | Non-lube |
Operating method | Double acting type |
Auto switch (option)* | Solid state auto switch (3-wire, 2-wire) |
Note) See the manufacturer's catalog for detailed specifications of auto switches.
Model | Cylinder inner diameter (mm) | Gripping moment (effective value N·m)* | Opening/closing angle (both sides) | Weight (g)* | |
---|---|---|---|---|---|
Opening side | Closing side (finger touching) | ||||
MHW2-20D | 20 | 0.30 | 180 ° | -5 ° | 300 |
MHW2-20D1 | 320 | ||||
MHW2-25D | 25 | 0.73 | -6 ° | 510 | |
MHW2-25D1 | 540 | ||||
MHW2-32D | 32 | 1.61 | -5 ° | 910 | |
MHW2-32D1 | 950 | ||||
MHW2-40D | 40 | 3.70 | -5 ° | 2,140 | |
MHW2-40D1 | 2,270 | ||||
MHW2-50D | 50 | 8.27 | -4 ° | 5,100 | |
MHW2-50D1 | 5,350 |
MHW2-20D / flat finger type (standard) dimensional drawing
MHW2-20D / auto switch mounting groove dimensional drawing
(Unit: mm)
MHW2-20D1 / open/closing finger tap mounting type dimensional drawing
MHW2 Series structure drawing
MHW2 series / fingers closed structure drawing
MHW2 series / fingers open structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
2 | Piston | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
3 | Pinion gear | Carbon steel | Heat treated |
4 | Seal cover | Brass | - |
5 | Dampers | Urethane rubber | - |
6 | Finger (A) | Carbon steel | Nitrided |
7 | Finger (B) | Carbon steel | Nitrided |
8 | Rubber magnet | Synthetic rubber | - |
9 | Rack | Carbon steel | Nitrided |
10 | Cap | ø20 (diameter 20 mm), 25 (diameter 25 mm): resin | - |
ø32 to 50 (diameter 32 to 50 mm): aluminum alloy | Hard anodizing | ||
11 | Piston bolt | Stainless steel | - |
12 | Ball bearing | Carbon steel | Shield type |
13 | Key | Carbon steel | - |
14 | Hexagon socket head bolt | Carbon steel | Zinc chromate |
15 | Hex Socket Set Screw | Carbon steel | Zinc chromate |
16 | Type C retaining ring | Carbon steel | Phosphate coated |
17 | Type C retaining ring | Carbon steel | Phosphate coated |
Precautions when mounting
Référence pièce
|
---|
MHW2-40TND1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle de fermeture de griffe A2 (deg) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Diamètre interne du vérin (mm) | Position de doigt / Options | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Taille | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince | Type de filetage de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,043.02 € | 1 | 26 jours | -5 | 94.9 | 40 | Montage taraudé dans la direction de l'ouverture / de la fermeture | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | 1/8 | Aucun | Aucun | NPT |
Loading...
Type | Corps principal | Mode de préhension | Pincement, type à oscillation | Nombre de doigts | 2 pièces |
---|---|---|---|---|---|
Forme du corps principal | Forme carrée | Méthode de fonctionnement | Double effet | Angle d'ouverture de griffe A1(deg) | 180 |
Environnement, applications | Standard | Fonction supplémentaire | Régulation de vitesse | Mécanisme de réglage de la course | Non fourni |
Vous vous trouvez sur la page de MHW2, Pince pneumatique, angle de 180°, modèle à pignon et crémaillère, le numéro d'article est le suivant: MHW2-40TND1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHW2-40TND1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N)
Diamètre interne du vérin(mm)
Position de doigt / Options
Commutateur auto
Nombre de commutateurs
Longueur du fil de sortie
Taille
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince
Type de filetage de port
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MHW2-20D-Y59BL |
MHW2-20D1 |
MHW2-20D1-M9PL |
MHW2-50D |
MHW2-50D-M9BWL |
MHW2-50D-X4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Angle de fermeture de griffe A2 (deg) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Diamètre interne du vérin (mm) | Position de doigt / Options | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Taille | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince | Type de filetage de port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639.45 € | 1 | 26 jours | -5 | 14.3 | 20 | Type doigt plat (standard) | Y59B | 2 pcs | 3 m | 5 | Aucun | Aucun | M | ||
578.47 € | 1 | 4 jours | -5 | 14.3 | 20 | Montage taraudé dans la direction de l'ouverture / de la fermeture | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | 5 | Aucun | Aucun | M | ||
649.79 € | 1 | 26 jours | -5 | 14.3 | 20 | Montage taraudé dans la direction de l'ouverture / de la fermeture | M9P | 2 pcs | 3 m | 5 | Aucun | Aucun | M | ||
1,446.08 € | 1 | 4 jours | -4 | 153.1 | 50 | Type doigt plat (standard) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | 1/4 | Aucun | Aucun | Rc | ||
1,521.23 € | 1 | 26 jours | -4 | 153.1 | 50 | Type doigt plat (standard) | M9BW | 2 pcs | 3 m | 1/4 | Aucun | Aucun | Rc | ||
1,612.03 € | 1 | 26 jours | -4 | 153.1 | 50 | Type doigt plat (standard) | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | 1/4 | Thermorésistant (100°C) | Aucun | Rc |