Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MRHQ20D-180S-N
Model | MRHQ10 | MRHQ16 | MRHQ20 | MRHQ25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air | |||||
Operating pressure | Rotary unit | 0.25 to 0.7 MPa | 0.25 to 1.0 MPa | |||
Gripper unit | Double acting | 0.25 to 0.7 MPa | 0.1 to 0.7 MPa | |||
Single acting | 0.35 to 0.7 MPa | 0.25 to 0.7 MPa | ||||
Rotation angle | 90° ±10°, 180° ±10° (both ends of rotation adjustable by ±5°) | |||||
Gripper action | Double acting / single acting | |||||
Finger opening/closing repeatability | ±0.01 mm | |||||
Gripper maximum operating frequency | 180 c.p.m | |||||
Ambient temperature and fluid temperature | 5 to 60°C | |||||
Adjustable rotation time rangeNote 1) | 0.07 to 0.3 s / 90°(at 0.5 MPa) | |||||
Allowable kinetic energy | 0.0046J | 0.014J | 0.034J | 0.074J | ||
Auto switch | Rotary unit | Solid state auto switch (2-wire, 3-wire) | ||||
Gripper unit | Solid state auto switch (2-wire, 3-wire) |
Note 1) Operate within the speed adjustment range, as speed control exceeding the low speed limit value may cause sticking or failure to operate.
Action | Model | Cylinder bore (mm) | Opening/closing stroke (mm) | Rotation angle (°) | Weight (g)Note 1) |
---|---|---|---|---|---|
Double acting | MRHQ10D | 10 | 4 | 90 | 306 |
180 | 305 | ||||
MRHQ16D | 16 | 6 | 90 | 593 | |
180 | 591 | ||||
MRHQ20D | 20 | 10 | 90 | 1,055 | |
180 | 1,052 | ||||
MRHQ25D | 25 | 14 | 90 | 1,561 | |
180 | 1,555 | ||||
Single acting | MRHQ10S MRHQ10C | 10 | 4 | 90 | 307 |
180 | 306 | ||||
MRHQ16S MRHQ16C | 16 | 6 | 90 | 594 | |
180 | 592 | ||||
MRHQ20S MRHQ20C | 20 | 10 | 90 | 1,060 | |
180 | 1,057 | ||||
MRHQ25S MRHQ25C | 25 | 14 | 90 | 1,566 | |
180 | 1,560 |
Note 1) Values do not include auto switch weight
Gripper Rotation Range / View from Gripper Side
Rotary Gripper MRHQ Series structure drawing
Rotary Gripper MRHQ Series structure drawing
Rotary Gripper MRHQ Series structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Air gripper | - | - |
2 | Rotary actuator | - | Two types for 90° and 180° |
3 | Body C | Aluminum alloy | Anodized |
4 | Stopper lever | Carbon steel | Two types for 90° and 180° Heat treatment |
5 | Stopper guide | Stainless steel | Nitriding |
6 | Lever retainer | Carbon steel | Zinc chromated |
7 | Switch guide | Resin | - |
8 | Switch holder A | Resin | - |
9 | Switch case | Resin | - |
10 | Switch holder B | Resin | - |
11 | Bearing | High carbon bearing steel | - |
12 | O-ring | NBR | - |
13 | Adjustment bolt | Carbon steel | Heat treated |
14 | Nut | Carbon steel | - |
15 | Hexagon socket head cap screw | - | - |
16 | Parallel pin | Stainless steel | - |
17 | Hexagon socket head cap screw | - | - |
18 | Hexagon socket head cap screw | - | - |
19 | Magnet lever | Resin | - |
20 | Magnet | - | Nickel plated |
21 | Hex socket head set screw | - | - |
22 | Resin case | Resin | - |
(Unit: mm)
MRHQ10 external dimensional drawing
(Unit: mm)
Side A external dimensional drawing
(Unit: mm)
Side B external dimensional drawing
(Unit: mm)
MRHQ16 external dimensional drawing
(Unit: mm)
Side A external dimensional drawing
(Unit: mm)
Side B external dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
MRHQ20D-180S-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mode de préhension | Méthode de fonctionnement | Dimensions en position ouverte (mm) | Dimensions en position fermée (mm) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture) (N) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Diamètre interne de pince (ø) | Angle de rotation (°) | Commutateur auto pour le détecteur de rotation | Nombre de commutateurs pour le détecteur de rotation | Longueur du fil de sortie pour le détecteur de rotation | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince | Type de connecteur pour le détecteur de rotation | Matériaux de couvercle antipoussière | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,029.10 € | 1 | 3 jours | Pincement, type parallèle / Ouvert, type parallèle | Double effet | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | 20 | 180 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - |
Loading...
Type | Corps principal | Nombre de doigts | 2 pièces | Forme du corps principal | Forme cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Fonction supplémentaire | Non fourni | Mécanisme de réglage de la course | Non fourni |
Vous vous trouvez sur la page de MRHQ, Roto-pince, serrage en parallèle, 2 doigts, le numéro d'article est le suivant: MRHQ20D-180S-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MRHQ20D-180S-N.
Configurer
Propriétés de base
Mode de préhension
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Matériaux de couvercle antipoussière
Type
Méthode de fonctionnement
Dimensions en position ouverte(mm)
Dimensions en position fermée(mm)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N)
Commutateur auto
Nombre de commutateurs
Longueur du fil de sortie
Diamètre interne de pince(ø)
Angle de rotation(°)
Commutateur auto pour le détecteur de rotation
Nombre de commutateurs pour le détecteur de rotation
Longueur du fil de sortie pour le détecteur de rotation
Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince
Type de connecteur pour le détecteur de rotation
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MRHQ10D-180S-M9BV-M9B |
MRHQ10D-180S-M9BVL-M9PL |
MRHQ10D-180S-M9BVSDPC-M9BSDPC |
MRHQ20D-180S-N-M9B |
MRHQ20D-180S-N-M9BZ |
MRHQ20D-180S-N-M9N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Mode de préhension | Méthode de fonctionnement | Dimensions en position ouverte (mm) | Dimensions en position fermée (mm) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture) (N) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Commutateur auto | Nombre de commutateurs | Longueur du fil de sortie | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Diamètre interne de pince (ø) | Angle de rotation (°) | Commutateur auto pour le détecteur de rotation | Nombre de commutateurs pour le détecteur de rotation | Longueur du fil de sortie pour le détecteur de rotation | Type de connecteur pour l'ouverture / la fermeture de la pince | Type de connecteur pour le détecteur de rotation | Matériaux de couvercle antipoussière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
898.19 € | 1 | 26 jours | Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | Double effet | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV 2 fils | 2 pcs | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Aucun | - | ||
898.21 € | 1 | 26 jours | Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | Double effet | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV | 2 pcs | 3 m | Aucun | 10 | 180 | M9P | 2 pcs | 3 m | Aucun | Aucun | Aucun | ||
898.21 € | 1 | 26 jours | Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | Double effet | 15.2 | 11.2 | 18 | 10 | - | M9BV 2 fils | 2 pcs | 0.5 m | - | 10 | 180 | M9BV | 2 pcs | 0.5 m | M12 4 broches | M12 4 broches | - | ||
1,091.11 € | 1 | 26 jours | Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | Double effet | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | 20 | 180 | M9BV | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Aucun | - | ||
1,106.06 € | 1 | 26 jours | Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | Double effet | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | 20 | 180 | M9BV | 2 pcs | 5 m | Aucun | Aucun | - | ||
1,092.90 € | 1 | 26 jours | Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | Double effet | 26.3 | 16.3 | 66 | 41 | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | - | 20 | 180 | M9NV | 2 pcs | 0.5 m | Aucun | Aucun | - |