Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDRBU2WU30-270SZ-M9P
Référence pièce
|
---|
CDRBU2WU30-270SZ-M9P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Méthode de fonctionnement | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Motif d'arbre | Entrée électrique du fil de sortie | Type de connecteur | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.42 € | 1 | 26 jours | 270° | 3 à moins de 6 | Palette simple | 30 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.02 | 0.15~1.0 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simple | Passe-fils | Aucun | With auto switch unit |
Loading...
Type | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | Forme du corps principal | Montage en bloc de forme ronde | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Rigidité et précision | Standard | Vanne | N/A | Format | Type de montage libre |
Emplacement de port de connexion | Surface latérale de corps | Direction axiale | Standard | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur rotatif à fixations universelles avec réglage d'angle, Modèle à palette, CRBU2WU Série, le numéro d'article est le suivant: CDRBU2WU30-270SZ-M9P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDRBU2WU30-270SZ-M9P.
Configurer
Propriétés de base
Type
Angle d'oscillation A
Couple(N▪m)
Méthode de fonctionnement
Diam. de tube nominal
Énergie cinétique admissible(J)
Énergie cinétique admissible(J)
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Motif d'arbre
Entrée électrique du fil de sortie
Type de connecteur
Spécifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDRBU2JU40-90SZ-R73 |
CDRBU2JU40-90SZ-R80CZ |
CDRBU2WU10-100DZ-T99L |
CDRBU2WU30-270SZ-M9PSAPC |
CDRBU2WU30-270SZ-R73 |
CDRBU2WU30-270SZ-S79 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Méthode de fonctionnement | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Motif d'arbre | Entrée électrique du fil de sortie | Type de connecteur | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461.65 € | 1 | 26 jours | [90°] 90° | 6 à moins de 10 / Moins de 1 | Palette simple | 40 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.04 | 0.15~1.0 | R73 | 0.5 | 2 pcs. | Axe long : rond / Axe court : plat simple | Passe-fils | Aucun | With auto switch unit | ||
492.32 € | 1 | 26 jours | [90°] 90° | 6 à moins de 10 / Moins de 1 | Palette simple | 40 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.04 | 0.15~1.0 | R80C | 5 | 2 pcs. | Axe long : rond / Axe court : plat simple | Passe-fils | Aucun | With auto switch unit | ||
447.32 € | 1 | 26 jours | 100° | Moins de 1 | Double palette | 10 | Moins de 0.005 | 0.0003 | 0.2~ 0.7 | T99 | 3 | 2 pcs. | Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simple | Passe-fils | Aucun | With auto switch unit | ||
324.92 € | 1 | 26 jours | 270° | 3 à moins de 6 | Palette simple | 30 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.02 | 0.15~1.0 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simple | Passe-fils | M8 à 3 broches | With auto switch unit | ||
285.74 € | 1 | 26 jours | 270° | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | Palette simple | 30 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.02 | 0.15~1.0 | R73 | 0.5 | 2 pcs. | Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simple | Passe-fils | Aucun | With auto switch unit | ||
323.95 € | 1 | 26 jours | 270° | Moins de 1 / 3 à moins de 6 | Palette simple | 30 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.02 | 0.15~1.0 | S79 | 0.5 | 2 pcs. | Arbre long : plat simple / Arbre court : plat simple | Passe-fils | Aucun | With auto switch unit |