Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDRB1BW80-90D-R73L
CRB1 Series JIS symbol
Size | 50 | 63 | 80 | 100 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vane type | Single vane (S) | Double vane (D) | |||||||
Rotating angle | Standard | 90° (0 to +4), 180° (0 to +4), 270° (0 to +4) | 90° (0 to +4) | ||||||
Semi-standard | 100° (0 to +4), 190° (0 to +4), 280° (0 to +4) | 100° (0 to +4) | |||||||
Fluid | Air (non-lube) | ||||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||||||
Ambient and fluid temperature | 5 to 60°C | ||||||||
Max. operating pressure | 1.0 MPa | ||||||||
Min. operating pressure | 0.15 MPa | ||||||||
Rotation time adjustment range | 0.1 to 1 s/90 ° | ||||||||
Allowable kinetic energy | 0.082 J | 0.12 J | 0.398 J | 0.6 J | 0.112 J | 0.16 J | 0.54 J | 0.811 J | |
Shaft load | Allowable radial load | 245 N | 390 N | 490 N | 588 N | 245 N | 390 N | 490 N | 588 N |
Allowable thrust load | 196 N | 340 N | 490 N | 539 N | 196 N | 340 N | 490 N | 539 N | |
Shaft | Bearing | ||||||||
Port location | Side ported or axial ported | ||||||||
Port size | Side ported | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | ||||
Axial ported | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | |||||
Mounting | Basic style, foot style |
For 270° (top view from long shaft side); single vane structure drawing
For 180° (top view from long shaft side); single vane structure drawing
For 90° (top view from long shaft side); single vane structure drawing
For 90° (top view from long shaft side); double vane structure drawing
Standard dimensional drawing
Long shaft side / short shaft side structure drawing
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body (A) | Aluminum alloy | Painted |
2 | Body (B) | Aluminum alloy | Painted |
3 | Vane shaft | Carbon steel* | - |
4 | Stopper | Aluminum alloy | - |
5 | Stopper | Resin | For 90° |
6 | Stopper | Resin | For 180° |
7 | Bearing | Bearing steel | - |
8 | Hex socket head cap screw (with washer) | Chrome molybdenum steel | - |
9 | Special screw | Chrome molybdenum steel | - |
10 | Parallel key | Carbon steel | - |
11 | O-ring | NBR | - |
12 | O-ring | NBR | Special O-ring |
13 | Stopper seal | NBR | Special seal |
14 | Holding rubber | NBR | - |
Single vane / double vane type CRB1BW□-□S / D
*Refer to the manufacturer's catalog for the range of rotation.
Axial ported (port location) CRB1BW□-□SE, CRB1BW□-□DE dimensional drawing
★ If B port of Body (B) is threaded, the port is plugged with Rc1/8.
(Unit: mm)
Key dimensional drawing
Size | b (h9) | h (h9) | L |
---|---|---|---|
50 | 4 (-0.030 to 0) | 4 (-0.030 to 0) | 20 |
63 | 5 (-0.030 to 0) | 5 (-0.030 to 0) | 25 |
80 | 5 (-0.030 to 0) | 5 (-0.030 to 0) | 36 |
100 | 7 (-0.036 to 0) | 7 (-0.036 to 0) | 40 |
(Unit: mm)
Size | A1 | A2 | B | C | D | E1 (g6) | E2 (h9) | F (h9) | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 67 | 78 | 70 | 19.5 | 39.5 | 12 (-0.017 to -0.006) | 11.9 (-0.043 to 0) | 25 (-0.052 to 0) | 3 | 10 | 13 | 5 | 13.5 |
63 | 82 | 98 | 80 | 21 | 45 | 15 (-0.017 to -0.006) | 14.9 (-0.043 to 0) | 28 (-0.052 to 0) | 3 | 12 | 14 | 5 | 17 |
80 | 95 | 110 | 90 | 23.5 | 53.5 | 17 (-0.017 to -0.006) | 16.9 (-0.043 to 0) | 30 (-0.052 to 0) | 3 | 13 | 16 | 5 | 19 |
100 | 125 | 140 | 103 | 30 | 65 | 25 (-0.020 to -0.007) | 24.9 (-0.052 to 0) | 45 (-0.062 to 0) | 4 | 19 | 22 | 5 | 28 |
Size | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | P | Q | R (*) | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 26 | 18 | 21 | 14 | 18 | 50 | M6 ×; 1 depth 9 | 1/8 | 60 | R6 | 11 | 34 | 66 | 46 | 5.5 | 6.5 |
63 | 29 | 22 | 27 | 15 | 25 | 60 | M8 ×; 1.25 Depth 10 | 1/8 | 75 | R7.5 | 14 | 39 | 83 | 52 | 8 | 9 |
80 | 30 | 30 | 29 | 20 | 30 | 70 | M8 ×; 1.25 Depth 12 | 1/4 | 88 | R8 | 15 | 48 | 94 | 63 | 7.5 | 9 |
100 | 35.5 | 32 | 38 | 24 | 38 | 80 | M10 ×; 1.5 Depth 13 | 1/4 | 108 | R11 | 11.5 | 60 | 120 | 78 | 7.5 | 11 |
Référence pièce
|
---|
CDRB1BW80-90D-R73L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Méthode de fonctionnement | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Motif d'arbre | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Entrée électrique du fil de sortie | Style de montage | Point de départ de la rotation | Méthode de tuyauterie | Type de connecteur | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508.85 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | [90°] 90° | Moins de 1 / 50 à moins de 100 | Double palette | 80 | 0.1 à moins de 1 | 0.54 | Surface latérale de corps | R73 | 3 | 2 pcs. | Rc | Montant double (clavette d'arbre long et 4 chanfreins) | Aucun | Passe-fils | Type de base | Gauche 45° | Type de tuyauterie à visser | Aucun | With auto switch unit |
Loading...
Forme du corps principal | Rond | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Rigidité et précision | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Vanne | N/A | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.15::1 | Direction axiale | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de C(D)RB1*50~100, Actionneur rotatif à palette, le numéro d'article est le suivant: CDRB1BW80-90D-R73L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDRB1BW80-90D-R73L.
Configurer
Propriétés de base
Angle d'oscillation A
Couple(N▪m)
Type
Type
Méthode de fonctionnement
Diam. de tube nominal
Énergie cinétique admissible(J)
Énergie cinétique admissible(J)
Emplacement de port de connexion
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Types de ports
Motif d'arbre
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Entrée électrique du fil de sortie
Style de montage
Point de départ de la rotation
Méthode de tuyauterie
Type de connecteur
Spécifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDRB1BW100-180S-R73C |
CDRB1BW100-180S-R73L-XN |
CDRB1BW100-180S-S7P |
CDRB1BW80-90D-S7PS-XF |
CDRB1BW80-90D-T79 |
CDRB1BW80-90D-T79CL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Méthode de fonctionnement | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Motif d'arbre | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Entrée électrique du fil de sortie | Style de montage | Point de départ de la rotation | Méthode de tuyauterie | Type de connecteur | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.32 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 50 à moins de 100 / Moins de 1 | Palette simple | 100 | 0.1 à moins de 1 | 0.6 | Surface latérale de corps | R73C | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Montant double (clavette d'arbre long et 4 chanfreins) | Aucun | Connecteur | Type de base | Gauche 90° | Type de tuyauterie à visser | Aucun | With auto switch unit | ||
590.11 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 50 à moins de 100 | Palette simple | 100 | 0.1 à moins de 1 | 0.6 | Surface latérale de corps | R73 | 3 | 2 pcs. | NPT | Montant double (clavette d'arbre long et 4 chanfreins) | Aucun | Passe-fils | Type de base | Gauche 90° | Type de tuyauterie à visser | Aucun | With auto switch unit | ||
623.58 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 50 à moins de 100 / Moins de 1 | Palette simple | 100 | 0.1 à moins de 1 | 0.6 | Surface latérale de corps | S7P | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Montant double (clavette d'arbre long et 4 chanfreins) | Aucun | Passe-fils | Type de base | Gauche 90° | Type de tuyauterie à visser | Aucun | With auto switch unit | ||
496.89 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | [90°] 90° | 50 à moins de 100 / Moins de 1 | Double palette | 80 | 0.1 à moins de 1 | 0.54 | Surface latérale de corps | S7P | 0.5 | 1 pc. | G | Montant double (clavette d'arbre long et 4 chanfreins) | Aucun | Passe-fils | Type de base | Gauche 45° | Type de tuyauterie à visser | Aucun | With auto switch unit | ||
534.48 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | [90°] 90° | 50 à moins de 100 / Moins de 1 | Double palette | 80 | 0.1 à moins de 1 | 0.54 | Surface latérale de corps | T79 | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Montant double (clavette d'arbre long et 4 chanfreins) | Aucun | Passe-fils | Type de base | Gauche 45° | Type de tuyauterie à visser | Aucun | With auto switch unit | ||
543.06 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif des deux côtés | [90°] 90° | 50 à moins de 100 / Moins de 1 | Double palette | 80 | 0.1 à moins de 1 | 0.54 | Surface latérale de corps | T79 | 3 | 2 pcs. | Rc | Montant double (clavette d'arbre long et 4 chanfreins) | Aucun | Connecteur | Type de base | Gauche 45° | Type de tuyauterie à visser | Aucun | With auto switch unit |