Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MDSUA7-180S-S79
Model Number Notation
MSUA Series JIS symbol
Model | MSUA1 | MSUA3 | MSUA7 | MSUA20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vane type | Single vane | ||||||||
Rotating angle*1 | 90° ±10 ° | 180° ±10 ° | 90° ±10 ° | 180° ±10 ° | 90° ±10 ° | 180° ±10 ° | 90° ±10 ° | 180° ±10 ° | |
Fluid | Air (non-lube) | ||||||||
Proof pressure (MPa) | 1.05 | 1.5 | |||||||
Ambient and fluid temperature | 5 to 60°C | ||||||||
Operating pressure range (MPa) | 0.2 to 0.7 | 0.15 to 0.7 | 0.15 to 1.0 | ||||||
Rotation time adjustment range (s/90) ° | 0.07 to 0.3 (0.5 MPa) | ||||||||
Shaft load | Allowable radial load | 20 N | 40 N | 50 N | 60 N | ||||
Allowable thrust load | 15 N | 30 N | 60 N | 80 N | |||||
Allowable moment | 0.3 N·m | 0.7 N·m | 0.9 N·m | 2.9 N·m | |||||
Shaft | Special bearing | ||||||||
Port location | Side ported or axial ported | ||||||||
Port size | Side ported | M3 ×; 0.5 | M5 ×; 0.8 | ||||||
Axial ported | M3 ×; 0.5 | M5 ×; 0.8 | |||||||
Deflection accuracy | 0.03 mm or less |
*See the manufacturer's catalog for the allowable kinetic energy.
(Unit: g)
Size | Rotating angle | Basic weight | Auto switch unitNote ) | |
---|---|---|---|---|
Single vane | ||||
1 | 90 | 162 | 15 | |
180 | 161 | |||
3 | 90 | 262 | 20 | |
180 | 260 | |||
7 | 90 | 440 | 28 | |
180 | 436 | |||
20 | 90 | 675 | 38 | |
180 | 671 |
*Values above do not include auto switch weight.
Rotary table internal structure drawing 2
MSUA Series Rotary Table internal structure drawing
For 180° (figure in the middle position) structure drawing
For 90° (figure with pressure to A port) structure drawing
Single vane (for 180° figure in the middle position) structure drawing
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body A | Aluminum alloy | Anodized |
2 | Body B | Aluminum alloy | Anodized |
3 | Body C | Aluminum alloy | Anodized |
4 | Vane shaft | Stainless steel (MSUA20 is carbon steel) | Single vane |
5 | Stopper | Resin | Single vane |
6 | Stopper seal | NBR | - |
7 | Table | Aluminum alloy | Anodized, serigraph |
8 | Stopper lever | Carbon steel | Heat treated, electroless nickel plated |
9 | Stopper guide | Stainless steel | Nitriding |
10 | Lever retainer | Carbon steel | Zinc chromated |
11 | Bearing stopper | Aluminum alloy | Anodized |
12 | Bearing | High carbon chrome bearing steel | - |
13 | Special bearing | High carbon chrome bearing steel | - |
14 | Back-up ring | Stainless steel | - |
15 | O-ring | NBR | - |
16 | With adjustment bolt | Carbon steel | Heat treated |
17 | Hex nut | Carbon steel | - |
18 | Hex socket head cap screw | - | - |
19 | Hex socket head cap screw | - | - |
20 | Hex socket head cap screw | - | - |
21 | Button bolt | - | - |
22 | Hex socket head set screw | - | SE type only |
23 | Label | - | - |
*These drawings indicate the state of the product when the B port is pressurized.
(Unit: mm)
MSUA1-□S, SE dimensional drawing
(Unit: mm)
Axial ported / MSUA1-□SE dimensional drawing
(Unit: mm)
MDSUA1-□S dimensional drawing
(Unit: mm)
D-97, 93A dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
MDSUA7-180S-S79 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Couple (N▪m) | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Taille | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Entrée électrique du fil de sortie | Type de connecteur | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548.89 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 / 6 à moins de 10 | 7 | 14 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.042 | 0.15~ 0.7 | 7 | Surface latérale de corps | S79 | 0.5 | 2 pcs. | Passe-fils | Aucun | With auto switch unit |
Loading...
Type | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | Forme du corps principal | Rond | Méthode de fonctionnement | Palette simple |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Rigidité et précision | Rigidité élevée / haute précision | Vanne | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de M(D)SUA, Table rotative, modèle haute précision, le numéro d'article est le suivant: MDSUA7-180S-S79.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MDSUA7-180S-S79.
Configurer
Propriétés de base
Angle d'oscillation A
Couple(N▪m)
Type
Couple(N▪m)
Diam. de tube nominal
Énergie cinétique admissible(J)
Énergie cinétique admissible(J)
Taille
Emplacement de port de connexion
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Entrée électrique du fil de sortie
Type de connecteur
Spécifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MDSUA1-180S-93AL |
MDSUA1-180S-97L |
MDSUA1-180S-S9PSAPC |
MDSUA7-180S-S79L |
MDSUA7-180S-S7PL |
MDSUA7-180S-T79L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Couple (N▪m) | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Taille | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Entrée électrique du fil de sortie | Type de connecteur | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488.05 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | 9 | 0.005 à moins de 0.01 | 0.0065 | 0.2~ 0.7 | 1 | Surface latérale de corps | 93A | 3 | 2 pcs. | Passe-fils | Aucun | With auto switch unit | ||
488.05 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1 | 9 | 0.005 à moins de 0.01 | 0.0065 | 0.2~ 0.7 | 1 | Surface latérale de corps | 97 | 3 | 2 pcs. | Passe-fils | Aucun | With auto switch unit | ||
614.06 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 / 1 à moins de 3 | 1 | 9 | 0.005 à moins de 0.01 | 0.0065 | 0.2~ 0.7 | 1 | Surface latérale de corps | S9P | 0.5 | 2 pcs. | Passe-fils | M8 à 3 broches | With auto switch unit | ||
557.74 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 6 à moins de 10 / Moins de 1 | 7 | 14 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.042 | 0.15~ 0.7 | 7 | Surface latérale de corps | S79 | 3 | 2 pcs. | Passe-fils | Aucun | With auto switch unit | ||
557.74 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 6 à moins de 10 / Moins de 1 | 7 | 14 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.042 | 0.15~ 0.7 | 7 | Surface latérale de corps | S7P | 3 | 2 pcs. | Passe-fils | Aucun | With auto switch unit | ||
555.27 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 6 à moins de 10 | 7 | 14 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.042 | 0.15~ 0.7 | 7 | Surface latérale de corps | T79 | 3 | 2 pcs. | Passe-fils | Aucun | With auto switch unit |