Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CRA1BS80TN-180Z
Model Number Notation
Mountable on 2 surfaces
Auto switch can be mounted from the front
Type | Pneumatic | Air-hydro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 30 | 50 | 63 | 80 | 100 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Fluid | Air (non-lube) | Turbine oil | |||||||
Max. operating pressure | 1.0 MPa | ||||||||
Min. operating pressure | 0.1 MPa | ||||||||
Ambient and fluid temperature | 0°C to 60°C (no freezing) | ||||||||
Cushion | Not attached, air cushion | None | |||||||
Backlash | None* | Within 1° | |||||||
Tolerance in rotating angle | - | 0 to +4 ° |
*Since CRA1□30 has a stopper installed, there is no backlash produced under pressure.
(unit: N·m)
Size | Operating pressure (MPa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
30 | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.53 | 1.91 | 2.29 | 2.67 | 3.05 | 3.44 | 3.82 |
50 | 1.85 | 3.71 | 5.57 | 7.43 | 9.27 | 11.2 | 13.0 | 14.9 | 16.7 | 18.5 |
63 | 3.44 | 6.88 | 10.4 | 13.8 | 17.2 | 20.6 | 24.0 | 27.5 | 31.0 | 34.4 |
80 | 6.34 | 12.7 | 19.0 | 25.3 | 31.7 | 38.0 | 44.4 | 50.7 | 57.0 | 63.4 |
100 | 14.9 | 29.7 | 44.6 | 59.4 | 74.3 | 89.1 | 104 | 119 | 133 | 149 |
Size | Allowable kinetic energy (J) | Adjustable range of rotation time safe in operation (s/90°)* | ||
---|---|---|---|---|
Without cushion | With cushion* | |||
30 | 0.01 | 0.12 | Cushion angle 35 ° | 0.2 to 1 |
50 | 0.05 | 0.98 | 0.2 to 2 | |
63 | 0.12 | 1.50 | 0.2 to 3 | |
80 | 0.16 | 2.00 | 0.2 to 4 | |
100 | 0.54 | 2.90 | 0.2 to 5 |
The shaft rotates clockwise when the pressure is applied from the A port while it rotates counterclockwise when the pressure is applied from the B port.
Rotation range of keyway: size 30
Rotation range of keyway: size 50 to 100
(Unit: mm)
Size 30 / single shaft / C□RA1BS dimensional drawing
*The dimensions inside ( ) are for rotation of 180°.
*A parallel key is included in the same package (but not assembled).
(Unit: mm)
Double shaft / C□RA1BW dimensional drawing
*øD is the shaft dimension.
(Unit: mm)
Size 50, 63, 80, 100 / single shaft / C□RA1BS dimensional drawing
*( ) are the dimensions for rotation of 180° and 190°.
(Unit: mm)
Double shaft / C□RA1BW dimensional drawing
*øD is the shaft dimension.
(Unit: mm)
Size | Port size*1 | A | B | C | D (g6) | DD (h9) | F | H | J | K | With auto switch | Without auto switch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | SB | SC | SD | SE | S | |||||||||||
50 | Rc 1/8 | 62 | 48 | 46 | 15 | 25 | 2.5 | 36 | M8 ×; 1.25 Depth 8 | 5 | 156 (189) | 1.5 | 5 | 14.5 | 33 | 144 (177) |
63 | Rc 1/8 | 76 | 60 | 57 | 17 | 30 | 2.5 | 41 | M8 ×; 1.5 Depth 12 | 5 | 175 (213.5) | 1.5 | 5 | 21.5 | 33 | 163 (201.5) |
80 | Rc1/4 | 92 | 72 | 70 | 20 | 35 | 3 | 50 | M8 ×; 1.75 Depth 13 | 5 | 199 (243) | 1.5 | 5 | 29.5 | 33 | 186 (230) |
100 | Rc3/8 | 112 | 85 | 85 | 25 | 40 | 4 | 60 | M8 ×; 1.75 Depth 14 | 5 | 259 (325) | 1.5 | 5 | 39.5 | 33 | 245 (311) |
Size | U | W | BA | BB | BC | ★ CA | ★ CB | Key dimensions*2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | L1 | ||||||||
50 | 98 | 17 | 17 | 8.5 | 6 | 9.5 | 7.5 | 5 (-0.030 to 0) | 25 |
63 | 117 | 19.5 | 20 | 10 | 7 | 11 | 8 | 6 (-0.030 to 0) | 30 |
80 | 142 | 22.5 | 23.5 | 12 | 8 | 13 | 9 | 6 (-0.030 to 0) | 40 |
100 | 172 | 28 | 25 | 12.5 | 8 | 14 | 10 | 8 (-0.036 to 0) | 45 |
*1 In addition to Rc, G, NPT and NPFT are also available.
*2 A parallel key is included in the same package (but not assembled).
★ For model with air cushion
(Unit: mm)
Size 30 dimensional drawing
*The dimensions inside ( ) are for rotation of 180°.
Size 50, 63, 80, 100 dimensional drawing
*( ) are the dimensions for rotation of 180° and 190°.
(Unit: mm)
Size | LA | LB | LC | With auto switch | Without auto switch | LF | LH | LT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD | LE | LD | LE | |||||||
50 | 62 | 9 | 44 | 212 (245) | 236 (269) | 200 (233) | 224 (257) | 41 | 108 | 4.5 |
63 | 76 | 11 | 55 | 247 (285.5) | 275 (313.5) | 235 (273.5) | 263 (301.5) | 48 | 127 | 5 |
80 | 92 | 13 | 67 | 287 (331) | 329 (373) | 274 (318) | 316 (360) | 58 | 154 | 6 |
100 | 112 | 13 | 87 | 347 (413) | 389 (455) | 333 (399) | 375 (441) | 73.5 | 189.5 | 6 |
*Other dimensions are the same as the basic type.
*See the manufacturer's catalog for product information other than the above.
Référence pièce
|
---|
CRA1BS80TN-180Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Environnement de fonctionnement, applications | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Format | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Motif d'arbre | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Style de montage | Point de départ de la rotation | Type de connecteur | Spécifications | Amortissement | Direction du port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.06 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 / 6 à moins de 10 / 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 | Standard | 80 | 0.1 à moins de 1 | 0.16 | 0.1~ 1.0 | Type pneumatique | Aucun | Aucun | Aucun | NPT | Montant simple | Aucun | Type de base | Droite | Aucun | Type standard | Sans coussin d'air | Standard |
Loading...
Forme du corps principal | Forme de bloc | Méthode de fonctionnement | Crémaillère simple | Rigidité et précision | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Vanne | Disponible | Direction axiale | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de C(D)RA1-Z*30-100, Actionneur rotatif, crémaillère et pignon, standard, le numéro d'article est le suivant: CRA1BS80TN-180Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRA1BS80TN-180Z.
Configurer
Propriétés de base
Angle d'oscillation A
Couple(N▪m)
Type
Type
Environnement de fonctionnement, applications
Diam. de tube nominal
Énergie cinétique admissible(J)
Énergie cinétique admissible(J)
Format
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Types de ports
Motif d'arbre
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Style de montage
Point de départ de la rotation
Type de connecteur
Spécifications
Amortissement
Direction du port
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDRA1BS100-180CZ-M9BW |
CDRA1BS100-180CZ-M9PSAPC |
CDRA1BS100-180Z-A93L |
CRA1BS80TN-90CZ |
CRA1BSH100-180Z |
CRA1BSH100-190Z |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Environnement de fonctionnement, applications | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Format | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Motif d'arbre | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Style de montage | Point de départ de la rotation | Type de connecteur | Spécifications | Amortissement | Direction du port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694.89 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus / Moins de 1 | Standard | 100 | 1 à moins de 50 | 2.9 | 0.1~ 1.0 | Type pneumatique | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Montant simple | Aucun | Type de base | Droite | Aucun | With auto switch unit | With air cushion | Standard | ||
707.58 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus / Moins de 1 | Standard | 100 | 1 à moins de 50 | 2.9 | 0.1~ 1.0 | Type pneumatique | M9P | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Montant simple | Aucun | Type de base | Droite | M8 à 3 broches | With auto switch unit | With air cushion | Standard | ||
603.03 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus / Moins de 1 | Standard | 100 | 0.1 à moins de 1 | 0.54 | 0.1~ 1.0 | Type pneumatique | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc | Montant simple | Aucun | Type de base | Droite | Aucun | With auto switch unit | Sans coussin d'air | Standard | ||
399.82 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 6 à moins de 10 / 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / Moins de 1 | Standard | 80 | 1 à moins de 50 | 2.00 | 0.1~ 1.0 | Type pneumatique | Aucun | Aucun | Aucun | NPT | Montant simple | Aucun | Type de base | Droite | Aucun | Type standard | With air cushion | Standard | ||
523.81 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus / Moins de 1 | Standard | 100 | 0.1 à moins de 1 | 0.54 | 0.1~ 1.0 | Type hydropneumatique | Aucun | Aucun | Aucun | Rc | Montant simple | Aucun | Type de base | Droite | Aucun | Type standard | Sans coussin d'air | Standard | ||
523.81 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | 190° | 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus | Standard | 100 | 0.1 à moins de 1 | 0.54 | 0.1~ 1.0 | Type hydropneumatique | Aucun | Aucun | Aucun | Rc | Montant simple | Aucun | Type de base | Droite | Aucun | Type standard | Sans coussin d'air | Standard |