Actionneur rotatif à angle réglable, type pignon et crémaillère, Série CRA1□□U (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneur rotatif à angle réglable, type pignon et crémaillère, Série CRA1□□U
Actionneur rotatif à montage adaptable en fonction des conditions d’utilisation.
[Caractéristiques]
· Possibilité de monter des détecteurs compacts (D-M9□).
· Joint d’amortissement remplaçable.
· Réglage facile de la vis d'amortissement.
· Les orifices, la vis d’amortissement et le détecteur sont tous situés sur la même face pour une meilleure facilité d’emploi.
· Nombreuses variantes de type d'axe.
· Angle réglable à volonté jusqu’à 90°.
· CVRA1 : Type de base / CDVRA1 : avec détecteur.
· Taille : 50, 63, 80, 100.

(i)Remarque

  • Voir le catalogue pour les spécifications détaillées.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CDRA1BSU50-180Z-A93L

Référence pièce
CDRA1BSU50-180Z-A93L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Angle d'oscillation A Couple
(N▪m)
Énergie cinétique admissible
(J)
Énergie cinétique admissible
(J)
Taille Interrupteur Fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs Types de ports Motif d'arbre Fabrication conforme aux spécifications de la commande Style de montage Point de départ de la rotation Type de connecteur Spécifications

394.34 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1 / 1 à moins de 3 / 3 à moins de 6 / 6 à moins de 10 / 10 à moins de 200.01 à moins de 0.10.0550A9332 pcs.RcMontant simpleAucunType de baseDroiteAucunWith auto switch unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de bloc Méthode de fonctionnement Crémaillère simple Environnement de fonctionnement, applications Standard
Rigidité et précision Standard Vanne N/A Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1:: 1.0
Direction du port Standard

Vous vous trouvez sur la page de Actionneur rotatif à angle réglable, type pignon et crémaillère, Série CRA1□□U, le numéro d'article est le suivant: CDRA1BSU50-180Z-A93L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDRA1BSU50-180Z-A93L.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CDRA1BSU100-90Z-M9PW
CDRA1BSU100TF-180Z-A96L
CDRA1BSU100TF-90Z-M9BW
CDRA1BSU50-180Z-A93L-X10
CDRA1BSU50-180Z-M9B
CDRA1BSU50-180Z-M9PL
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Angle d'oscillation A Couple
(N▪m)
Énergie cinétique admissible
(J)
Énergie cinétique admissible
(J)
Taille Interrupteur Fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs Types de ports Motif d'arbre Fabrication conforme aux spécifications de la commande Style de montage Point de départ de la rotation Type de connecteur Spécifications

736.02 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[90°] 90°10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus / Moins de 10.1 à moins de 10.54100M9PW0.52 pcs.RcMontant simpleAucunType de baseDroiteAucunWith auto switch unit

751.02 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteur10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus / Moins de 10.1 à moins de 10.54100A9632 pcs.GMontant simpleAucunType de baseDroiteAucunWith auto switch unit

736.02 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[90°] 90°10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus / Moins de 10.1 à moins de 10.54100M9BW0.52 pcs.GMontant simpleAucunType de baseDroiteAucunWith auto switch unit

458.95 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteur6 à moins de 10 / 10 à moins de 20 / 1 à moins de 3 / 3 à moins de 60.01 à moins de 0.10.0550A9332 pcs.RcMontant simpleType à angle réglable des deux côtésType de baseDroiteAucunWith auto switch unit

410.06 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteur6 à moins de 10 / 10 à moins de 20 / 1 à moins de 3 / 3 à moins de 60.01 à moins de 0.10.0550M9B0.52 pcs.RcMontant simpleAucunType de baseDroiteAucunWith auto switch unit

419.39 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteur6 à moins de 10 / 10 à moins de 20 / Moins de 1 / 1 à moins de 3 / 3 à moins de 60.01 à moins de 0.10.0550M9P32 pcs.RcMontant simpleAucunType de baseDroiteAucunWith auto switch unit

Assistance technique