Actionneur rotatif à angle réglable, type pignon et crémaillère, Série CRA1□□U (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneur rotatif à angle réglable, type pignon et crémaillère, Série CRA1□□U
Actionneur rotatif à montage adaptable en fonction des conditions d’utilisation.
[Caractéristiques]
· Possibilité de monter des détecteurs compacts (D-M9□).
· Joint d’amortissement remplaçable.
· Réglage facile de la vis d'amortissement.
· Les orifices, la vis d’amortissement et le détecteur sont tous situés sur la même face pour une meilleure facilité d’emploi.
· Nombreuses variantes de type d'axe.
· Angle réglable à volonté jusqu’à 90°.
· CVRA1 : Type de base / CDVRA1 : avec détecteur.
· Taille : 50, 63, 80, 100.

(i)Remarque

  • Voir le catalogue pour les spécifications détaillées.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRA1BXU100-180Z-X10

Référence pièce
CRA1BXU100-180Z-X10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Angle d'oscillation A Couple
(N▪m)
Énergie cinétique admissible
(J)
Énergie cinétique admissible
(J)
Taille Interrupteur Fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs Types de ports Motif d'arbre Fabrication conforme aux spécifications de la commande Style de montage Point de départ de la rotation Type de connecteur Spécifications

765.68 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 1 / 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus0.1 à moins de 10.54100AucunAucunAucunRcSingle shaft with 4 chamfersType à angle réglable des deux côtésType de baseDroiteAucunType standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de bloc Méthode de fonctionnement Crémaillère simple Environnement de fonctionnement, applications Standard
Rigidité et précision Standard Vanne N/A Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1:: 1.0
Direction du port Standard

Vous vous trouvez sur la page de Actionneur rotatif à angle réglable, type pignon et crémaillère, Série CRA1□□U, le numéro d'article est le suivant: CRA1BXU100-180Z-X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRA1BXU100-180Z-X10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CDRA1BSU100TF-90Z-M9BW
CDRA1BSU50-180Z-A93L
CDRA1BSU50-180Z-A93L-X10
CRA1BXU100-90Z
CRA1BXU63-180Z
CRA1BXU80-180Z
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Angle d'oscillation A Couple
(N▪m)
Énergie cinétique admissible
(J)
Énergie cinétique admissible
(J)
Taille Interrupteur Fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs Types de ports Motif d'arbre Fabrication conforme aux spécifications de la commande Style de montage Point de départ de la rotation Type de connecteur Spécifications

736.02 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[90°] 90°10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus / Moins de 10.1 à moins de 10.54100M9BW0.52 pcs.GMontant simpleAucunType de baseDroiteAucunWith auto switch unit

394.34 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteur6 à moins de 10 / 10 à moins de 20 / Moins de 1 / 1 à moins de 3 / 3 à moins de 60.01 à moins de 0.10.0550A9332 pcs.RcMontant simpleAucunType de baseDroiteAucunWith auto switch unit

458.95 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteur6 à moins de 10 / 10 à moins de 20 / 1 à moins de 3 / 3 à moins de 60.01 à moins de 0.10.0550A9332 pcs.RcMontant simpleType à angle réglable des deux côtésType de baseDroiteAucunWith auto switch unit

625.55 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[90°] 90°10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus0.1 à moins de 10.54100AucunAucunAucunRcSingle shaft with 4 chamfersAucunType de baseDroiteAucunType standard

359.48 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteur6 à moins de 10 / 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / Moins de 1 / 3 à moins de 60.1 à moins de 10.1263AucunAucunAucunRcSingle shaft with 4 chamfersAucunType de baseDroiteAucunType standard

520.65 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteur6 à moins de 10 / 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / Moins de 10.1 à moins de 10.1680AucunAucunAucunRcSingle shaft with 4 chamfersAucunType de baseDroiteAucunType standard

Assistance technique