Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CRA1FXU100-100Z
Référence pièce
|
---|
CRA1FXU100-100Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Taille | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Motif d'arbre | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Style de montage | Point de départ de la rotation | Type de connecteur | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730.95 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | 100° | Moins de 1 / 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus | 0.1 à moins de 1 | 0.54 | 100 | Aucun | Aucun | Aucun | Rc | Single shaft with 4 chamfers | Aucun | Type à bride | Droite | Aucun | Type standard |
Loading...
Forme du corps principal | Forme de bloc | Méthode de fonctionnement | Crémaillère simple | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Rigidité et précision | Standard | Vanne | N/A | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1:: 1.0 |
Direction du port | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur rotatif à angle réglable, type pignon et crémaillère, Série CRA1□□U, le numéro d'article est le suivant: CRA1FXU100-100Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRA1FXU100-100Z.
Configurer
Propriétés de base
Couple(N▪m)
Type
Type
Angle d'oscillation A
Énergie cinétique admissible(J)
Énergie cinétique admissible(J)
Taille
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Types de ports
Motif d'arbre
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Style de montage
Point de départ de la rotation
Type de connecteur
Spécifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDRA1BSU100TF-90Z-M9BW |
CDRA1BSU50-180Z-A93L |
CDRA1BSU50-180Z-A93L-X10 |
CRA1LSU100-180Z |
CRA1LSU100-90Z |
CRA1LSU50-180Z |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Taille | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Motif d'arbre | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Style de montage | Point de départ de la rotation | Type de connecteur | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736.02 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus / Moins de 1 | 0.1 à moins de 1 | 0.54 | 100 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | G | Montant simple | Aucun | Type de base | Droite | Aucun | With auto switch unit | ||
394.34 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 6 à moins de 10 / 10 à moins de 20 / Moins de 1 / 1 à moins de 3 / 3 à moins de 6 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.05 | 50 | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc | Montant simple | Aucun | Type de base | Droite | Aucun | With auto switch unit | ||
458.95 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 6 à moins de 10 / 10 à moins de 20 / 1 à moins de 3 / 3 à moins de 6 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.05 | 50 | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc | Montant simple | Type à angle réglable des deux côtés | Type de base | Droite | Aucun | With auto switch unit | ||
686.32 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus / Moins de 1 | 0.1 à moins de 1 | 0.54 | 100 | Aucun | Aucun | Aucun | Rc | Montant simple | Aucun | Équerre | Droite | Aucun | Type standard | ||
649.97 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 10 à moins de 20 / 20 à moins de 50 / 50 à moins de 100 / 100 ou plus / Moins de 1 | 0.1 à moins de 1 | 0.54 | 100 | Aucun | Aucun | Aucun | Rc | Montant simple | Aucun | Équerre | Droite | Aucun | Type standard | ||
310.24 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 6 à moins de 10 / 10 à moins de 20 / Moins de 1 / 1 à moins de 3 / 3 à moins de 6 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.05 | 50 | Aucun | Aucun | Aucun | Rc | Montant simple | Aucun | Équerre | Droite | Aucun | Type standard |