Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSQB1AE
Référence pièce
|
---|
MSQB1AE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couple (N▪m) | Rigidité et précision | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Taille | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Type de connecteur | Amortissement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.32 € | 1 | 4 jours | 1 à moins de 3 | Standard | 6 | Moins de 0.005 | 0.001 | 0.1~0.7 | 1 | Port avant | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Loading...
Type | Table rotative à 2 points | Forme du corps principal | Forme de bloc | Angle d'oscillation A | 190° |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fonctionnement | Crémaillère simple | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Vanne | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de MSQB1-7, Table rotative à crémaillère et pignon, le numéro d'article est le suivant: MSQB1AE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSQB1AE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couple(N▪m)
Rigidité et précision
Diam. de tube nominal
Énergie cinétique admissible(J)
Énergie cinétique admissible(J)
Taille
Emplacement de port de connexion
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Type de connecteur
Amortissement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MSQA1AE-M9B |
MSQA2A |
MSQA2A-M9B |
MSQB1AE-M9BW |
MSQB1AE-M9BWS |
MSQB1AE-M9P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couple (N▪m) | Rigidité et précision | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Taille | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Type de connecteur | Amortissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.40 € | 1 | 26 jours | 1 à moins de 3 | Rigidité élevée / haute précision | 6 | Moins de 0.005 | 0.001 | 0.1~ 0.7 | 1 | Port avant | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Aucun | Aucun | ||
267.55 € | 1 | 26 jours | 3 à moins de 6 | Rigidité élevée / haute précision | 8 | Moins de 0.005 | 0.0015 | 0.1~ 0.7 | 2 | Port d'extrémité | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
329.56 € | 1 | 26 jours | 3 à moins de 6 | Rigidité élevée / haute précision | 8 | Moins de 0.005 | 0.0015 | 0.1~ 0.7 | 2 | Port d'extrémité | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Aucun | Aucun | ||
332.02 € | 1 | 26 jours | 1 à moins de 3 | Standard | 6 | Moins de 0.005 | 0.001 | 0.1~ 0.7 | 1 | Port avant | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | Aucun | Aucun | ||
298.19 € | 1 | 26 jours | 1 à moins de 3 | Standard | 6 | Moins de 0.005 | 0.001 | 0.1~ 0.7 | 1 | Port avant | M9BW | 0.5 | 1 pc. | Aucun | Aucun | ||
328.19 € | 1 | 26 jours | 1 à moins de 3 | Standard | 6 | Moins de 0.005 | 0.001 | 0.1~ 0.7 | 1 | Port avant | M9P | 0.5 | 2 pcs. | Aucun | Aucun |