Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSQA30H5-M9B
Model Number Notation
MSQ Series With External Shock Absorber external appearance
Rotary Table, Rack & Pinion Type JIS symbol
*The shock absorber service life may differ from that of the rotary table body depending on the operating conditions. Refer to the manufacturer's catalog for the suitable replacement period.
Basic type
High-precision type
*Values above do not include auto switch weight.
Standard type MSQB□L□, MSQB□H□ dimensional drawing / Symmetric type; position of bottom positioning pin hole dimensional drawing (top left)
*1 This part is not available with 180° specification.
(Unit: mm)
Size | AA | A | BA | BB | BC | BD | CA | CB | D | DD | DE | DF | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 55.4 | 50 | 9.5 | 34.5 | 27.8 | 60 | 4.5 | 28.5 | 45 | 46 | 20H9 | 6 | 15H9 |
20 | 70.8 | 65 | 12 | 46 | 29 | 76 | 6 | 30.5 | 60 | 61 | 28H9 | 9 | 17H9 |
30 | 75.4 | 70 | 12 | 50 | 32 | 84 | 6.5 | 33.5 | 65 | 67 | 32H9 | 12 | 22H9 |
50 | 85.4 | 80 | 15.5 | 63 | 37.5 | 100 | 10 | 37.5 | 75 | 77 | 35H9 | 13 | 26H9 |
Size | EA | EB | EC | ED | EE | EF | FA | FB | FC | FD | GA | GB | GC | GD | GE | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 52.9 | 44.3 | 33.5 | 14 | 97.2 | 80 | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 20 | 15.6 | 11 | 7.5 | 45.2 | 13 |
20 | 61.8 | 55.3 | 43 | 18 | 117.1 | 100 | 10 | 6 | 2.5 | 6.5 | 25 | 19.5 | 14 | 9.5 | 56.4 | 17 |
30 | 63.1 | 60.3 | 46 | 19.5 | 123.4 | 110 | 10 | 4.5 | 3 | 6.5 | 27 | 21.5 | 14 | 9.5 | 61.5 | 17 |
50 | 86.8 | 71.4 | 56 | 22 | 158.2 | 130 | 12 | 5 | 3 | 7.5 | 32 | 28 | 18 | 11.5 | 72.9 | 20 |
(Unit: mm)
Size | J | JA | JB | JC | JD | K | NA | NB | NC | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6.8 | 11 | 6.5 | M8 ×; 1.25 | 12 | M8 ×; 1 | 10 | 5.5 | 12.5 | 4 |
20 | 8.6 | 14 | 8.5 | M10 ×; 1.5 | 15 | M10 ×; 1 | 14 | 8 | 16.5 | 4 |
30 | 8.6 | 14 | 8.5 | M10 ×; 1.5 | 15 | M10 ×; 1 | 14 | 8 | 16.5 | 4 |
50 | 10.5 | 18 | 10.5 | M12 ×; 1.75 | 18 | M14 ×; 1.5 | 19 | 8.5 | 19.5 | 6 |
Size | P | Q | S | SD | SE | SF | UU | WA | WB | WC | WD | WE | WF | YA | YB | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M5 ×; 0.8 | 34 | 92 | 9 | 13 | 45 | 47 | 15 | 3H9 | 3.5 | M5 ×; 0.8 | 8 | 32 | 19 | 3H9 | 3.5 |
20 | M5 ×; 0.8 | 37 | 117 | 10 | 12 | 60 | 54 | 20.5 | 4H9 | 4.5 | M6 ×; 1 | 10 | 43 | 24 | 4H9 | 4.5 |
30 | Rc1/8* | 40 | 127 | 11.5 | 14 | 65 | 57 | 23 | 4H9 | 4.5 | M6 ×; 1 | 10 | 48 | 28 | 4H9 | 4.5 |
50 | Rc1/8* | 46 | 152 | 14.5 | 15 | 75 | 66 | 26.5 | 5H9 | 5.5 | M8 ×; 1.25 | 12 | 55 | 33 | 5H9 | 5.5 |
*In addition to Rc1/8, G1/8 and NPT1/8 are also available.
High-precision type / MSQA□L□, MSQA□H□ dimensional drawing
Diagram: standard type rotation direction
Standard type rotation angle diagram (for 180°) / position of bottom positioning pin hole
Standard type rotation angle diagram (for 90°) / position of bottom positioning pin hole
Diagram: symmetric type rotation direction
Symmetric type rotation angle diagram (for 180°) / position of bottom positioning pin hole
Symmetric type rotation angle diagram (for 90°) / position of bottom positioning pin hole
With external shock absorber / adjustment angle per rotation of angle adjusting screw
*Use the product without lubrication. This product is lubricated with grease at the factory, and further lubrication will result in a failure to meet the product's specifications.
*See the manufacturer's catalog for product information other than the above.
Référence pièce
|
---|
MSQA30H5-M9B |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Couple (N▪m) | Rigidité et précision | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Format | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Type de connecteur | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,032.76 € | 1 | 26 jours | [90°] 90° | 3 à moins de 6 | 3.14 | Rigidité élevée / haute précision | 21 | 1 à moins de 50 | 1.210 | - | Amortisseur de chocs pour hautes énergies | Type symétrique | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a : Aucun | Type standard |
Loading...
Type | Table rotative à 2 points | Forme du corps principal | Forme de bloc | Méthode de fonctionnement | Crémaillère simple |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Vanne | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de MSQ, Table rotative, crémaillère et pignon, amortisseur de chocs, le numéro d'article est le suivant: MSQA30H5-M9B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSQA30H5-M9B.
Configurer
Propriétés de base
Angle d'oscillation A
Type
Couple(N▪m)
Couple(N▪m)
Rigidité et précision
Diam. de tube nominal
Énergie cinétique admissible(J)
Énergie cinétique admissible(J)
Format
Emplacement de port de connexion
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Types de ports
Type de connecteur
Spécifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MSQA10H3-M9B |
MSQA10H3-M9BL |
MSQA10H4 |
MSQA30L2 |
MSQA30L2-A93 |
MSQA30L2-A93L |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Couple (N▪m) | Rigidité et précision | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Format | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Type de connecteur | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932.19 € | 1 | 26 jours | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.67 | Rigidité élevée / haute précision | 10 | 0.1 à moins de 1 | 0.231 | - | Amortisseur de chocs pour hautes énergies | Type standard | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | a : Aucun | Type standard | |||
939.61 € | 1 | 26 jours | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 1.67 | Rigidité élevée / haute précision | 10 | 0.1 à moins de 1 | 0.231 | - | Amortisseur de chocs pour hautes énergies | Type standard | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | a : Aucun | Type standard | |||
870.16 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 1.67 | Rigidité élevée / haute précision | 15 | 0.1 à moins de 1 | 0.231 | - | Amortisseur de chocs pour hautes énergies | Type symétrique | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | M5 | a : Aucun | Type standard | |||
970.74 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 3 à moins de 6 | 3.14 | Rigidité élevée / haute précision | 21 | 0.1 à moins de 1 | 0.805 | - | Amortisseur de chocs pour basses énergies | Type standard | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Rc 1/8 | a : Aucun | Type standard | |||
- | 1,011.85 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 3 à moins de 6 | 3.14 | Rigidité élevée / haute précision | 21 | 0.1 à moins de 1 | 0.805 | - | Amortisseur de chocs pour basses énergies | Type standard | A93 | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a : Aucun | Type standard | ||
- | 1,017.02 € | 1 | 26 jours | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 3 à moins de 6 | 3.14 | Rigidité élevée / haute précision | 30 | 0.1 à moins de 1 | 0.805 | - | Amortisseur de chocs pour basses énergies | Type standard | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc 1/8 | a : Aucun | Type standard |