Actionneur rotatif compact faible vitesse 90°/180°, à pignon et crémaillère, Série CRQ2X (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneur rotatif compact faible vitesse 90°/180°, à pignon et crémaillère, Série CRQ2X
Actionneur rotatif compact pour le transfert de pièces à faible vitesse.
[Caractéristiques]
· Mouvement stable à 5 s/90°.
· Mouvement sans à-coups.
· Plage de réglage du temps de rotation : 1 à 5 s/90°.
· Standard Type : CRQ2 / avec détecteur : CDRQ2.
· Taille : 10, 15, 20, 30, 40.
· Types d’orifice : G1/8, NPT1/8, NPTF1/8, Rc1/8, M5.

(i)Remarque

  • Voir le catalogue pour les spécifications détaillées.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CDRQ2XBS15-180-A96L

Référence pièce
CDRQ2XBS15-180-A96L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Angle d'oscillation A Couple
(N▪m)
Diam. de tube nominal Énergie cinétique admissible
(J)
Énergie cinétique admissible
(J)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Interrupteur Fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs Types de ports Motif d'arbre Type de connecteur Spécifications

302.66 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteur1 à moins de 315Moins de 0.0050.000390.15~ 0.7A9632 pcs.M5Montant simpleAucunWith auto switch unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de bloc Méthode de fonctionnement Crémaillère simple Environnement de fonctionnement, applications Micro - vitesse
Rigidité et précision Standard Vanne N/A Configuration Produit standard
Direction axiale Standard Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun Point de départ de la rotation Droite

Vous vous trouvez sur la page de Actionneur rotatif compact faible vitesse 90°/180°, à pignon et crémaillère, Série CRQ2X, le numéro d'article est le suivant: CDRQ2XBS15-180-A96L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDRQ2XBS15-180-A96L.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CDRQ2XBS10-180-M9B
CDRQ2XBS10-90-A93L
CDRQ2XBS15-180-M9B
CDRQ2XBS15-90-M9BW
CDRQ2XBS15-90-M9P
CDRQ2XBS20-180-M9BWL
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Angle d'oscillation A Couple
(N▪m)
Diam. de tube nominal Énergie cinétique admissible
(J)
Énergie cinétique admissible
(J)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Interrupteur Fil de sortie
(m)
Nombre de commutateurs Types de ports Motif d'arbre Type de connecteur Spécifications

311.27 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteurMoins de 110Moins de 0.0050.000250.15~ 0.7M9B0.52 pcs.M5Montant simpleAucunWith auto switch unit

284.84 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[90°] 90°Moins de 110Moins de 0.0050.000250.15~ 0.7A9332 pcs.M5Montant simpleAucunWith auto switch unit

318.40 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteur1 à moins de 315Moins de 0.0050.000390.15~ 0.7M9B0.52 pcs.M5Montant simpleAucunWith auto switch unit

313.29 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[90°] 90°1 à moins de 315Moins de 0.0050.000390.15~ 0.7M9BW0.52 pcs.M5Montant simpleAucunWith auto switch unit

309.48 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[90°] 90°1 à moins de 315Moins de 0.0050.000390.15~ 0.7M9P0.52 pcs.M5Montant simpleAucunWith auto switch unit

400.05 €

1 26 jours Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté[180°] Caoutchouc de silicone conducteur3 à moins de 6200.01 à moins de 0.10.0250.1~1M9BW32 pcs.Rc 1/8Montant simpleAucunWith auto switch unit

Assistance technique