Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDRQ2XBS15-180-A96L
Référence pièce
|
---|
CDRQ2XBS15-180-A96L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Motif d'arbre | Type de connecteur | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.66 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 15 | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | A96 | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | With auto switch unit |
Loading...
Forme du corps principal | Forme de bloc | Méthode de fonctionnement | Crémaillère simple | Environnement de fonctionnement, applications | Micro - vitesse |
---|---|---|---|---|---|
Rigidité et précision | Standard | Vanne | N/A | Configuration | Produit standard |
Direction axiale | Standard | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Aucun | Point de départ de la rotation | Droite |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur rotatif compact faible vitesse 90°/180°, à pignon et crémaillère, Série CRQ2X, le numéro d'article est le suivant: CDRQ2XBS15-180-A96L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDRQ2XBS15-180-A96L.
Configurer
Propriétés de base
Angle d'oscillation A
Type
Type
Couple(N▪m)
Diam. de tube nominal
Énergie cinétique admissible(J)
Énergie cinétique admissible(J)
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Types de ports
Motif d'arbre
Type de connecteur
Spécifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDRQ2XBS10-180-M9B |
CDRQ2XBS10-90-A93L |
CDRQ2XBS15-180-M9B |
CDRQ2XBS15-90-M9BW |
CDRQ2XBS15-90-M9P |
CDRQ2XBS20-180-M9BWL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Motif d'arbre | Type de connecteur | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.27 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | Moins de 1 | 10 | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | With auto switch unit | ||
284.84 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | Moins de 1 | 10 | Moins de 0.005 | 0.00025 | 0.15~ 0.7 | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | With auto switch unit | ||
318.40 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 1 à moins de 3 | 15 | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | With auto switch unit | ||
313.29 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 15 | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | With auto switch unit | ||
309.48 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [90°] 90° | 1 à moins de 3 | 15 | Moins de 0.005 | 0.00039 | 0.15~ 0.7 | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Montant simple | Aucun | With auto switch unit | ||
400.05 € | 1 | 26 jours | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | [180°] Caoutchouc de silicone conducteur | 3 à moins de 6 | 20 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.025 | 0.1~1 | M9BW | 3 | 2 pcs. | Rc 1/8 | Montant simple | Aucun | With auto switch unit |