Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSQXB50TFA-M9BW
MSQX Series JIS symbol
MSQX Series end port / side port diagrams
Size | 10 | 20 | 30 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|
Fluid | Air (non-lube) | ||||
Max. operating pressure | 1 MPa | ||||
Min. operating pressure | 0.1 MPa | ||||
Ambient and fluid temperature | 0 to 60°C (no freezing) | ||||
Cushion | None | ||||
Angle adjustment range | 0 to 190 ° | ||||
Maximum rotation angle | 190 ° | ||||
Port size | End port | M5 ×; 0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | ||
Side port | M5 ×; 0.8 | ||||
Output (N·m)* | 0.89 | 1.8 | 2.7 | 4.6 |
*Output under operating pressure of 0.5 MPa. See the manufacturer's catalog for details.
Allowable kinetic energy
Stable operational rotation time adjustment range
*If operated where the kinetic energy exceeds the allowable value, this may cause damage to the internal parts and result in product failure. Please pay special attention to the kinetic energy levels when designing, adjusting and during operation to avoid exceeding the allowable limit.
Basic type
*Values above do not include auto switch weight.
Basic / MSQXB□A dimensional drawing
(Unit: mm)
Size | AA | A | AU | AV | AW | AX | AY | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 55.4 | 50 | 6.6 | 20 | 15.5 | 12 | 4 | 9.5 | 34.5 | 27.8 | 60 | 27 | 4.5 | 28.5 |
20 | 70.8 | 65 | 7.6 | 27.5 | 16 | 14 | 5 | 12 | 46 | 30 | 76 | 34 | 6 | 30.5 |
30 | 75.4 | 70 | 7.6 | 29 | 18.5 | 14 | 5 | 12 | 50 | 32 | 84 | 37 | 6.5 | 33.5 |
50 | 85.4 | 80 | 10 | 38 | 22 | 19 | 6 | 15.5 | 63 | 37.5 | 100 | 50 | 10 | 37.5 |
Size | D | DD | DE | DF | DG | FA | FB | FC | FD | H | J | JA | JB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 45h9 | 46h9 | 20H9 | 6 | 15H9 | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 13 | 6.8 | 11 | 6.5 |
20 | 60h9 | 61h9 | 28H9 | 9 | 17H9 | 10 | 6 | 2.5 | 6.5 | 17 | 8.6 | 14 | 8.5 |
30 | 65h9 | 67h9 | 32H9 | 12 | 22H9 | 10 | 4.5 | 3 | 6.5 | 17 | 8.6 | 14 | 8.5 |
50 | 75h9 | 77h9 | 35H9 | 13 | 26H9 | 12 | 5 | 3 | 7.5 | 20 | 10.5 | 18 | 10.5 |
(Unit: mm)
Size | JC | JD | JJ | JU | P | Q | S | SD | SE | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M8 ×; 1.25 | 12 | M5 ×; 0.8 | M8 ×; 1 | M5 ×; 0.8 | 34 | 92 | 9 | 13 | 45 |
20 | M10 ×; 1.5 | 15 | M6 ×; 1 | M10 ×; 1 | M5 ×; 0.8 | 37 | 117 | 10 | 12 | 60 |
30 | M10 ×; 1.5 | 15 | M6 ×; 1 | M10 ×; 1 | Rc1/8** | 40 | 127 | 11.5 | 14 | 65 |
50 | M12 ×; 1.75 | 18 | M8 ×; 1.25 | M14 ×; 1.5 | Rc1/8** | 46 | 152 | 14.5 | 15 | 75 |
Size | SU | UU | WA | WB | WC | WD | WE | WF | XA | XB | XC | YA | YB | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.7 | 47 | 15 | 3H9 | 3.5 | M5 ×; 0.8 | 8 | 32 | 27 | 3H9 | 3.5 | 19 | 3H9 | 3.5 |
20 | 25 | 54 | 20.5 | 4H9 | 4.5 | M6 ×; 1 | 10 | 43 | 36 | 4H9 | 4.5 | 24 | 4H9 | 4.5 |
30 | 25 | 57 | 23 | 4H9 | 4.5 | M6 ×; 1 | 10 | 48 | 39 | 4H9 | 4.5 | 28 | 4H9 | 4.5 |
50 | 31.4 | 66 | 26.5 | 5H9 | 5.5 | M8 ×; 1.25 | 12 | 55 | 45 | 5H9 | 5.5 | 33 | 5H9 | 5.5 |
**In addition to Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 are also available.
Diagram: rotation direction
Diagram: rotation angle
With external shock absorber / adjustment angle per rotation of angle adjusting screw
Various rotation ranges are possible as shown in the drawings below using adjustment bolts A and B.
(The drawings also show the rotation ranges of the positioning pin.)
190° (maximum) rotation
180° rotation
90° rotation
90° rotation
90° rotation
*See the manufacturer's catalog for product information other than the above.
Référence pièce
|
---|
MSQXB50TFA-M9BW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655.06 € | 1 | 26 jours | 190° | 6 à moins de 10 | 50 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.081 | Type standard | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | G1/8 | Type standard |
Loading...
Type | Table rotative à 2 points | Forme du corps principal | Forme de bloc | Méthode de fonctionnement | Crémaillère simple |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement, applications | Micro - vitesse | Rigidité et précision | Standard | Vanne | N/A |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1::1 | Type de connecteur | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de MSQXB, Table rotative faible vitesse, Modèle à pignon crémaillère, le numéro d'article est le suivant: MSQXB50TFA-M9BW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSQXB50TFA-M9BW.
Configurer
Propriétés de base
Type
Angle d'oscillation A
Couple(N▪m)
Diam. de tube nominal
Énergie cinétique admissible(J)
Énergie cinétique admissible(J)
Emplacement de port de connexion
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Types de ports
Spécifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MSQXB10A-M9BL |
MSQXB10A-M9BV |
MSQXB10A-M9NW |
MSQXB10A-M9NWL |
MSQXB10A-M9P |
MSQXB50TFAX-X151 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Énergie cinétique admissible (J) | Emplacement de port de connexion | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.85 € | 1 | 26 jours | 190° | 1 à moins de 3 | 10 | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | Type standard | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | Type standard | ||
489.74 € | 1 | 26 jours | 190° | 1 à moins de 3 | 10 | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | Type standard | M9BV | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Type standard | ||
486.03 € | 1 | 26 jours | 190° | 1 à moins de 3 | 10 | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | Type standard | M9NW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Type standard | ||
493.56 € | 1 | 26 jours | 190° | 1 à moins de 3 | 10 | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | Type standard | M9NW | 3 | 2 pcs. | M5 | Type standard | ||
482.23 € | 1 | 26 jours | 190° | 1 à moins de 3 | 10 | 0.005 à moins de 0.01 | 0.007 | Type standard | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Type standard | ||
587.44 € | 1 | 26 jours | [90°] 90° | 6 à moins de 10 | 50 | 0.01 à moins de 0.1 | 0.081 | Type standard | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | G1/8 | Spécifications sur commande |