Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MRQ Series linear part external appearance
MRQ Series rotary part external appearance
- | Size | 32 | 40 |
---|---|---|---|
Linear motion | Piston speed | 50 to 500 mm/s | |
Cushion | With air cushion, without air cushion | ||
Port size | Rc 1/8 | ||
Rotary motion | Output torque (at 0.5 MPa) | 1 N·m | 1.9 N·m |
Rotation time adjustment range | 0.2 to 1s/90 ° | ||
Cushion | None | ||
Allowable kinetic energy | 0.023 J | 0.028 J | |
Port size | 1/8, M5 ×; 0.8 (port is plugged for delivery) | ||
Backlash | Within 2° |
*See the manufacturer's catalog for a detailed explanation of effective output.
Size 32/40: 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm
*Refer to the manufacturer's catalog for other intermediate strokes.
Size | Rotating angle | Basic weight (g) | Additional stroke weight (g/mm) | Flange (g) |
---|---|---|---|---|
32 | 80° to 100 ° | 1,400 | 4 | 500 |
170° to 190 ° | 1,500 | |||
40 | 80° to 100 ° | 2,100 | 5 | 500 |
170° to 190 ° | 2,300 |
Calculation method: (Example) MRQBS32-50CA
Total: 1,600 g
*See the manufacturer's catalog for the weight of a single auto switch.
When pressure is applied from the arrow-marked side, the rod rotates clockwise.
MRQ Series rotation angle adjustable range / rotation angle
(Unit: mm)
Size 32 / Basic style MRQBS32 dimensional drawing
*M6 ×; 1 depth 7: Number of mounting screws and distance between screws differ depending on the stroke. Refer to mounting screw dimensional drawing by stroke below.
*In addition to Rc1/8, G1/8 and NPT1/8 are also available.
Mounting screw 3 pcs.
Mounting screw 4 pcs.
(Unit: mm)
Stroke | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 17.5 | 25 | 30 |
Q | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 |
E | 58.5 | 61 | 61 | 63.5 | 61 | 63.5 | 63.5 | 66 | 71 | 73.5 |
(Unit: mm)
Flange style MRQFS32 dimensional drawing
*M6 ×; 1 depth 7: Number of mounting screws and distance between screws differ depending on the stroke. Refer to mounting screw dimensional drawing by stroke below.
*In addition to Rc1/8, G1/8 and NPT1/8 are also available.
Mounting screw 3 pcs.
Mounting screw 4 pcs.
(Unit: mm)
Stroke | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 17.5 | 25 | 30 |
Q | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 |
E | 58.5 | 61 | 61 | 63.5 | 61 | 63.5 | 63.5 | 66 | 71 | 73.5 |
Référence pièce
|
---|
MRQBS32-30CA |
MRQBS32-30CB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'oscillation A | Couple (N▪m) | Diam. de tube nominal | Énergie cinétique admissible (J) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Interrupteur | Fil de sortie (m) | Nombre de commutateurs | Types de ports | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Type de connecteur | Spécifications | Amortissement | Course (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638.15 € | 1 | 4 jours | [Tout type de réglage] 80° à 100° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~0.7 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Rc | Aucun | Aucun | Type standard | Avec coussin d'air sur les pièces à mouvement linéaire | 30 | ||
663.26 € | 1 | 26 jours | [Tout type de réglage] 170° à 190° | 1 | 32 | 0.023 | 0.15~ 0.7 | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Rc | Aucun | Aucun | Type standard | Avec coussin d'air sur les pièces à mouvement linéaire | 30 |
Loading...
Type | Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté | Forme du corps principal | Forme de bloc | Couple(N▪m) | 1 à moins de 3 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fonctionnement | Crémaillère simple | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Rigidité et précision | Standard |
Vanne | Disponible | Énergie cinétique admissible(J) | 0.01 à moins de 0.1 |
Configurer
Propriétés de base
Angle d'oscillation A
Type
Couple(N▪m)
Diam. de tube nominal
Énergie cinétique admissible(J)
Interrupteur
Fil de sortie(m)
Nombre de commutateurs
Types de ports
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type de connecteur
Spécifications
Amortissement
Course(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles