Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ARM5AB1-109-A
Référence pièce
|
---|
ARM5AB1-109-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mécanisme d'échappement | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Set Pressure | Pressure Unit | Mounting Method | Connected Number | Common Air Supply Block Mounting Position | In and Out Piping Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.27 € | 1 | 26 jours | [Fourni] Décharge | [Simple effet] Raccord droit | ø 8 | [Simple effet] Raccord droit | ø 4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 0.05 à 0.7MPa | Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa | Montage sur rail DIN | 1 poste | Côté L (côté gauche) | IN : bas |
Loading...
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateur | Type de régulateur | En forme de distributeur | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Type à accouplement à simple pression | Environnement de fonctionnement | Standard | Fonction contre-courant | Présence (type déséquilibre) |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | nul : 1,0 |
Vous vous trouvez sur la page de Régulateur du distributeur, type à alimentation commune, gamme ARM5A., le numéro d'article est le suivant: ARM5AB1-109-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARM5AB1-109-A.
Configurer
Propriétés de base
Mécanisme d'échappement
Côté alimentation, type de connexion
Côté commande, types de connexions
Jauge de pression
Type
Côté alimentation, diam. de connexion
Côté commande, diamètre de connexion
Set Pressure
Pressure Unit
Mounting Method
Connected Number
Common Air Supply Block Mounting Position
In and Out Piping Position
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ARM5AA1-120-A |
ARM5AA1-207-A |
ARM5AA1-207-A1 |
ARM5AB1-122-A |
ARM5AB1-129-B1 |
ARM5AB1-207-A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Mécanisme d'échappement | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Set Pressure | Pressure Unit | Mounting Method | Connected Number | Common Air Supply Block Mounting Position | In and Out Piping Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.98 € | 1 | 26 jours | [Fourni] Décharge | [Simple effet] Raccord en coude | ø 6 | [Simple effet] Raccord en coude | ø 6 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 0.05 à 0.7MPa | Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa | Montage direct | 1 poste | Côté L (côté gauche) | IN : bas | ||
108.81 € | 1 | 26 jours | [Fourni] Décharge | [Simple effet] Raccord droit | ø 6 | [Simple effet] Raccord droit | ø 4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 0.05 à 0.7MPa | Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa | Montage direct | Double | Côté L (côté gauche) | IN : bas | ||
110.68 € | 1 | 26 jours | [Fourni] Décharge | [Simple effet] Raccord droit | ø 6 | [Simple effet] Raccord droit | ø 4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 0.05 à 0.35MPa | Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa | Montage direct | Double | Côté L (côté gauche) | IN : bas | ||
85.95 € | 1 | 26 jours | [Fourni] Décharge | [Simple effet] Raccord en coude | ø 8 | [Simple effet] Raccord en coude | ø 6 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 0.05 à 0.7MPa | Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa | Montage sur rail DIN | 1 poste | Côté L (côté gauche) | IN : bas | ||
85.03 € | 1 | 26 jours | [Fourni] Décharge | [Simple effet] Raccord droit | ø 8 | [Simple effet] Raccord en coude | ø 6 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 0.05 à 0.35MPa | Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa | Montage sur rail DIN | 1 poste | Côté R (côté droit) | IN : bas | ||
119.76 € | 1 | 26 jours | [Fourni] Décharge | [Simple effet] Raccord droit | ø 6 | [Simple effet] Raccord droit | ø 4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 0.05 à 0.7MPa | Unités de plaque signalétique et de jauge de pression : MPa | Montage sur rail DIN | Double | Côté L (côté gauche) | IN : bas |